NFC Configuration by Smartphone
Butterfly Valves NFC Configuration by Smartphone
Puesta en marcha al alcance de la mano
El ensamble avanzado de válvula de mariposa y actuador es la solución de alto flujo más inteligente, energéticamente eficiente y confiable en el mercado HVAC. La puesta en funcionamiento y la resolución de problemas sencillas con Near Field Communication permiten la configuración mediante un smartphone, incluso si el actuador no está conectado a la red eléctrica. Con configuración y diagnóstico simplificados y un acceso superior a datos de aplicación, esta serie establece nuevos estándares de rendimiento.
Diseño innovador
La menor altura global y el peso reducido hacen que los actuadores PR sean fáciles y rápidos de instalar. El algoritmo autoajustable de parada final con patente en trámite asegura la ausencia total de fugas a una presión de cierre de 200 psi. El actuador PR también está disponible con tecnología de falla segura electrónica integrada en una carcasa NEMA 4.
Confiabilidad probada
La tecnología patentada de motor de corriente directa sin escobillas reduce el consumo de energía hasta en un 80% y garantiza durabilidad y rendimiento óptimo del sistema. La incomparable combinación de sistemas electrónicos, software y tecnología de súper capacitores disponible no solo permite al usuario seleccionar la posición de falla (0-100%), sino que retarda los movimientos innecesarios del actuador durante las breves pérdidas parciales de voltaje, lo que evita cambios en el sistema de climatización y automatización del edificio.