Belimo_Hinwil_Header

Belimo Energy Valve™
i HVAC-applikasjoner

  1. Hjem
  2. Belimo Energy Valve™ og termisk energimåler

Dette er et utvalg vanlige HVAC-applikasjoner hvor Belimo Energy Valve™ kan benyttes. Vanlige årsaker til dårlig effektivitet eller ytelse identifiseres etter en kort beskrivelse av hver applikasjon. Det forklares hvordan EV håndterer disse problemene samt hvilke regulerings-moduser og innstillinger som anbefales for å oppnå optimal ytelse.

belimo_1-Air-Handling-Unit_840x890px

Ventilasjonsaggregat

belimo_2-District-heating-or-cooling_-_Plate-Heat-Exchanger_840x890px

Fjernvarme eller fjernkjøling / platevarmeveksler

belimo_3-Fan-Coil-Unit_840x890px

Fan coil

belimo_4-Chilled-Beam_840x890px

Kjølebaffel

belimo_5-Two-Pipe-Change-Over_840x890px

Torørsveksling

belimo_6-Branch-Flow-and-Delta-T-Control_840x890px

Grenvæskemengde og styring av temperaturdifferanse

belimo_7-Computer-Room-Air-Conditioner_840x890px

Luftbehandling i data- og serverrom

belimo_8-Central-Heating-Plant_840x890px

Sentralt varmeanlegg

belimo_9-Chiller-Heatpump-Monitoring_840x890px

Overvåkning av kjøler/varmepumpe