Hva er en fancoil (viftekonvektor)?
En fancoil varmer opp eller avkjøler luften i et rom. En innebygd vifte trekker luften inn i fancoilen og gjennom en varmeveksler for temperaturbehandling. Luften kommer ut av fancoilen enten kjøligere eller varmere enn før. Fancoiler har generelt en varmeveksler for avkjøling og enten en varmeveksler eller et elektrisk element for oppvarming. I kommersielle applikasjoner varierer fancoilregulering dramatisk, fra en termostat som bare åpner og lukker en ventil, til DDC regulerte enheter for trinnløs variasjon av luftvolum og modulerende ventiler.
Skjematisk fremstilling
Bildet viser den skjematiske fremstillingen av en typisk applikasjon i et rom med to fancoiler. Hver har en Belimo Energy Valve™ som administrerer den termiske effekten tilført fancoilen. Bruken av Energiventiler har følgende fordeler:
- Den trykkuavhengige reguleringsventilen sørger for dynamisk, hydraulisk balansering (under alle lastforhold) av vannmengden
- Med de fysiske ventilposisjonene til Energiventilene i en bygning, kan pumpehastighetene optimaliseres for å gi de nøyaktig trykkene som kreves for å dekke referanseenhetens behov.
- Fullstendig systemoversikt (volumstrøm, temperaturer og kjøle-/varmeytelse osv.) med data registrert på Energiventilen, eller valgfritt i Belimo Cloud
Bestill den nye Belimo Energy Valve™ nå
Finn ut hvordan Energiventilen forbedrer fan coil-enheten

Vanlige problemer med fancoiler og hvorfor du bør velge Belimo Energy Valve™

Fan coil-enheten igangkjøres med de følgende verdiene: Beregnet vannmengde stilles til 0.11 l/s (0.029 GPM) og luften er 23 °C (73 °F) når den strømmer inn i enheten. Siden systemet er dynamisk etter en kort periode, øker trykket i systemet på grunn av endringer som foretas andre steder i det hydroniske systemet. I denne spesifikke fan coil-enheten fører trykkøkningen til at væskemengden øker. Det resulterer i overløp i fan coil-enheten, noe som gir lavere temperaturdifferanse og reduserer effektiviteten av varmeoverføringen.
Da kan det hende at luftstrømmen virker sjenerende på en beboer. Beboeren skrur ned viftehastigheten manuelt. Når temperaturen i rommet øker, sender regulatoren en kommando til ventilen om å åpne seg ytterligere helt til luften ikke lenger kan fjerne mer energi fra varmeveksleren. Det fører til en lavere enn forventet temperatur på returvannet. Når vannet strømmer for raskt for luftstrømmen, vil det vanligvis føre til lav delta-T. Det er ikke bare denne enheten som påvirkes av dette. Sentralanleggets kapasitet reduseres også. Overløpet er et vesentlig forbrukspunkt for pumpene, nå som væsken strømmer i en hastighet på 0.14 l/s (0.037 GPM).



Vi har den samme fan coil-enheten, som går som forventet. Beregnet vannmengde stilles til 0.11 l/s [0.029 GPM], og luften som strømmer inn, er 23 °C [73 °F]. Det skjer en trykkøkning i systemet som følge av endringer foretatt andre steder. Den elektroniske mengdemåleren i Energy Valve registrerer økningen i væskemengden før romsensoren registrerer at romtemperaturen øker. Ventilen lukker seg litt for å unngå at metningssonen nås.
Fan coil-enheten har blitt skrudd ned til lav viftehastighet igjen. Når romtemperaturen stiger, gir regulatoren en kommando til ventilen om å åpne seg ytterligere. Det kunne ha ført til at luften ikke lenger er i stand til å fjerne mer energi fra varmeveksleren. Energiventilens innebygde Delta-T Manager gjenkjenner at temperaturdifferansen synker, og overstyrer reguleringssignalet. Dermed vil ikke ventilen åpne seg ytterligere, og problemet med overløp elimineres.
Energiventilen måler væskemengden kontinuerlig og vurderer om den må kompenseres eller ikke, avhengig av inndata fra reguleringssignalet samt Delta-T Managers setpunkt. Delta-T Manager har redusert vannets hastighet for å sikre at varmeoverføringen er optimalt tilpasset luftvolumet som er stilt inn av brukeren. Det sparer pumpeenergi og optimaliserer systemet permanent.


Suksesshistorie: Femstjerners energieffektivitet i Marriott-hotellet Al Jaddaf i Dubai
Hotellkjeden Mariott åpnet 15. januar 2014 et hotell i Dubai i De forente arabiske emirater.
Med det fremragende designet og den perfekte beliggenheten i Al Jaddaf, kan det femstjernes hotellet by på tallrike gjennomtenkte bekvemmeligheter.
Disse inkluderer helautomatiske luksusrom og suiter som innbyr til avslapping, med luksusseng, marmorbad, rask internettilgang og flatskjerm-TV, og en fantastisk utsikt over Dubais skyline. Hotellet har 352 luksus-hotellrom og 128 hotelleiligheter.
Belimo-produktene kunne implementeres effektivt og sikre et bærekraftig og vedlikeholdsfritt system.
-
Referanse – Marriott Hotel «Al Jaddaf», UAE
(pdf -
2,12 MB)