Belimos spjeldaktuatorer er konstruert for bruk i en rekke HVAC-applikasjoner og garanterer pålitelighet og redusert strømforbruk. Med et omfattende momentområde (2 Nm til 40 Nm) optimaliseres de for spjeld opp til 8 m2. De kan monteres direkte på spjeldakslinger. Aktuatorene er egnet for reguleringsspjeld, VAV-sluttenheter, fan coil-enheter og mange andre HVAC-applikasjoner.

  • Teknisk brosjyre – ventilasjonsapplikasjoner (pdf - 7,38 MB)
  • Brosjyre - 8 grunner til å bruke spjeldmotorer fra Belimo (pdf - 4,67 MB)
  • Brosjyre – Veiledningsdokument for innendørs luftkvalitet (pdf - 2,55 MB)
  • Sju grunnforutsetninger for sunn inneluft (pdf - 1,95 MB)
  • Flyveblad – spjeldmotorer fra Belimo – testet i henhold til hygienedirektivet VDI 6022 del 1 / SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)
belimo_LM_rgb_300x170

Aktuatorer uten sikkerhetsfunksjon

  • Lær mer
belimo_PKCA_rgb_300x170

Aktuatorer med sikkerhetsfunksjon

  • Lær mer
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

Aktuatorer for vanskelige miljøforhold

  • Lær mer
belimo_LMQ_rgb_300x170

Hurtiggående aktuatorer

  • Lær mer
belimo_SH_rgb_300x170

Lineære aktuatorer

  • Lær mer
belimo_BFL_rgb_300x170

Brannspjeldaktuatorer

  • Lær mer
belimo_BEN_rgb_300x170

Aktuatorer for røykavtrekksspjeld

  • Lær mer
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

Romløsninger / VAV

  • Lær mer
belimo_LR_rgb_300x170

Ventilaktuatorer

  • Lær mer
belimo_customised_actuators_rgb

Kundespesifikke produkter

  • Lær mer