2. RetroFIT+

RetroFIT+ Erstatningsprodukter

Belimo Retrofit-løsninger muliggjør enkel utskifting og modernisering av ventilkombinasjoner, ventilaktuatorer eller spjeldaktuatorer i eksisterende installasjoner. De tilbyr en kostnadseffektiv, pålitelig og effektiv erstatning for mange konkurrerende produkter i eksisterende applikasjoner for å gjenopprette HVAC-systemets funksjon med minimal nedetid.

belimo_retrofit-air-nm_rgb_300x170

Spjeldaktuatorer

  • Lær mer
  • Vis produkter
belimo_sr_rgb_300x170

Aktuatorer for reguleringsventiler

  • Lær mer
  • Vis produkter
belimo_pr-retrofit_rgb_300x170

Aktuatorer for spjeldventiler

  • Lær mer
  • Vis produkter
belimo_retrofit-nv_rgb_300x170

Aktuatorer for seteventiler

  • Lær mer
  • Vis produkter
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

VAV-aktuatorer

  • Lær mer
  • Vis produkter
belimo_dt_rgb_300x170

Sensorer

  • Lær mer
belimo_customised_retrofit_rgb

Tilpasset RetroFIT+

  • Lær mer

Belimo RetroFIT+-appen

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+-appen gjør det mulig å erstatte utdaterte eller defekte aktuatorer og sensorer fra ulike leverandører med enheter fra Belimo i HVAC-industrien (varme, ventilasjon og luftbehandling).

Uansett om det dreier seg om applikasjoner for ventilasjon eller vann, kan du enkelt finne riktig reserveaktuator (aktuator for seteventil, roterende aktuator, aktuator for ventilasjon) fra Belimo for å modernisere installasjonen din med den beste kvaliteten og høyeste ytelsen.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videoer: Hvordan bruker du Belimo RetroFIT+ App

    Hvordan du kan finne en erstatning med Belimo RetroFIT+ App.
     

    Bruk skannefunksjonen

    Send en forespørsel til support

    Søk etter et produktnavn

    Søk etter parametere

    Søk etter målinger

Flere RetroFIT+-relaterte dokumenter

  • RetroFIT+-veiledning (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+-sjekkliste – vannapplikasjoner (pdf - 1,96 MB)
  • Datalogging for RetroFIT+ adaptere for dreieventiler (pdf - 1,11 MB)
  • Datalogging for RetroFIT+ adaptere for seteventiler (pdf - 950 KB)
  • Bærekraft - Belimo-erklæring
  • Belimo Talk: Trykkuavhengig vs. trykkavhengig

Velkommen til Belimo Norge

Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
+47 22 70 71 71
Abonner på nyhetsbrev
BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)