Belimo høydepunkter
Høydepunkter
Success Story Loxone Campus, Østerrike
I episenteret for intelligent bygningsautomasjon – Et utstillingsprosjekt for læring og opplevelse
Selskapet ble grunnlagt i 2009 i Kollerschlag, Østerrike, og jobber for å bruke automasjon til å skape mer energieffektive, komfortable og trygge bygninger. Loxone Campus ble bygd i 2023 på samme sted som selskapet ble grunnagt, og har som formål å gjøre det mulig å oppleve morgendagens bygningsautomasjon i dag. Komplekset er på 15 ha og inkluderer et hotell med et wellness-senter, et auditorium, en restaurant, flere kontorplasser og lagre.
Maksimer bygningens effektivitet medRetroFIT+
Fra smarte oppgraderinger til innovative HVAC-teknologier:RetroFIT+-arrangementet viser suksesshistorier fra virkeligheten og praktisk tilnærming til rehabiliteringsprosjekter.
- Lær om hvordan ettermontering kan transformere eksisterende HVAC-systemer
- Få verdifull innsikt fra eksperter som gir deg kunnskapen du trenger for å ta kvalifiserte avgjørelser for bedriften din
- Oppnå dine mål for bærekraft på en enkel og selvsikker måte
HVAC luftkvalitetssensorer for et sunt og effektivt inneklima
Våre HVAC luftkvalitetssensorer tilbyr nøyaktige målinger og en estetisk og tidløs design for arkitekter, rask montering for installatører, enkel igangkjøring med smarttelefon for systemintegratorer og sunt romklima for beboere. De overvåker og kontrollerer flere parametere som er nødvendige for innendørs komfort og sikkerhet, inkludert temperatur, luftfuktighet og CO2-nivåer, med eller uten et ePaper berøringsdisplay. Romterminalene med virtuelt display muliggjør komplett og enkel regulering uten at du må bekymre deg for uautorisert tilgang.
I flyt med klimaendringene
Bærekraft og energieffektive bygninger er hete temaer i moderne arkitektur. Et av de siste underverkene i denne forbindelsen er det flytende kontoret, Floating Office, i Rotterdam. Bygningen består av sammenføyde betongblokker som flyter på elven Nieuwe Maas. Den bruker vannet til både varme og kjøling. I tillegg er den utstyrt med smart HVAC-teknologi fra Belimo, som skaper et optimalt inneklima med minimal bruk av energi. Sammen med solcellepanelene på taket, er bygningen helt selvforsynt med dette innovative oppsettet.
Belimos fyrtårnprosjekt i India
Senteret i Mumbai, vårt indiske hovedkvarter på 3.800 kvadratmeter, ble det laget et første utkast for i 2016 som en del av vår akselererte vekststrategi mot 2030. Bygningen, som ble bygget som utstillingssted for de nyeste HVAC-løsningene og bærekraftig design, var en spennende mulighet til utforme en økovennlig struktur nedenfra og opp.
Bygningen består av kontor- og fabrikkplass, inkludert et Belimo opplevelsessenter som er skapt for å aktivt støtte kunder på reisen mot å skape sunnere innekomfort med mindre energi. Det tilbyr også OEM-er og akademikere en arena for å samarbeide om utvikling, bygging og testing av den neste generasjonen av Belimos produkter.
Er du kjent med det hydroniske systemet i bygningen din? Finn ut hvordan du kan optimere energien med bare noen få klikk.
Bekvemmelighetene i en bygning kan endre seg over tid. Derfor er det viktig at teknisk utstyr tilpasses til den nye boligen. Energieffektive bygningsrenovasjoner kan implementeres på en kostnadsbesparende måte ved å tilpasse eksisterende systemer, erstatte utdaterte HVAC-komponenter eller bygge inn ny og moderne teknologi. Det er ikke alltid nødvendig å fornye eller erstatte systemene fullstendig for å øke energieffektiviteten og redusere driftskostnadene.
Bruk sjekklisten vår for å finne ut om bygningen din oppfyller dagens energikrav.
Komfortabel og sunn luft innendørs med romsensorer og romterminaler
Belimos romsensorer og romterminaler er designet for å utfylle det eksisterende utvalget av sensorer. Den enkle, rene estetikken er perfekt for installasjon i synlige områder, og har en elegant design og grunn dybde som føyer seg perfekt inn i omgivelsene. Med denne utvidelsen av produktutvalget for synlige områder av rommet, tilbyr Belimo arkitekter et estetisk og tidløst design, installatører en rask installasjon, systemintegratører enkel igangkjøring og sluttkunder et komfortabelt og sunt inneklima.
Behandling av mengde med Belimo Energy Valve™
År med utvidelser ved Ludmillenstift Hospital resulterte i et HVAC-system som rett og slett ikke greide å gjøre jobben. Introduseringen av Belimo Energy Valves™ reduserte vannmengden i oppvarmingsnettverket kraftig, og resulterte i smarte, transparente og energieffektive lastavhengige varme- og kjølesystemer samtidig som komforten forbedres og energiforbruket holdes stabilt.
Én av tusen løsninger for å endre verden – Solar Impulse Foundation
I luften har Solar Impulse bevist at ved å bruke og tenke nytt om eksisterende teknologi, kan et solcelledrevet fly fly gjennom natten ved hjelp av fornybar energi. I bygninger har Belimo Energy Valve™ tenkt nytt om reguleringsventilen, slik at den ikke bare styrer væskemengden, men også regulerer effekten og temperaturdifferansen. Det sikrer transparens og energieffektiv drift av HVAC-systemer.
Kombiner energimåling og -regulering, sertifisert termisk energimåling og fakturering
Belimo Energy Valve™ integrerer energimåling, regulering, delta T-styring og ved behov - IoT-aktivert fakturering- i én enhet. Den gir sømløs og direkte integrering i BMS eller IoT-baserte overvåkningsplattformer, med IoT-basert overvåkning, verktøy for forbedring av ytelse og faktureringsdata. Energistyring og sertifisert termisk energimåling og fakturering er slått sammen. Ytelsesfunksjoner bringes sammen slik at du sparer tid og penger.
Fakturering av energi med integrert energimåler
Universitetet i Bremen består av over 30 bygninger som ble bygd i 1970-årene. Bygningene har blitt utvidet og renovert flere ganger. Økte energikrav opp gjennom årene kompliserte fordelingen av væskemengden og vedlikeholdet av kjøle- og varmeforsyningen.
Takket være samarbeidet med Florian Ruby fra M&P Braunschweig GmbH og installasjonen av Belimo Energy Valves løste universitetet i Bremen problemet med de hydroniske idiosynkrasiene i det gamle systemet. Styringen av ventilenes effekt og massestrømningshastighet sørger for en pålitelig forsyning.
Generasjonssystemene tas optimalt i bruk og de enkelte bygningene blir verken overforsynt eller underforsynt.
De registrerte dataene gir en høy grad av transparens i universitetet i Bremens sentrale energianlegg, en funksjon som tidligere ikke var mulig med kun en standard reguleringsventil.
I tillegg til den transparente overvåkningen og styringen av varme- og kjølesystemet, muliggjør Energy Valve dessuten IoT-basert, MID-godkjent fakturering av energien for de enkelte kostnadsstedene.
Produkter for bedre innendørs luftkvalitet
Sikring av inneluftkvaliteten krever en flersidig tilnærming. I tillegg til presise systemkonstruksjoner og regelmessig vedlikehold, er det svært viktig at produktene kan integreres sømløst med et byggs driftskontrollsystem og IoT-plattform. Belimo tilbyr et komplett og innovativt utvalg av HVAC-reguleringsutstyr for å opprettholde god inneluftkvalitet uten at det går på bekostning av energieffektiviteten.
Oppdag produkter for god inneluftkvalitet:
Belimo feirer produksjonen av 100 millioner aktuatorer
I begynnelsen av 2020 produserte Belimo aktuator nummer hundre millioner, og nådde med dette nok en milepæl i bedriftens historie. I dag er Belimos aktuatorer inkorporert i HVAC-systemene til flere hundre tusener bygninger verden over.
Den sveitsiske markedslederen på verdensmarkedet for feltutstyr for styring og regulering av oppvarming, ventilasjon og luftbehandlingssystemer fortsetter veksten sin gjennom oppnåelsen av denne milepælen så vel som gjennom etterspørselen etter innovative produkter som øker komforten, energieffektiviteten og sikkerheten i bygninger på en bærekraftig måte.
Ultralyd-mengdesensor med glykolmåling
Pålitelig mengdemåling er avgjørende for maksimering av HVAC-systemets effektivitet og sikring av beboernes komfort. Belimos nye mengdesensor benytter ultralyd-transittidteknologi for å gi nøyaktige og repeterende mengdemålinger av vann og vann/glykol-blandinger uten drift i HVAC-applikasjonen.
-
Flerpunkts-våtkalibrert for bedre nøyaktighet og repeterbarhet.
-
Patentert logikk for temperatur- og glykolkompensasjon eliminerer manuell kalibrering.
-
±2 % nøyaktighet ved avlesning og ±0,5 % repeterbarhet sikrer nøyaktig og presis mengdemåling.
Sørger for sikkerheten i McMenamins Elks Temple i Tacoma, Washington
Den historiske bygningen Elks Temple ble oppført i 1915 og ligger ved velkjente Broadway i Tacoma, Washington. Den er oppført i National Register of Historic Places (nasjonalt register over historiske steder). I 2012 ble Elks Temple ervervet av McMenamins etter å ha stått tomt i mer enn fire tiår. Renoveringen av bygningen startet i 2017 med mål om å restaurere og bevare den arkitektoniske stilen fra tidlig 1900-tall og teaterets særpreg, og bygge inn en restaurant, barer, hotellrom, seminarrom og et bryggeri. Brannspjeld- og røyavtrekksspjeldaktuatorer fra Belimo ble installert for å beskytte den historiske eiendommen og sørge for folks sikkerhet.
Teknologi som redder liv
Brannbeskyttelse i bygninger er basert på tre hovedpilarer: strukturell, teknisk og organisatorisk brannbeskyttelse. Teknisk brannbeskyttelse er viktigere enn noen sinne, spesielt i moderne bygninger med uvanlig konstruksjon, blandet bruk eller økende bygningskompleksitet og -størrelse.Belimo tok tak i dette temaet svært tidlig, spesielt med tanke på teknisk brannbeskyttelse. Så langt tilbake som 1978 – tre år etter grunnleggingen – solgte Belimo aktuatorer som kunne monteres på brannspjeld. I mellomtiden har Belimo blitt markedsledende når det gjelder motorisering av brannspjeld og røykavtrekksspjeld med solid ekspertise og erfaring.