Belimo_room-sensor-overview-header-1920x530

Designet for topp ytelse

Kjøp romterminaler
  1. Hjem
  2. Høydepunkter

HVAC luftkvalitetssensorer for et sunt og effektivt inneklima

Våre HVAC luftkvalitetssensorer tilbyr nøyaktige målinger og en estetisk og tidløs design for arkitekter, rask montering for installatører, enkel igangkjøring med smarttelefon for systemintegratorer og sunt romklima for beboere. De overvåker og kontrollerer flere parametere som er nødvendige for innendørs komfort og sikkerhet, inkludert temperatur, luftfuktighet og CO2-nivåer, med eller uten et ePaper berøringsdisplay. Romterminalene med virtuelt display muliggjør komplett og enkel regulering uten at du må bekymre deg for uautorisert tilgang.

Romterminaler med virtuell visning – full tilgang, ingen beskyttelseskapsling kreves

compare_roomsensor_230427

Romterminalen med virtuell visning er den ideelle løsningen for flyplasser, andre offentlige bygg og klasserom. Den krever ikke et display og kan brukes direkte via smarttelefonen med Belimo Display App. Tilgangen beskyttes med en firesifret kode – derfor trenger du ikke en ekstra kapsling for å beskytte den mot uautorisert tilgang. Hvilke fordeler har dette sammenlignet med en ekstra kapsling? Nøyaktige målinger uten feil på grunn av en beskyttelseskapsling, ingen nøkkel er nødvendig, enkel bruk for autoriserte personer, en stilfull og enkel romterminal som knapt merkes, samt rask og enkel montering – og derfor ingen ekstra kostnader.

  • Romterminaler med virtuelt display

Vi møter alle design-utfordringer

Konstruksjon av romsensorer som oppfyller flere krav til nøyaktighet, hastighet og fleksibilitet over hele verden, er en kompleks oppgave. Dette krever nøye planlegging når man designer enheten for å eliminere potensielle interne feilkilder samtidig som man kompenserer for eksterne svingninger. Ett eksempel på hvordan vi utmerker oss med våre pålitelige romsensorer med høy ytelse, er at vi imøtekommer konstruksjonsutfordringer for å sikre nøyaktig temperaturmåling. 

  • Designe romsensorer

Viktigheten av å overvåke CO2-nivåer i skolebygninger

MKT-IMG_CO2-room-sensor-school

Overvåkning av CO2-nivåer i klasserom er kritisk for å opprettholde et sunt læringsmiljø. Høye konsentrasjoner av karbondioksid (CO2) kan skade elever og studenter og påvirke den kognitive funksjonen, energinivåer og totalt velvære. Tallrike studier har vist at innendørs CO2 -nivåer over 1000 ppm er forbundet med redusert kognitiv prestasjon. Elever og studenter kan miste konsentrasjonen, det kan bli vanskeligere å ta avgjørelser og evnen til problemløsning kan påvirkes negativt, og dette kan hindre akademisk framgang. Videre kan høye konsentrasjoner av CO2 forverre pusteproblemer, forårsake hodepine og gi utmattelse.

Regelmessig overvåkning av innendørs CO2 gjør det mulig for bygningsteknikere å identifisere ventilasjonsproblemer, og hjelper dem med å ta gode avgjørelser når det iverksettes tiltak for forbedring av luftkvaliteten for studenter.

  • Overvåk innendørs karbondioksidnivåer i skoler

Sømløs integrering og maksimal kompatibilitet

RoomSensor_Groupimage-connectivity

Belimos romsensorer kan integreres sømløst i driftskontrollsystemer i bygninger ved hjelp av BACnet MS/TP, Modbus RTU eller MP-Bus protokoller som forenkler igangkjørings- og installasjonsprosesser samtidig som de sparer tid til kabling. I tillegg er sensorene utstyrt med en ekstra digital inngang som gjør det mulig å koble til og overvåke tredjepartssensorer og -brytere (slik som vindusalarmer og opptatt-detektorer). Inngangsverdiene overføres ved hjelp av BACnet MS/TP, Modbus RTU eller MP-Bus-protokoller for å sørge for sømløs integrering og kompatibilitet med forskjellige bygningsdriftssystemer.

Enkel igangkjøring

Belimo Assistant App gir driftstransparens ved bruk sammen med Belimos romsensorer som har integrert nærfeltskommunikasjon (NFC). Med en smarttelefon muliggjør Belimo Assistant App rask og enkel programmering, igangkjøring og feilsøking, også uten strøm. Videre viser mange diagnostikkparametere hvordan enheten samhandler med systemet under drift. Hvis service er nødvendig, kan det raskt genereres en feilanalyse.

En annen fordel med NFC-teknologi er rask igangkjøring. For å kjøre i gang en ny HVAC luftkvalitetssensor kopierer du ganske enkelt innstillingene fra en forhåndsinnstilt romsensor og limer dem inn for den nye sensoren. Dette reduserer tiden som brukes til igangkjøring kraftig.

  • Android-app på Google Play

  • Baidu Store
Kjøp nå

Den komplette Belimo-opplevelsen

data_center_added_value1

data_center_added_value2

data_center_added_value3

Room_Sensor_Full_Range_2022_300x168

Det fulle spekteret av våre romenheter

  • Komfortabel og sunn luft innendørs med romsensorer og romterminaler
Belimo_Room_sensor_840x890

Våre bidrag til IAQ

  • Sunn inneluft og energieffektive HVAC-løsninger
HVAC Essentials for Indoor Air Quality

Sju grunnforutsetninger for sunn inneluft

  • Belimos syv essensielle faktorer for sunn inneluft

Velkommen til Belimo Norge

Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
+47 22 70 71 71
Abonner på nyhetsbrev
BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)