belimo_virtual-display_header

Ingen beskyttelseskapsling
er nødvendig.

  1. Hjem
  2. Høydepunkter
  3. HVAC luftkvalitetssensorer for et sunt og effektivt inneklima

Romterminaler med virtuell visning – full tilgang, ingen beskyttelseskapsling kreves.

Romterminalene med virtuell visning er perfekte for rom som er tilgjengelige for offentligheten. Den intuitive Belimo Display App muliggjør justering av setpunkt på stedet uten behov for et display på romterminalen. Tilgangen kan begrenses med en firesifret kode ved behov.

Kjøp romterminaler med virtuelt display

Derfor trenger ikke romterminalen din en beskyttelseskapsling

generic_roomsensor_230427

Konvensjonelle romterminaler har flere store ulemper, spesielt når de må beskyttes mot uautorisert tilgang. Belimo har løsningen for flyplasser, andre offentlige bygg og klasserom. Romterminalen vår med virtuell visning krever ikke et display. Du betjener den med Belimo Display App direkte på smarttelefonen din. Tilgangen beskyttes med en firesifret kode – derfor trenger du ikke en ekstra kapsling for å beskytte den mot uautorisert tilgang.

Hvilke fordeler har dette sammenlignet med en ekstra kapsling?

  • Nøyaktige målinger, ingen falske målinger på grunn av en beskyttelseskapsling
  • Ingen nøkkel er nødvendig
  • Enkel drift for autoriserte personer
  • En stilfull og enkel romterminal som knapt merkes
  • Rask og enkel montering. Ingen ekstra kostnader på grunn av ekstra kapsling og montering

 

 

 

Intet optimalt inneklima, for kaldt eller for varmt.

Romterminaler med beskyttelseskapsling kan gi falske måleresultater. I verste fall kan de målte verdiene i stor grad avvike fra verdiene i rommet og ha en negativ innvirkning på innendørs luftkvalitet. Romterminalene våre måler inneklimaet direkte, og ikke klimaet i beskyttelseskapslingen. Slik sikrer de en behagelig inneluft basert på riktige måleverdier.

belimo_sensors_measurement

Hvor er nøkkelen til beskyttelseskapslingen?

De fleste beskyttelseskapslinger krever en nøkkel. Det betyr at bare autoriserte personer får tilgang til den. Med Belimos romterminal med virtuell visning, er det ikke lengre nødvendig med en kapsling, og du ikke trenger å lete etter nøklene.

belimo_sensors_keys

Drift med en beskyttelseskapsling er for komplisert.

Det kan være slitsomt og tidkrevende å hele tiden måtte åpne kapslingen for å justere temperaturen. Belimo Display App med virtuell visning muliggjør enkel og rask temperaturstyring uten at du må åpne kapslingen.


 

belimo_sensors_handling

Vil du kjøpe en romterminal med et enkelt utseende og deretter gjemme den under en beskyttelseskapsling?

Beskyttelseskapslinger er ofte for store for romterminalen siden de må sørge for luftsirkulering. Men dette påvirker både utseendet og funksjonen. Belimos løsning sørger for at romterminalen ikke må gjemmes under en beskyttelseskapsling. Enheten vår har et eksklusivt og enkelt utseende, og lar seg perfekt integrere i enhver vegg. Visste du at romterminalene våre vant RedDot Design Award i 2022?

belimo_sensors_aesthetic

Vurderer du å kjøpe en dyr kapsling og finne noen som kan montere den?

En beskyttelseskapsling laget av akrylglass er dyr, og må installeres av fagpersonell. Hva med en løsning uten beskyttelseskapsling? Belimos romterminaler med virtuell visning lar seg enkelt montere og krever ingen beskyttelseskapsling. Du kan enkelt avlese og justere verdiene med en vanlig smarttelefon.

 

belimo_sensors_installation

Slank og tidløs design.

Belimo_Room_Sensor_EU_concrete_wall_web

Romterminalene uten display fra Belimo imponerer med sin estetiske og tidløse konstruksjon og den grunne dybden på mellom 13 og 23 mm, avhengig av sensortype. Romterminalene kan integreres sømløst i eksisterende regulatorer fra tredjepart. De er raske å montere uten verktøy, og har høy langsiktig målenøyaktighet og kort reaksjonstid.

  • Installasjon av Belimos romsensorer og romterminaler

Tydelig visning og intuitiv bruk – Belimo Display App

Raumsensor-Display-App

Belimo Display App er den mest innovative metoden for å få tilgang til Belimos romterminaler. Den brukervennlige appen lar deg vise romverdier og justere setpunkter uten at romenheten må ha et eget display. Med kommunikasjon via nærfeltskommunikasjon, får ingen tredjeparter tilgang til sikkerhetskritiske data.

  • Kompatibel med den nyeste generasjonen av aktive Belimo romsensorer og romterminaler
  • Valgfri tilgangsbeskyttelse med PIN kode
  • Visning av CO2-konsentrasjonen med justerbar trafikklysfunksjon
  • Google Play
  • App Store
  • Flyveblad – Belimo Display App (pdf - 1015 KB)

Belimo Assistant App

belimo_room-sensor_assistant-app

Belimo Assistant App gir deg til enhver tid full oversikt over aktive romenheter fra Belimo, deres innstillinger og driftsdata. I tillegg muliggjør appen trådløs, effektiv igangkjøring, driftskontroller og diagnostikk for den nyeste generasjonen romenheter. Den er brukervennlig og alltid klar til bruk.

  • Still inn og vis enhetsspesifikke driftsdata og parametre
  • Dataoverføring ved hjelp av NFC til og fra strømløse romterminaler eller under drift
  • Diagnoseside: statusinformasjon spesifikt for enheten
  • Overfør drifts- og innstillingsdata direkte fra enheten via e-post, WhatsApp, tekstmelding, osv.
  • Google Play
  • App Store
  • Strømløs igangkjøring med Belimo Assistant App
belimo_display_app

Romterminaler

Romterminaler med virtuelt display

  • Vis produkter
belimo_room-units-display_application_rgb_960x540px

Romterminaler

Romterminaler med ePaper berøringsdisplay

  • Vis produkter
belimo_room-units_bus

Romenheter

Romterminaler med BACnet MS/TP, Modbus RTU

  • Vis produkter

Velkommen til Belimo Norge

Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
+47 22 70 71 71
Abonner på nyhetsbrev
BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)