Vi er HVAC
Belimo Experience Center (Hinwil, Sveits)
Teori og praksis, lett forståelig og levende fremstilt!
I Belimo Experience Center får du oppleve styreenheter fra Belimo under reelle driftsforhold. Vi viser deg den nyeste aktuator-, ventil-, sensor- og kommunikasjonsteknologien i drift i forskjellige utstillinger, inkludert i et moderne luftbehandlingssystem og i «vannveggen» - der vi realistisk viser effekten av forskjellige vannbårne kretser, typer ventiler og inngrep i reguleringsteknologi.
Nå kan du få en virtuell omvisning i vårt Belimo Experience Center og danne deg et førsteinntrykk av denne opplevelsen. Klikk på koblingen og få en virtuell omvisning.
- Experience Center
- Opplæringsarrangement for praktiske øvelser
- Trykkdifferansesystem
Vannvegg
På demonstrasjonsveggen viser vi tradisjonelle hydroniske kretser samt moderne hydronikk med intelligente komponenter. Dette betyr at vi kan gi imponerende illustrasjoner av energibesparelsene som kan oppnås med produktene våre i disse vannkretsene.
Vi kan gi opplæring i følgende emner:
- Driftsmodus av ulike tradisjonelle vannbårne kretser
- Modifisering av varme- eller kjølekapasiteten til ulike typer kretser og ventilteknologi
- Utilstrekkelig trykk (og derfor utilstrekkelig vannmengde) i systemet og virkemåten til ulike ventiler
- Driftsmodus av mengdebegrensere og trykkuavhengige ventiler
- Effekt av endringer i differansetrykket på avgitt effekt ved bruk av trykkavhengige eller trykkuavhengige reguleringsventiler
- Bruk av 6-veis reguleringsventiler og påvirkningen av endringer i differansetrykket i 4-rørsystemet (varme/kjøling)
- Belimo Energy Valve™ – skap systemtransparens og øk systemeffektiviteten
- Reduksjon av pumpeeffekten og dermed energibehovet takket være «pumpeoptimalisereren»
- Belimo Energy Valve™ med Delta-T manager: gjenkjenn og unngå lavt delta T-syndrom
- Og mye mer
Ta kontakt med ditt regionale salgskontor for å bestille en omvisning eller et opplæringskurs.
Ventilasjonsaggregat
I Belimo Experience Center ser du et fungerende og operativt ventilasjonsaggregat. Det forsyner første og andre etasje i den oransje Belimo-bygningen med opptil 6900 m3/t med behandlet luft. Systemet er også en modell for demonstrasjon og gir god forståelse av hvordan produktene våre brukes.
Hele ventilasjonsaggregatet er utstyrt med de nyeste versjonene av Belimo-produkter. Et driftkontrollsystem definerer ventilasjonsparametrene og kommuniserer disse via Modbus til en aktuator med dedikert logikk. Denne aktuatoren styrer de installerte styreenhetene via MP-Bus og leser ut sensorsignaler, spjeldposisjon og energidata.
Energiventilene sørger for en høy grad av effektivitet i den vannbårne kretsen til kjøle- og varmebatteriene til systemet. Et høyt nivå av transparens oppnås gjennom automatisk optimalisering av temperaturdifferanse og kontinuerlig trendlogg for systemdataene. Takket være denne enheten, ble det under igangkjøring oppdaget at tilkoblingene for tur og retur var blandet sammen. Påfølgende feilsøking kunne forhindre unødvendige feil, også før bruk.
Vil du ha litt innsikt i systemdataene? Da kan du gå til http://demoahu.belimo.ch. Du får tilgang til en demonstrasjonsvideo om den integrerte nettserveren med brukernavnet «gjest» og passordet «gjest».
Ta kontakt med ditt regionale salgskontor for å bestille en omvisning eller et opplæringskurs.
Trykkuavhengige ventiler
Med opplæringsøkten på Water-Rig er det mulig å oppleve funksjonen til trykkuavhengige og trykkavhengige ventiler og fordelene med trykkuavhengige løsninger.
Med den store variasjonen av emner som dekkes i løpet av disse praktiske treningsøktene, er de til stor nytte for både HVAC-nykommere og -profesjonelle.
Et utvalg av emnene presenteres nedenfor:
- Forskjellige typer hydraulisk balansering
- Funksjonen til de forskjellige ventilløsningene når differansetrykket endres
- Bevis på at trykkuavhengige ventiler har ventilautoriteten pv=1
- Gjøre seg kjent med full funksjon og konfigurasjon av Belimo Energy Valve™ og elektronisk trykkuavhengig ventil EPIV
- Lav temperaturdifferanse-syndrom og Delta T manager (energisparing uten tap av komfort)
Ta kontakt med ditt regionale salgskontor hvis du er interessert i et kurs.
Ta kontakt med ditt regionale salgskontor hvis du er interessert i dette kurset.
Modernisering/RetroFIT+
Ofte ved modernisering av HVAC-systemer eller ved utbedring av feil, blir bare den eksisterende aktuatoren eller sensoren skiftet ut. Belimo retrofit aktuatorer kan monteres direkte på luftspjeld og ventiler fra ulike produsenter eller monteres med et adaptersett. Mange av konkurrentenes produkter kan byttes ut økonomisk, raskt, sikkert og effektivt, samtidig som nedetiden til HVAC-systemene minimeres.
Du trenger ingen spesialistkunnskap for dette praktiske kurset.
- På Retrofit-tabellen og på ulike luftspjeld viser vi deg hvordan du monterer Belimo-aktuatorer på tredjeparts ventiler, luftspjeld og volumstrømregulatorer
Ta kontakt med ditt regionale salgskontor hvis du er interessert i dette kurset.
VAV systems
Energy-efficient and demand-oriented ventilation systems play a key role in the building technology of today.
VAV (variable air volume) systems offer the possibility of precisely adjusting the air flow rate to the current requirements of a room. Doing so can save energy and optimise the room climate.
We offer the following topics in theory and practice:
- Understanding of why VAV systems play a key role in energy-efficient and demand-controlled indoor air regulation
- Structure and principles of operation of VAV controllers
- Understanding the control of volumetric flow of air for air-conditioning optimisation
- Use of the different tools from Belimo for supporting the commissioning and maintenance of VAV units
- Tips regarding fault diagnosis and optimisation of the systems
Ta kontakt med ditt regionale salgskontor hvis du er interessert i dette kurset.
Røykavtrekk i bygninger
Trykkdifferanse-systemer (PDS) blir stadig viktigere for sikkerheten i moderne bygninger. Med testmiljøet for trykkdifferanse-systemet (sikkerhetslaboratoriumet) formidler vi vår kunnskap om røykavtrekk i vertikale og horisontale rømnings- og redningsveier.
Som en del av systemteknologisk, forebyggende brannbeskyttelse har Belimo investert i et moderne, internt sikkerhetslaboratorium som er spesielt designet for testing og opplæring i Belimo.
Følgende scenarier blir demonstrert for deg:
- Variabel takluftutslipp med mekanisert trykkavlastningsspjeld (barometrisk spjeld) eller med motordrevet trykkavlastningsspjeld
- Døråpningskraft ved rømningsdørene
- Luftutslippshastighet på 1,0 m/s eller 2,0 m/s
- Trykkforhold i sikkerhetstrappen og i trappehuset.
- Reguleringstider når du åpner og lukker rømningsdørene
- og mye mer
Sikkerhetslaboratoriet er tilgjengelig for kundebesøk i tillegg til opplærings- og demonstrasjonsformål. Ta kontakt med ditt regionale salgskontor.