Belimo Energy Valve and Thermal Energy Meter

Belimo Energy Valve™ og
termisk energimåler

  1. Hjem

Integrert termisk energistyring og fakturering er nå enklere enn noensinne

  • Belimo Energy Valve™ med TEM
  • FAQ

Belimo fører sammen det som hører sammen.

Det nye spekteret av Belimo Energy Valve™ med den termiske energimåleren integrerer energimåling og regulering, delta T-styring og IoT-aktivert fakturering i én enhet. Det tilbyr sømløs og direkte integrering i BMS eller IoT-baserte overvåkningsplattformer. Energimåling og -regulering med sertifisert energimåling og fakturering, er slått sammen. Resultatfunksjoner bringes sammen for å spare deg for tid og kostnader.

Fakturering av energi med integrert energimåler

Universitetet i Bremen består av over 30 bygninger som ble bygd i 1970-årene. Bygningene har blitt utvidet og renovert flere ganger. Økte energikrav opp gjennom årene kompliserte fordelingen av væskemengden og vedlikeholdet av kjøle- og varmeforsyningen. 
Takket være samarbeidet med Florian Ruby fra M&P Braunschweig GmbH og installasjonen av Belimo Energy Valves løste universitetet i Bremen problemet med de hydroniske idiosynkrasiene i det gamle systemet. Styringen av ventilenes effekt og massestrømningshastighet sørger for en pålitelig forsyning. 
Generasjonssystemene tas optimalt i bruk og de enkelte bygningene blir verken overforsynt eller underforsynt. 
De registrerte dataene gir en høy grad av transparens i universitetet i Bremens sentrale energianlegg, en funksjon som tidligere ikke var mulig med kun en standard reguleringsventil. 
I tillegg til den transparente overvåkningen og styringen av varme- og kjølesystemet, muliggjør Energy Valve dessuten IoT-basert, MID-godkjent fakturering av energien for de enkelte kostnadsstedene.
 

Sertifisert måling og nøyaktig regulering kombinert i én enhet

Belimo Energy Valve™ tilbyr sertifisert energimåling (MID) og trykkuavhengig regulering samt delta T-styring i én enhet. Delta T-styringen som er integrert i Belimo Energy Valve™ måler temperaturfordelingen kontinuerlig og sammenligner dem med den brukerdefinerte, faste grensen. Hvis temperaturen faller under grenseverdien, justerer Belimo Energy Valve™ væskemengden automatisk for å unngå overflyt. Varme- eller kjølesystemer som drives med store mengder vann, kan ikke konvertere denne forhøyede mengden til høyere varme- eller kjølekapastitet, og dette fører ofte til lavt delta T-syndrom ved fabrikken. Måling og styring av temperaturforskjellen mellom tur og retur for hver varmeveksler er nøkkelen til å sikre så lave pumpekostnader som mulig. Vår integrerte logikk hindrer at det oppstår lav delta T ved varmeveksleren samtidig som den opprettholder komfort.

Lær av Jon: Hvordan oppdage og løse lav delta T-syndrom.

  • Presentation: Solving Low Delta T Syndrome (pdf - 8,07 MB)

Pålitelig sertifisert måling muliggjør IoT-basert fakturering

Våre energiventil-integrerte målere er sertifisert iht. EN1434/MID og er utstyrt for sømløs integrering i BMS, og også i en IoT-basert faktureringsplattform ved behov. Våre ikke-sertifiserte måleralternativer inneholder Belimos patenterte automatiske glykolovervåkning og kompensasjonsfunksjon for å sikre at effektmålingene holdes nøyaktige, uavhengig av glykolkonsentrasjonen. Energiventilen med den termiske energimåleren tilbyr glykolovervåkning som benytter de avanserte logikkalgoritmene om bord for å sikre optimale glykolnivåer til enhver tid, redusere høye pumpekostnader og eliminere faren for frysing.

  • Overcoming the Glycol Measurement Challenge (pdf - 546 KB)

Success Stories

Merck Biodevelopment, Frankrike

«Energy Valve er et sentralt element i dette prosjektet. Det gjør at vi kan innhente store mengder data, forbedre energieffektiviteten og oppnå den riktige ytelsen, den riktige væskemengden og den riktige temperaturen til riktig tid.» – Frederic Yvorel, Facilities Site Coordinator ved Merck Biodevelopment.

Lenzerheide Bergbahnen, Sveits

«Det jeg liker best med løsningen, er skytilkoblingen av Energy Valve. Det gir oss transparens med tanke på energiflyten og visshet om at vi gjør det rette.» – Samuel Lorez, Lenzerheide Bergbahnen.

Citizen’s Plaza, USA

«Vi har redusert kjølevannspumpingen ved Citizen’s Plaza med 49 prosent, takket være ventilene. Siden har gått over til å bruke Belimo Energy Valve™ i en rekke andre prosjekter, med tilsvarende gode resultater.» – Chad Lovell, Operations and Safety Specialist ved Jones Lang LaSalle.

Forenkle planlegging og igangkjøring med Belimo Energy Valve™

Digitalt støttede arbeidsflyter forenkler din samhandling gjennom hele levesyklusen til produktet – Belimo Energy Valve™ og den termiske energimåleren arbeider med Belimo Assistant-appene og nettserververktøy for å støtte designprosessen, forenkle igangkjøring, lette feilsøking og ta vare på de logger og sertifikater som kreves.

Nærfeltskommunikasjonsgrensesnittet (NFC) muliggjør enkel konfigurering og enkelt vedlikehold fra en smarttelefon ved hjelp av Assistant-appen med eller uten spenningssatt enhet.

Energiventilen og termisk energimåler kan få strøm via PoE med en Ethernet-kabel, og dette forenkler installasjonen, forhindrer kablingsfeil og gir en raskere og mer stabil nettverksforbindelse samtidig som behovet for lokal strømforsyning elimineres.

  • Belimo Assistant-appen
belimo_EV-commissioning

Fremtiden til HVAC-systemer er tilkoblet

Sammenkobling har alltid vært en viktig funksjon i våre produkter. Belimo Energy Valve™ og den termiske energimåleren inneholder alle vanlige kommunikasjonsprotokoller for bygningsautomasjon (BACnet IP og MS/TP, Modbus TCP og RTU og Belimo MP-bus), og støtter også M-bus via en omformer. Buskommunikasjon kan også brukes til overvåkning og overstyring ved regulering av Belimo Energy Valve™ med et analogt styringssignal.

Det har aldri vært lettere å integrere energidata

Belimo Energy Valve™ og den termiske energimåleren gir direkte integrering i BMS og utstyres for å muliggjøre IoT-basert energiovervåkning og fakturering utført av tredjepart. Én enhet gir all den informasjonen du trenger for å regulere, fakturere, overvåke og forbedre ytelsen til systemet ditt.

Hvis du kobler din Energi Valve 4 til Belimo Cloud, forlenges femårsgarantien til en syvårsgaranti og tilbyr deg en rekke andre fordeler. Ved å vedlikeholde en digital tvilling-Energi Valve i skyen, kan autoriserte brukere samhandle med dataene direkte, eller eieren av enheten kan autorisere en tredjepart for å ta seg av fakturering og analysetjenester.

  • En ny tilnærming til IoT i bygninger
belimo_IoT-ecosystem-small_graphic_GL_en-gb

Modulær design for rask målerutveksling

Energiventilens termiske energimåler består av en sensormodul, tilkoblede temperatursensorer og huser måle- og logikkfunksjoner. Datakommunikasjonskapasitet via bus og NFC.  Sensormodulen er tilgjengelig som reservedel. Noen land krever regelmessig utskifting for rekalibrering iht. nasjonale regler. Logikkmodulen kan kobles fra sensormodulen (alle kabler er koblet til), slik at den nedre sensormodulen er lett å skifte.

  • Termisk energimåler
belimo_fast-meter-exchange

Tilleggsressurser

Perfomance_Report

Ytelsesrapportering

De viktigste ytelsesindikatorene fremstilles grafisk, og viser gjeldende og historiske data for væskemengder, energiforbruk, temperaturdifferanse og oversikter over advarsler eller feil i driften som kan ha innvirkning på effektiviteten. Rapporten er tilgjengelig kvartalsvis.

  • Energy Valve Performance Reporting (pdf - 244 KB)
belimo_EV-application-guide

Applikasjonsveiledning

Belimo Energy Valve™-applikasjonsveiledningen er en informasjonskilde for planlegging, valg og bruk av Belimo Energy Valve™. Den er satt sammen av opplæringsinformasjon og praktisk informasjon for rådgivende ingeniører, systemintegratorer, HVAC-installatører, igangkjøringsingeniører, anleggsansvarlige og bygningseiere.

  • Belimo applikasjonsveiledning (pdf - 8,15 MB)
TechnicalData_EV

Teknisk dokumentasjon

Finn ut mer om Belimo Energy Valve og den termiske energimåleren, og les den tekniske dokumentasjonen.

  • Belimo Energy Valve™ med TEM

Belimo Energy Valve™ i varme- og kjøleapplikasjoner

Energiventilen i varmeapplikasjoner

Animasjonen viser en Belimo energiventil på forsyningssiden av en varmeapplikasjon.
Settpunktet for delta T i ventilen stemmer med designet delta T for registeret, 11° Fahrenheit / 6° Kelvin.

Når temperatursensorene begynner å registrere en lavere temperaturdifferanse over registeret, begynner ventilen å lukke. Mengden reduseres for å muliggjøre en mer effektiv utveksling av varme over registeret og eliminerer unødvendig væskemengde. Når ventilen oppdager at delta T begynner å stabiliseres, tillater den mer mengde tilbake gjennom registeret og holder optimal varmeoverføring tilgjengelig.

Energiventilen i kjøleapplikasjoner

Animasjonen viser et oppsett av Belimo's energiventil på retursiden av et kjøleregister. 
Delta T-settpunktet i ventilen stemmer med design-delta T for registeret, 15° Fahrenheit/ 8° Kelvin.

Når temperatursensorene oppdager at delta T har vært under settpunktet i noen minutter, begynner ventilen å lukke for å senke mengden. Dette gjør at veksleren kan optimere energiavgivelsen og eliminere unødvendig væskemengde. Når delta T begynner å stabilisere, begynner ventilen å åpne for å holde en konstant varmeavgivelse gjennom hele registeret.

Jörg forklarer hvordan du kan øke energieffektiviteten med Energivnentilen

Belimo Energy Valve™ tilbyr mange integrerte funksjoner for å oppnå energioptimering og gjøre varme-, ventilasjons- og luftbehandlingssystemer (HVAC) mer effektive.Lær hvordan du reduserer termisk energi ved hjelp av bedre lekkasjefaktor, trykkuavhengig styring og delta T-styring.

Tildelt merket Solar Impulse Efficient Solution

Solar Impulse Foundation skal sette sammen en portefølje på 1000 innovative løsninger som oppfyller høye krav til både bærekraft og lønnsomhet. Vi er stolte av å kunne fortelle at Belimo Energi Valve™ har blitt valgt til å være en av de 1000 løsningene som har fått tildelt Solar Impulse Efficient Solution-merket.

  • World Alliance for Efficient Solutions

Swisscom IoT Climate Award 2021

Swisscom IoT Climate Award hedrer fremragende prestasjoner av selskaper som bidrar til reduserte CO2-utslipp med sine IoT-løsninger. Vi er stolte over at Belimo Energy Valve har vunnet andreprisen med skytilkoblingen sin.

  • Belimo støtter bærekraft

Velkommen til Belimo Norge

Du ser ikke ut til å befinne deg i Norge. Produktene og tjenestene presentert på denne nettsiden er kanskje ikke tilgjengelige i ditt land. Det er heller ikke mulig å logge inn/registrere seg. Finn ditt lokale Belimo-nettsted nedenfor.
Kontakt oss Personvernerklæring Endre personverninnstillinger Sikkerhetsmerknad Generelle vilkår og betingelser Juridisk enhet
+47 22 70 71 71
Abonner på nyhetsbrev
BELIMO Automation Norge AS, Nils Hansensvei 13, 0667 Oslo (Norge)