Hva er en platevarmeveksler?
Platevarmevekslere brukes ofte til å separate primære og sekundære kretser i HVAC-systemer. Disse kretsene kan ha forskjellige betingelser for medium eller statisk trykk. Væskemengde kan være direktestrøm eller motstrøm.
Varmevekslere tas i bruk i stor skala i høye bygninger for å redusere gravitasjonstrykk som skapes av store vannsøyler. Platevarmevekslere er også svært vanlige i fjernvarme- og kjølesystemer. Eller i belastningskretser for å varme opp varmt drikkevann med en kjele.
Bestill den nye Belimo Energy Valve™ nå
Finn ut hvordan Energiventilen forbedrer platevarmeveksleren
Vanlige problemer i bygninger og grunner til å velge Belimo Energy Valve™
Suksesshistorie: Tennessee State Office Building
Citizens Plaza står i hjertet av midtbyen i Nashville. Kontorbygningen i klasse A, med 25.500 kvadratmeter og 15 etasjer, ble bygd i 1984 og huser flere av staten Tennessees offentlige kontorer. En vanlig arbeidsdag oppholder det seg fra 800 til 1200 personer i bygningen. "Ved Citizen Plaza opplevde vi høye gebyrer for termisk ineffektivitet fra Metro Nashville Districts energisystem på grunn av lav temperaturdifferanse og overpumping", sa Chad Lovell, drifts- og sikkerhetsspesialislt hos JLL. Etter at 15 Belimo Energiventiler ble tatt i bruk i Citizens Plaza, er den gjennomsnittlige væskemengden gjennom bygningen ved fullt belegg, redusert med over 200 GPM [12,6 l/s] sammenlignet med foregående år da de originale seteventilene fremdeles var i bruk. Resultatet av retrofit-prosjektet var at Belimos Energiventiler var i stand til å redusere pumpingen av kjølevann med 49 %, som tilsvarer ca. $ 23.000 i årlige besparelser.
-
Project Overview Video
-
Success Story - Tennessee State Building, USA
(pdf -
1,91 MB)