1. Αρχική σελίδα

Κινητήρες

Οι κινητήρες διαφραγμάτων της Belimo έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε διάφορες εφαρμογές HVAC και εγγυώνται αξιοπιστία και μειωμένη κατανάλωση ρεύματος. Με ένα ολοκληρωμένο εύρος ροπής (2 Nm έως 40 Nm) έχουν βελτιστοποιηθεί για μεγέθη διαφραγμάτων έως 8 m2. Μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας σε άξονες διαφραγμάτων. Οι κινητήρες είναι κατάλληλοι για διαφράγματα ελέγχου, τερματικές συσκευές VAV, μονάδες fan coil και πολλές άλλες εφαρμογές HVAC.

  • Technical brochure - Air applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Flyer – Damper actuators from Belimo – tested in accordance with the hygiene guideline VDI 6022 Part 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)
belimo_LM_rgb_300x170

Κινητήρες δίχως ασφάλεια έναντι αστοχίας

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_PKCA_rgb_300x170

Κινητήρες με ασφάλεια έναντι αστοχίας

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

Κινητήρες για σκληρές περιβαλλοντολογικές συνθήκες

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_LMQ_rgb_300x170

Κινητήρες γρήγορης κίνησης

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_SH_rgb_300x170

Γραμμικοί ενεργοποιητές

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_BFL_rgb_300x170

Κινητήρες διαφραγμάτων πυρασφάλειας

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_BEN_rgb_300x170

Κινητήρες διαφραγμάτων ελέγχου καπνού

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

Λύση μεμονωμένου χώρου / μεταβλητός όγκος αέρα

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_LR_rgb_300x170

Κινητήρες βαλβίδων

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_customised_actuators_rgb

Προϊόντα εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του πελάτη

  • Μάθετε περισσότερα