1. Αρχική σελίδα
  2. Κινητήρες

Κινητήρες διαφραγμάτων ελέγχου καπνού

belimo_entrauchung_main_rgb_960x530

Αποτελεσματικός έλεγχος καπνού, περισσότερη ασφάλεια

Η Belimo διαθέτει μια διαβαθμισμένη σειρά προϊόντων κινητήρων διαφραγμάτων ελέγχου καπνού για την οικονομική μηχανοκίνηση των διαφραγμάτων ελέγχου καπνού. Οι ισχυροί κινητήρες πείθουν με τον συμπαγή σχεδιασμό και την ενεργειακά αποδοτική λειτουργία τους.

Οι κινητήρες διαφραγμάτων ελέγχου καπνού της Belimo μετακινούν το δάφραγμα ελέγχου καπνού στην καθορισμένη θέση ασφαλείας (ανοιχτή ή κλειστή) σε περίπτωση πυρκαγιάς. Η λειτουργία Safety Position Lock™ συγκρατεί αξιόπιστα το διάφραγμα ελέγχου καπνού στη θέση ασφαλείας. Οι κινητήρες διαφραγμάτων ελέγχου καπνού έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να συμμορφώνονται με τις ειδικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.

  • Brochure – Overview smoke control actuators (pdf - 2,28 MB)
  • Βίντεο - Νέοι κινητήρες ελέγχου καπνού BEN και BEE
  • Βίντεο - Εξέλιξη καπνού με και χωρίς μηχανικό έλεγχο καπνού
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)

Belimo – κορυφαία στην πυροπροστασία από το 1978

Fire dampers and smoke control dampers – actuators from Belimo

Τεχνολογία που σώζει ζωές

Οι πυρκαγιές αποτελούν τη μεγαλύτερη δυνητική απειλή για τους ανθρώπους και τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία στα κτήρια. Η αποδοτική πυροπροστασία σώζει ζωές σε περιόδους κινδύνου, συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των υλικών ζημιών και διασφαλίζει τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τα προϊόντα πυροπροστασίας της Belimo υπάρχουν στις παρακάτω εφαρμογές κτηρίων::   

  • Μηχανοκίνητα διαφράγματα πυρός για τον σχηματισμό ζωνών πυρός – παρέχουν την καλύτερη προστασία ενάντια στην εξάπλωση της πυρκαγιάς και του καπνού μέσω των αεραγωγών 
  • Μηχανοκίνητα διαφράγματα ελέγχου καπνού – διατηρούν τις διαδρομές φυγής και διάσωσης χωρίς καπνό σε περίπτωση πυρκαγιάς  
  • Κινητήρες και αισθητήρια για διαφορικά συστήματα πίεσης – χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο καπνού σε περίπτωση πυρκαγιάς π.χ. σε σκάλες σε ψηλά κτήρια
  • Μάθετε περισσότερα

Ισχυρή τεχνολογία σε συμπαγή σχεδιασμό

belimo_brandsicher_rgb_300x170.jpg

Ασφάλεια σε περίπτωση πυρκαγιάς

belimo_kompakte-leistung_rgb_300x170.jpg

Συμπαγής ισχύς

belimo_low-power_main_rgb_960x530

Χαμηλή κατανάλωση ισχύος

Ασφάλεια στα κτίρια

belimo_entrauchung-application_rgb_960x540px

Σειρά προϊόντων

belimo_BEN_rgb_300x170

BEN 15 Nm

  • Προβολή προϊόντων
belimo_BEE_rgb_300x170

BEE 25 Nm

  • Προβολή προϊόντων
belimo_BE_rgb_300x170

BE 40 Nm

  • Προβολή προϊόντων

8 λόγοι για να χρησιμοποιήσετε κινητήρες διαφραγμάτων από την Belimo

belimo_8-reasons-actuators

1. Ο κατάλληλος κινητήρας για κάθε εφαρμογή HVAC

2. Ενεργειακά αποδοτική μηχανοκίνηση

3. Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς

4. Το κατάλληλο προϊόν την κατάλληλη στιγμή

5. Εύκολη, καθολική εγκατάσταση

6. Έτοιμοι για το μέλλον

7. Γρήγορη και απλή αντικατάσταση
 (επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του διαφράγματος)

8. Ελβετική ποιότητα από την Belimo από το 1975

  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)

Προϊόντα εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του πελάτη

belimo_customised_actuators_rgb

Στις μέρες μας, οι προκλήσεις στον σχεδιασμό και στο εργοτάξιο είναι δύσκολο να λυθούν με τυποποιημένα προϊόντα. Γι' αυτό και οι λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στον πελάτη γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Κατασκευάζουμε τον κινητήρα που χρειάζεστε, με το μήκος καλωδίου, το βύσμα σύνδεσης και την παραμετροποίηση που εσείς προσδιορίζετε. 

  • Διαφορετικοί τύποι και μήκη καλωδίων με ή χωρίς βύσμα σύνδεσης. 
  • Σήμανση προϊόντος με τα στοιχεία του πελάτη σας (π.χ. πού πρόκειται να εγκατασταθεί ο κινητήρας στο κτίριο). 
  • Διάφορες επιλογές τοποθέτησης (προσαρμοσμένες στις συνθήκες της εγκατάστασής σας επιτόπου). 
  • Ευρεία σειρά ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων. 
  • Αναλαμβάνουμε την παραμετροποίηση για εσάς (π.χ. ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, υστέρηση και παράμετροι διαύλου).
  • Δοκιμή λειτουργίας, επειδή η Belimo αντιπροσωπεύει τη δοκιμασμένη ποιότητα.

Προσφέρουμε ένα "πλήρες πακέτο ξεγνοιασιάς" για την εφαρμογή σας.

  • Διαβάστε περισσότερα
  • Πλεονεκτήματα πελατών
  • Λογισμικό / Πρόσθετα
Πλεονεκτήματα πελατών

Σύμβουλοι μηχανικοί

consulting-engineer

Ο σχεδιασμός συστημάτων HVAC είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς νέους, καινοτόμους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του κλίματος των δωματίων. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον σχεδιασμό σας. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:

  • Οικονομική μηχανοκίνηση διαφράγματος ελέγχου καπνού μέσα από μια διαβαθμισμένη σειρά προϊόντων
  • Υψηλή ενεργειακή απόδοση, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος
  • Η λειτουργία Safety Position Lock™ συγκρατεί αξιόπιστα το διάφραγμα ελέγχου καπνού στη θέση ασφαλείας σε περίπτωση πυρκαγιάς
  • Με τα διαφράγματα ελέγχου καπνού με πιστοποίηση CE, οι κινητήρες σχηματίζουν μια μονάδα που πληροί τις ειδικές απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων
  • Οργάνωση φιλική προς τον πελάτη και προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, με ξεχωριστές συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε προϊόν και εφαρμογή
  • Συνολικές λύσεις από μια πηγή
  • Διάφορες επιλογές ενσωμάτωσης σε συστήματα ανώτερου επιπέδου
  • Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση

Επιχειρήσεις ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής

system-integrator

Το καθήκον σας είναι να σχεδιάζετε συστήματα διαχείρισης κτιρίων και να ενσωματώνετε βέλτιστα τις συσκευές πεδίου. Στόχος σας είναι να μειώνετε την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίζετε διαφάνεια για τη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίων. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πλήθος πλεονεκτημάτων:

  • Ταχεία και απλή θέση σε λειτουργία
  • Χαμηλός κίνδυνος σφαλμάτων κατά την ενσωμάτωση
  • Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
  • Οργάνωση φιλική προς τον πελάτη και προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, στο πλευρό σας με ικανή υποστήριξη στην εξεύρεση λύσεων
  • Διάφορες επιλογές ενσωμάτωσης και συμβατότητα συστήματος

Εγκαταστάτες / μηχανικοί εγκαταστάσεων

installer

Η εγκατάσταση της τεχνολογίας κτιρίων HVAC είναι το επάγγελμά σας. Για να εκτελέσετε τις εργασίες σας, χρειάζεστε τα σωστά προϊόντα τη σωστή στιγμή στο εργοτάξιο. Η εύκολη στερέωση και η υποστήριξη από ειδικούς σας επιτρέπει να τηρείτε το αυστηρό σας χρονοδιάγραμμα. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:

  • Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση
  • Δυνατότητα επιτόπιου λειτουργικού ελέγχου
  • Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
  • Υψηλό επίπεδο στιβαρότητας
  • Διάφορες επιλογές ενσωμάτωσης και συμβατότητα συστήματος
  • Μικρούς χρόνους παράδοσης
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
  • 5 χρόνια εγγύηση

Ιδιοκτήτες κτιρίων

building-owner

Οι βελτιώσεις στην άνεση και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και οι απλές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των κτιρίων αποτελούν μια συνεχή πρόκληση για εσάς. Η βελτιστοποίηση του συστήματος θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και χαμηλό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:

  • Το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για ανθρώπους και υλικά περιουσιακά στοιχεία με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
  • Αξιοπιστία και ασφάλεια επένδυσης
  • Μακρά διάρκεια ζωής και βιωσιμότητα
  • Υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα
  • Ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης λόγω προϊόντων που δεν χρειάζονται συντήρηση
  • Καινοτόμες τεχνολογίες με προσανατολισμό στο μέλλον
  • Απλός τακτικός λειτουργικός έλεγχος

Διαχειριστές εγκαταστάσεων/συντήρηση κτιρίων

facility-manager

Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτιρίων και του τεχνικού τους εξοπλισμού είναι μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εξασφαλίσετε την άνεση του χώρου και να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία του συστήματος. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:

  • Ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντήρησης λόγω προϊόντων που δεν χρειάζονται συντήρηση
  • Υψηλότερο επίπεδο ενεργειακής αποδοτικότητας
  • Υψηλό επίπεδο στιβαρότητας και μακροζωίας
  • Απλός τακτικός λειτουργικός έλεγχος
  • Ομοιόμορφη λειτουργία
  • Τεχνολογία αιχμής
  • Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για ανθρώπους και υλικά περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς

Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού

oem

Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα από επιλεγμένους προμηθευτές στα προϊόντα σας. Αναζητάτε πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Υψηλής ποιότητας και μοναδικές λειτουργίες προσαρμοσμένες στην εφαρμογή σας προσθέτουν αξία και σας επιτρέπουν να ξεχωρίζετε από τους ανταγωνιστές σας. Η άριστη τεχνική υποστήριξη και η απλή επιχειρηματική συναλλαγή αποτελεί ζήτημα για εσάς. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:

  • Τεχνολογία αιχμής
  • Υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για ανθρώπους και υλικά περιουσιακά στοιχεία σε περίπτωση πυρκαγιάς
  • Διαβαθμισμένη σειρά προϊόντων για βέλτιστη και οικονομική μηχανοκίνηση των διαφραγμάτων ελέγχου καπνού όλων των τύπων, των διαστάσεων και των κατηγοριών
  • Οι καινοτόμες τεχνολογίες συμβάλλουν στην ικανοποίηση των ειδικών απαιτήσεων των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων
  • Διάφορες επιλογές ενσωμάτωσης και συμβατότητα συστήματος
  • Αδιάλειπτη διαχειριστική υποστήριξη, μέγιστη διαθεσιμότητα και αξιοπιστία παράδοσης
  • Πλήρης και εύκολα προσβάσιμη τεκμηρίωση
  • Μακρά διάρκεια ζωής και αξιοπιστία
  • Γρήγορη, εύκολη και ασφαλής τοποθέτηση
  • Πρακτικός λειτουργικός έλεγχος
  • Ομοιόμορφη λειτουργία
  • Η υψηλότερη διασφάλιση ποιότητας με συνεχή ιχνηλασιμότητα
  • Οργάνωση φιλική προς τον πελάτη και προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, με ξεχωριστές συμβουλευτικές υπηρεσίες για κάθε προϊόν και εφαρμογή
  • Ειδικές λύσεις για τον πελάτη κατά περίπτωση
Λογισμικό / Πρόσθετα

Belimo MP-Bus

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Λογισμικό ρύθμισης και διάγνωσης για κινητήρες MF/MP/MOD/LON/KNX, συμπεριλαμβανομένης της πυροπροστασίας.
Για συστήματα Windows.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 MB)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 KB)
  • PC-Tool - Operation manual (pdf - 6,27 MB)

Όταν χρησιμοποιείτε το ZTH EU ως διεπαφή για το PC-Tool (MFT-P), το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης USB εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού PC-Tool. Το πρόγραμμα οδήγησης μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από εδώ και να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

BIM πρόσθετο για το Autodesk Revit

revit

3D μοντέλα δεδομένων με τεχνικές πληροφορίες από το Autodesk Revit μέσω του πρόσθετου BIM

Αυτό το πρόσθετο σας επιτρέπει να επιλέγετε κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρια Belimo από μία βάση δεδομένων και στη συνέχεια να τα προσθέτετε στο έργο μοντελοποίησης πληροφοριών κτιρίου με τα τεχνικά τους δεδομένα μέσω drag & drop. Έτσι, όλοι οι χρήστες BIM έχουν πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα δομημένα και ταξινομημένα στη μορφή Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Το πρόσθετο BIM μπορεί να εγκατασταθεί επιτυχώς μόνο εάν το λογισμικό Autodesk Revit είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή.

  • Επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Autodesk