• Data Center Cooling Solutions
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
    • Data Center Cooling Solutions
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
  1. Αρχική σελίδα
  2. Systems

Belimo ZoneEase™ VAV

belimo_zoneease-main_rgb_960x530

Belimo ZoneEase™ VAV – έλεγχος CO2, θερμοκρασίας και ογκομετρικής ροής

Το προϊόν Belimo ZoneEase™ VAV είναι ένα οικοσύστημα ελέγχου ζώνης βάσει VAV, με μεγάλη ευκολία. Η λύση ZoneEase VAV απλοποιεί τη διαδικασία έναρξης χρήσης. Παρέχει υποστήριξη για την έναρξη χρήσης και τη συντήρηση μέσω cloud και smartphone για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη και περιορίζει το σύνθετο χαρακτήρα του έργου και τα διαστήματα εκτός λειτουργίας ενώ παράλληλα αυξάνει τη συνδεσιμότητα, τη διαφάνεια των δεδομένων και τη σχέση κόστους - αποδοτικότητας. 

Προφορτωμένες εφαρμογές, απλοποιημένη λύση, διαδικασία με καθοδήγηση από cloud/smartphone

belimo_reliable_rgb_960x530

Αποδεδειγμένη αξιοπιστία

belimo_optimised_rgb_960x530

Βελτιστοποιημένη λειτουργικότητα

belimo_connectivity_rgb_300x170

Συνδεσιμότητα

Έλεγχος ζώνης βάσει VAV με μεγάλη ευκολία

                 

belimo_zoneease-application_rgb_960x530
  • Λύση βάσει VAV (5 Nm & 10 Nm) για έλεγχο του CO2, της θερμοκρασίας και της ογκομετρικής ροής
  • Η λύση παρέχει: μόνο αέρα τροφοδοσίας / αέρα τροφοδοσίας και εξαγωγής / αέρα τροφοδοσίας και 2ης τροφοδοσίας
  • Καθοδηγούμενη έναρξη χρήσης με εφαρμογή cloud και smartphone
  • Αυτόνομο ή ενσωματωμένο σε BMS/DDC BACnet σύστημα MS/TP ή Modbus RTU (με δυνατότητα ρύθμισης)
  • 19 προφορτωμένες και διαμορφώσιμες εφαρμογές ελέγχου – όχι ελεύθερα προγραμματιζόμενες
  • Δυνατή μηχανική βάσει cloud και έναρξη χρήσης με παρακολούθηση προόδου
  • Λειτουργία, συντήρηση και απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων με εφαρμογή smartphone με συγχρονισμό στο cloud
  • Άμεση πρόσβαση στη λύση VAV χωρίς άνοιγμα της οροφής (πρόσβαση smartphone στη μονάδα δωματίου)
  • Προστασία δεδομένων OEM και συμμόρφωση με ΓΚΠΔ
  • Απλές αναλύσεις κατάστασης συστήματος μέσω εφαρμογής smartphone

Σειρά προϊόντων εντός του οικοσυστήματος ZoneEase VAV

belimo_LMV-BAC-001_rgb_300x170

Ελεγκτής ZoneEase VAV (5 Nm και 10 Nm)

LMV-BAC-001 / NMV-BAC-001: Ελεγκτής ζώνης βάσει VAV με προφορτωμένες εφαρμογές για τον έλεγχο του CO2, της ογκομετρικής ροής και της θερμοκρασίας (χωρίς ψηφιακές εξόδους). Διεπαφή BACnet MS/TP και Modbus RTU. Αναλογική είσοδος για αισθητήριο καναλιού.

belimo_LMV-BAC-002_rgb_300x170

Ελεγκτής ZoneEase VAV (5 Nm και 10 Nm) με εξόδους

LMV-BAC-002 / NMV-BAC-002: Ελεγκτής ζώνης βάσει VAV με προφορτωμένες εφαρμογές για τον έλεγχο του CO2, της ογκομετρικής ροής και της θερμοκρασίας (με 3 ψηφιακές εξόδους για τον έλεγχο ανεμιστήρα και επαναθέρμανσης). Διεπαφή BACnet MS/TP και Modbus RTU. Αναλογική είσοδος για αισθητήριο καναλιού.

belimo_LMV-D3_rgb_300x170

VAV-Compact (5 Nm και 10 Nm)

LMV-D3-MP-A7 / NMV-D3-MP-A7: Δευτερεύον VAV εντός του οικοσυστήματος ZoneEase VAV, χρησιμοποιείται ως αέρας εξαγωγής VAV ή ελεγκτής 2ης παροχής αέρα VAV.
(Σημείωση: ελεγκτής VAV-Compact, εκ των προτέρων ρυθμισμένος / διαμορφωμένος με την ίδια παράμετρο VAV OEM, όπως και ο συνδεδεμένος ελεγκτής ZoneEase VAV / συγκεκριμένη επικοινωνία προς τον ελεγκτή ZoneEase VAV)

belimo_room-units_rgb_300x170

Μονάδες χειρισμού δωματίου με οθόνη αφής ή εικονική οθόνη

P-22RT..-1T00D-1:

  • ROU με οθόνη αφής e-paper
  • Στοιχεία οθόνης με δυνατότητα ρύθμισης
  • Η έγχρωμη οθόνη μπορεί να αναστραφεί

P-22RT..-1T-1:

  • ROU με εικονική οθόνη
  • Οθόνη εικονικού ελέγχου μέσω της εφαρμογής Belimo Display και smartphone

Και οι δύο εκδόσεις συσκευής:

  • Για να προβάλετε και να ρυθμίσετε τις τιμές/επιθυμητές τιμές δωματίο (με δυνατότητα ρύθμισης)
  • Διαθέσιμο με στοιχείο αισθητηρίου T μόνο, T/RH και T/RH/CO2
  • Παροχή ψηφιακής εισόδου (αισθητήριο παρουσίας ή παρακολούθηση αναθερμαντήρα)
  • Δικαιώματα πρόσβασης με δυνατότητα ρύθμισης
belimo_room-operating-unit-virtual_rgb_300x170

Belimo Display App

Για την παροχή εικονικής οθόνης για λειτουργικές μονάδες χώρου χωρίς φυσική οθόνη: P-22RT..-1T-1
Με την εφαρμογή Belimo Display (Android and IOS), μπορούν να εμφανιστούν οι πραγματικές τιμές για τις μονάδες δωματίου και να οριστούν οι επιθυμητές τιμές.

  • Belimo Display App
belimo_CQ_rgb_300x170

Περιστροφικός κινητήρας για αναλογική έλεγχο επαναθέρμανσης

CQ24A-MPL-A8: κινητήρας βαλβίδας επαναθέρμανσης ζεστού νερού (συγκρότημα επαναθέρμανσης VAV) εντός του οικοσυστήματος ZoneEase VAV.
(Σημείωση: εκ των προτέρων ρυθμισμένος / συγκεκριμένη επικοινωνία προς τον ελεγκτή ZoneEase VAV)

belimo_dt_rgb_300x170

Αισθητήριο θερμοκρασίας καναλιού/εμβάπτισης, ενεργό

22DT-12..: Αισθητήριο καναλιού αέρα παροχής για τη βελτίωση της λειτουργίας ZoneEase VAV.
Χρησιμοποιώντας αισθητήριο καναλιού παροχής αέρα 0…10 V, όλες οι εφαρμογες ψύξης/επαναθέρμανσης ZoneEase βάσει VAV μπορούν να παρέχουν αυτόματη αλλαγή, καθώς μπορούν να διαχωρίσουν τον παρεχόμενο αέρα (κατάσταση ψύξης ή θέρμανσης).

belimo_dc_rgb_300x170

Αισθητήριο καναλιού για CO2, ενεργό

22DC-11: Αισθητήριο καναλιού αέρα εξαγωγής/επιστροφής για τη βελτίωση της λειτουργίας ZoneEase VAV.
Χρησιμοποιώντας αισθητήριο καναλιού αέρα εξαγωγής/επιστροφής 0…10 V, μπορεί να υλοποιηθεί η εφαρμογή ελέγχου ZoneEase VAV CO2 και όλες οι εφαρμογές ελέγχου θερμοκρασίας ZoneEase βάσει VAV με συνδυασμένο έλεγχο CO2. Εναλλακτικά, το στοιχείο αισθητηρίου CO2 μπορεί να ενσωματωθεί στις λειτουργικές μονάδες χώρου ZoneEase VAV.

Έγγραφα

  • Περιγραφές λύσης
    • ZoneEase VAV Sales Presentation (pdf - 1,04 MB)
    • ZoneEase VAV v1.7 Application Description (pdf - 15,92 MB)
    • ZoneEase VAV Consultant Specifications V1.0 (pdf - 49 KB)
  • Φύλλο τεχνικών στοιχείων

    Κινητήρες

    • Technical data sheet – LMV-BAC-001 (pdf - 5,18 MB)
    • Technical data sheet – NMV-BAC-001 (pdf - 5,18 MB)
    • Technical data sheet – LMV-BAC-002 (pdf - 5,28 MB)
    • Technical data sheet – NMV-BAC-002 (pdf - 5,29 MB)
    • Technical data sheet – LMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,01 MB)
    • Technical data sheet – NMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,03 MB)
    • Technical data sheet – CQ24A-MPL-A8 (pdf - 439 KB)

    Μονάδες χειρισμού δωματίου με εικονική οθόνη: αισθητήριο T, T/RH & T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T-1 (pdf - 1,92 MB)

    Μονάδες χειρισμού δωματίου με οθόνη αφής e-paper: αισθητήριο T, T/RH & T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T00D-1 (pdf - 1,83 MB)

    Αισθητήρια καναλιού

    • Technical data sheet – 22DC-11 (pdf - 1,68 MB)
    • Technical data sheet – 22DT-12.. (pdf - 905 KB)

    Εργαλείο υποστήριξης καλιμπραρίσματος και έναρξης χρήσης (Μετατροπέας Bluetooth / NFC)

    • Technical data sheet – ZIP-BT-NFC (pdf - 1007 KB)
  • Ενσωμάτωση συστήματος
    • BACnet Interface description – ZonEase VAV (for application software version ZoneEase 1.7) (pdf - 786 KB)
    • Modbus Interface description – Belimo ZoneEase™ VAV (for firmware version 1.7) (pdf - 821 KB)
  • Σημειώσεις κυκλοφορίας (για υπάρχουσες αγορές ZE VAV) και συχνές ερωτήσεις
    • ZoneEase VAV Release Notes v1.7 (pdf - 115 KB)
  • Εργαλεία smartphone
    • Εφαρμογή Belimo ZoneEase (Google Play)
    • Belimo Display App
  • ZoneEase VAV Cloud
    • ZoneEase VAV Cloud

Προφορτωμένες εφαρμογές με δυνατότητα ρύθμισης

Έλεγχος CO2 και ογκομετρικής ροής αέρα Άνεση δωματίου (μπορεί να συνδυαστεί με τον έλεγχο CO2 παράλληλα)
  • Έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα (CO2)
  • Έλεγχος ροής όγκου αέρα (VAV)



     
  • Μόνο ψύξη
  • Ψύξη ή θέρμανση (εναλλαγή)
  • Ψύξη + ηλεκτρική επαναθέρμανση 1 σταδίου
  • Ψύξη + ηλεκτρική επαναθέρμανση 2 σταδίου
  • Ψύξη + υδρονική επαναθέρμανση on/off
  • Ψύξη + αναλογική υδρονική επαναθέρμανση
   
Εφαρμογές με παράλληλο ανεμιστήρα Εφαρμογές με σειριακό ανεμιστήρα
  • Μόνο ψύξη
  • Ψύξη + ηλεκτρική επαναθέρμανση 1 σταδίου
  • Ψύξη + ηλεκτρική επαναθέρμανση 2 σταδίου
  • Ψύξη + υδρονική επαναθέρμανση on/off
  • Ψύξη + αναλογική υδρονική επαναθέρμανση
     
  • Μόνο ψύξη
  • Ψύξη ή θέρμανση (εναλλαγή)
  • Ψύξη + ηλεκτρική επαναθέρμανση 1 σταδίου
  • Ψύξη + ηλεκτρική επαναθέρμανση 2 σταδίου
  • Ψύξη + υδρονική επαναθέρμανση on/off
  • Ψύξη + αναλογική υδρονική επαναθέρμανση

Παράδειγμα εφαρμογής: Έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα

Μέτρηση CO2 με μονάδα δωματίου

belimo_zoneease-co2-room-unit

Παράδειγμα εφαρμογής: Έλεγχος θερμοκρασίας με ανεμιστήρα και επαναθέρμανση

Ψύξη συν επαναθέρμανση (μεταβλητό νερό) με ψηφιακή έξοδο (ανεμιστήρας)

belimo_zoneease-cooling-reheat

Κλιμακούμενη λύση ZoneEase VAV: Αυτόνομο ή ενσωματωμένο σε BMS/DDC BACnet σύστημα MS/TP ή Modbus RTU (με δυνατότητα ρύθμισης)

Κλιμακούμενο οικοσύστημα ZoneEase VAV για την παροχή αυτόνομης λύσης με προφορτωμένες διαμορφώσιμες εφαρμογές, ενσωματωμένες σε συστήματα διαχείρισης κτιρίου. Εναλλακτικά, η διαμόρφωση σε εφαρμογή ογκομετρικής ροής αέρα, εξωτερική λογική (δηλ. ελεγκτής δαπέδου, DDC, BMS) μπορεί να παρέχει τιμές αναφοράς ελέγχου για το οικοσύστημα ZoneEase VAV. Αυτή η διαμόρφωση συστήματος επιτρέπει τις επανειλημμένες εγκατάστασεις ζώνης ZoneEase VAV με πλήρη ευελιξία στην τοποθέτηση αισθητηρίων.

(Σημείωση: Η κλιμακούμενη εγκατάσταση οικοσυστήματος ZoneEase VAV έπειτα απαιτεί λειτουργικές μονάδες χώρου φυσικής επικοινωνίας BACnet MS/TP ή Modbus RTU, απευθείας συνδεδεμένες στον δίαυλο)

belimo_zoneease-scale
  • Πλεονεκτήματα πελατών
Πλεονεκτήματα πελατών

Σύμβουλοι μηχανικοί

consulting-engineer

Ο σχεδιασμός συστημάτων HVAC είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς νέους, καινοτόμους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του κλίματος των δωματίων. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον προγραμματισμό σας. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:

  • Το εξαιρετικά ευαίσθητο και στιβαρό σύστημα αισθητηρίων για ακριβή μέτρηση διαφορικής πίεσης για τη ρύθμιση ακόμη και της παραμικρής ροής όγκου αέρα
  • Μεγάλη ευελιξία στην επιλογή προϊόντων για την ενσωμάτωση σε κτίρια χάρη στις διάφορες διεπαφές. Η επικοινωνία διαύλου προσφέρει ευέλικτες δυνατότητες χρήσης και δημιουργεί διαφάνεια όσον αφορά τον έλεγχο και τις τάσεις
  • Δυνατότητα DCV (Fan Optimiser) για σύγχρονο σχεδιασμό εξαερισμού ελεγχόμενης ζήτησης, σύμφωνα με το DIN EN 15232. Η καταγραφή των απαιτήσεων ανά ζώνη, μέσω των αντίστοιχων διαφραγμάτων μεταβλητού όγκου αέρα, παρέχει την αντίστοιχη ελεγχόμενη μεταβλητή για τους ανεμιστήρες  
  • Τα προϊόντα για μεταβλητό όγκο αέρα της Belimo κατασκευάζονται, βαθμονομούνται και ρυθμίζονται από όλους τους γνωστούς κατασκευαστές (OEM) στις μονάδες VAV τους, ως λύση λειτουργικού συστήματος

Επιχειρήσεις ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής

system-integrator

Το καθήκον σας είναι να σχεδιάζετε συστήματα διαχείρισης κτιρίων και να ενσωματώνετε βέλτιστα τις συσκευές πεδίου. Στόχος σας είναι να μειώσετε την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίσετε διαφάνεια για τη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίου. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:

  • Έτοιμο για λειτουργία αμέσως μετά την εγκατάσταση της μονάδας VAV, προαιρετικά περαιτέρω εξαρτημάτων οικοσυστήματος ZoneEase VAV και την ηλεκτρική σύνδεση
  • Μεγάλη ευελιξία για ενσωμάτωση σε κτίρια χάρη στις διάφορες διεπαφές. Η επικοινωνία διάλυλου και οι δυνατότητες πολλών διαύλων προσφέρουν ευέλικτες δυνατότητες χρήσης και δημιουργούν διαφάνεια όσον αφορά τον έλεγχο και την παρακολούθηση
  • Υποστηρίζονται κοινές διεπαφές διαύλου, όπως BACnet MS/TP και Modbus RTU
  • Υποστήριξη μέσω εργαλείων και cloud μέσω smartphone για την έναρξη χρήσης και τη διάγνωση (αποθήκευση/εκτύπωση δεδομένων)
  • Εφαρμογή ZoneEase VAV για smartphone για πρόσβαση χωρίς επαφή, ακόμη και όταν η ισχύς είναι απενεργοποιημένη

Εγκαταστάτες / μηχανικοί εγκαταστάσεων

installer

Η εγκατάσταση της τεχνολογίας κτιρίων HVAC είναι το επάγγελμά σας. Για να εκτελέσετε τις εργασίες σας, χρειάζεστε τα σωστά προϊόντα τη σωστή στιγμή στο εργοτάξιο. Η εύκολη στερέωση και η υποστήριξη από ειδικούς σας επιτρέπει να τηρείτε το αυστηρό σας χρονοδιάγραμμα. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:

  • Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και στιβαρότητας, αποδεδειγμένα εκατομμύρια φορές
  • Απλή ενσυρμάτωση με χαμηλή πιθανότητα σφάλματος χάρη στον συνεπή χρωματικό και αριθμητικό σχεδιασμό.
  • Αρχική διάγνωση χωρίς εργαλεία χάρη στις λυχνίες LED: Π.χ. διαθέσιμη τροφοδοσία;
  • Απλή δοκιμή λειτουργίας, π.χ. άνοιγμα ή κλείσιμο του διαφράγματος με την εφαρμογή βοήθειας για smartphone μέσω ανέπαφης πρόσβασης

Ιδιοκτήτες κτιρίων

building-owner

Οι βελτιώσεις στην άνεση και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και οι απλές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των κτιρίων αποτελούν μια συνεχή πρόκληση για εσάς. Η βελτιστοποίηση του συστήματος θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και χαμηλό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:

  • Υψηλής ποιότητας, απόλυτα ακριβή και ταυτόχρονα στιβαρά εξαρτήματα σε ένα προϊόν
  • Αποδεδειγμένο εκατομμύριο φορές
  • Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα εξαερισμού, βασισμένο στις πραγματικές ανάγκες εξαερισμού των χώρων, από το διάφραγμα μεταβλητού όγκου αέρα έως τον ανεμιστήρα
  • Αυξημένη άνεση ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος (ποιότητα αέρα, θερμοκρασία) και μειωμένος θόρυβος ροής
  • Υψηλότατο επίπεδο διαφάνειας χάρη σε μια ποικιλία λειτουργιών των εργαλείων, όπως καταστάσεις συστημάτων υγείας και άλλα χαρακτηριστικά

Διαχειριστές εγκαταστάσεων/συντήρηση κτιρίων

facility-manager

Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτιρίων και του τεχνικού τους εξοπλισμού είναι μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εξασφαλίσετε την άνεση του χώρου και να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία του συστήματος. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:

  • Ανθεκτική και χωρίς συντήρηση τεχνολογία κινητήρων
  • Απλή εγκατάσταση
  • Διαγνωστικές και δοκιμαστικές λειτουργίες χωρίς επαφή, μέσω smartphone
  • Εύκολη προσαρμογή λύσεων συστήματος για μετατροπές
  • Μικρούς χρόνους παράδοσης
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
  • 5 χρόνια εγγύηση

Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού

oem

Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα από επιλεγμένους προμηθευτές στα προϊόντα σας. Αναζητάτε πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Υψηλής ποιότητας και μοναδικές λειτουργίες προσαρμοσμένες στην εφαρμογή σας προσθέτουν αξία και σας επιτρέπουν να ξεχωρίζετε από τους ανταγωνιστές σας. Η άριστη τεχνική υποστήριξη και η απλή επιχειρηματική συναλλαγή αποτελεί ζήτημα για εσάς. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:

  • Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τον έλεγχο ζωνών και μεμονωμένων χώρων με βελτιστοποιημένο κόστος, σε χώρους άνεσης, καθώς και σε βιομηχανικούς, εμπορικούς και ευαίσθητους χώρους εργασίας
  • Οι ειδικές λύσεις για τον πελάτη προσφέρουν αυξημένη προστιθέμενη αξία
  • Συντονισμένα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας για μέγιστη ακρίβεια και μεγάλη διάρκεια ζωής
  • Βελτιστοποιημένη υποστήριξη εργαλείων για παραμετροποίηση και καλιμπράρισμα στο εργοστάσιο