Επισκεφτείτε την Belimo
Εταιρική ξενάγηση (Hinwil, Ελβετία)
Επισκεφτείτε την έδρα μας στο Hinwil για γνωρίστε μας προσωπικά. Εδώ στην «LONGUS» στο Hinwil παράγουμε, συσκευάζουμε και αποστέλλουμε έως 30.000 κινητήρες για διαφράγματα και βαλβίδες εξαερισμού στους πελάτες μας σε ολόκληρο τον κόσμο σε καθημερνή βάση. 7 εκατομμύρια το χρόνο! Πριν από την παράδοση, οι κινητήρες μας ελέγχονται ώστε να διασφαλίζεται ότι λειτουργούν 100%.
Βελτιστοποιημένες ροές εργασιών και οι καλά εξασκημένη, με εξαιρετικά κίνητρα ομάδας μας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Το μεγαλύτερο μέρος της συναρμολόγησης των κινητήρων πραγματοποιείται με το χέρι, αλλά χρησιμοποιούμε κατά περίπτωση ρομπότ για ειδικά βήματα εργασίας. Τα αναγκαία στοιχεία, καθώς και τα έτοιμα προϊόντα αποθηκεύονται προσωρινά σε αυτοματοποιημένες αποθήκες υπερυψωμένες αποθήκες και η μεταφορά των εμπορευμάτων στην έδρα μας είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό εντελώς αυτοματοποιημένη.
Οι πελάτες μας εκτιμούν την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας, την υψηλή ετοιμότητά μας για την παράδοση και την αξιοπιστία των διαδικασιών μας. Επιπλέον του εκτενούς εύρους εργασιών έρευνας και ανάπτυξης, μακροπρόθεσμες δοκιμές στα ειδικά εργαστήρια δοκιμών της εταιρείας μας συμβάλλουν σημαντικά στην ικανότητά μας να τηρούμε την υπόσχεσή μας για την ποιότητα. Παρεμπιπτόντως επενδύομε το 7 - 8% των πωλήσεών μας στην έρευνα και στην ανάπτυξη - σε ετήσια βάση!
Συνδυάστε την επίσκεψή σας με μια ιδιαίτερη εμπειρία. Στο δικό μας Κέντρο εμπειρίας μπορείτε να βιώσετε τη γνώση. Στο δικό μας υδάτινο τοίχο θα σάς παρουσιάσουμε πώς οι συσκευές ελέγχου της Belimo απλουστεύουν τα υδρονικά συστήματα HVAC και μπορούν να βελτιστοποιήσουν την αποδοτικότητα των συστημάτων σας. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η μονάδα μεταχείρισης αέρα και - ιδίως για όσους ενδιαφέρονται για την πυροπροστασία - το Εργαστήριο ασφάλειας.
Επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρούμε να καταρτίσουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα μαζί σας. Μήπως έχετε ήδη ένα τρέχον έργο; Ας συζητήσουμε για το έργο σας μαζί με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου και τον ειδικό σχεδιαστή για να βρούμε όλοι μαζί την καλύτερη δυνατή λύση!