1. Αρχική σελίδα

Αισθητήρια/μετρητές

Τα αισθητήρια HVAC και οι μετρητές θερμικής ενέργειας της Belimo προσφέρουν ανώτερη αξιοπιστία, εύκολη εγκατάσταση και απρόσκοπτη ενσωμάτωση με τα σημαντικότερα συστήματα κτιριακού αυτοματισμού. Ο καινοτόμος σχεδιασμός του περιβλήματος των αισθητηρίων μας επιτρέπει τη γρήγορη τοποθέτηση χωρίς εργαλεία, την εύκολη θέση σε λειτουργία και προσφέρει προστασία IP65/NEMA 4X. Η Belimo προσφέρει μια πλήρη σειρά προϊόντων αισθητηρίων για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, της πίεσης, του CO2, των πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) και της ροής σε σωλήνες, αγωγούς, εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Οι μετρητές θερμικής ενέργειας και η βαλβίδα Belimo Energy Valve™ συνδυάζουν τη μέτρηση, τον έλεγχο και την τιμολόγηση της ενέργειας σε μία συσκευή. Οι μετρητές θερμικής ενέργειας που διαθέτουμε είναι εγκεκριμένοι ως μετρητές θερμότητας σύμφωνα με το πρότυπο EN 1434/MID και είναι προετοιμασμένοι για απομακρυσμένη τιμολόγηση μέσω του IoT. Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αυτόματη παρακολούθηση και αντιστάθμιση της γλυκόλης της Belimo εξασφαλίζει ακριβή μέτρηση, ακόμη και αν η συγκέντρωση της γλυκόλης αλλάξει.

  • Σειρά αισθητηρίων Belimo 2022
  • Brochure – Belimo sensors and meters (pdf - 4,13 MB)
  • Brochure – Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter (pdf - 2,81 MB)
  • Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings (pdf - 4,46 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Application brochure – Air handling units (pdf - 8,97 MB)
belimo_dt_rgb_300x170

Αισθητήρια καναλιού

Θερμοκρασία, υγρασία, ποιότητα αέρα, πίεση

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_st-ht_rgb_300x170

Αισθητήρια σωλήνα

Θερμοκρασία, πίεση, ροή

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_01ut_rgb_300x170

Υπαίθριοι αισθητήρια

Θερμοκρασία, υγρασία

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_room-operating-unit-active-reddot_rgb_300x170

Μονάδες δωματίου

Αισθητήρια και λειτουργικές μονάδες δωματίου

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_tez-mid_rgb_300x170

Μετρητές Θερμικής Ενέργειας (ΜΘΕ)

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

Energy Valve με ΜΘΕ

  • Μάθετε περισσότερα
belimo_customised_systems_rgb

Προϊόντα εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του πελάτη

  • Μάθετε περισσότερα