Λύση μεμονωμένου χώρου / μεταβλητός όγκος αέρα
Βελτιστοποιημένο κόστος για ελεγχόμενο κλίμα δωματίου
Οι λύσεις χώρων και συστημάτων της Belimo περιλαμβάνουν ένα πλήρες πρόγραμμα για τον βελτιστοποιημένο από πλευράς κόστους έλεγχο ζωνών και μεμονωμένων χώρων, τόσο σε ζώνες άνεσης όσο και σε βιομηχανικούς, εμπορικούς και ευαίσθητους χώρους εργασίας. Εξάλλου, η υγεία, η ευημερία και η παραγωγικότητα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα δωματίου.
-
Brochure – Volumetric flow and pressure control from Belimo
(pdf -
2,79 MB)
-
Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo
(pdf -
4,67 MB)
-
Brochure – Guidance document for indoor air quality
(pdf -
2,55 MB)
-
The seven essentials of healthy indoor air
(pdf -
3,05 MB)
Περισσότερη άνεση, βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας, μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα
Βέλτιστες λύσεις κινητήρα και ελέγχου για τον έλεγχο ροής αέρα
Σειρά προϊόντων
VAV-Compact - Αποδοτικός έλεγχος δωματίου με μία μόνο συσκευή
Κινητήρας, ελεγκτής και αισθητήριο - Το VAV-Compact είναι η οικονομική λύση για συστήματα μεταβλητής και σταθερής ογκομετρικής ροής σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.λπ., όλα σε μία συσκευή. Ειδικοί περιστροφικοί κινητήρες των 5, 10 και 20 Nm, καθώς και γραμμικοί κινητήρες με 150 N που ταιριάζουν σε μονάδες ογκομετρικής ροής (VAV/CAV) διαφόρων μεγεθών και τύπων. Οι ελεγκτές VAV-Compact μπορούν να ελέγχονται συμβατικά με τη χρήση αναλογικών σημάτων μέσω BACnet, Modbus, KNX ή μέσω του Belimo MP-Bus.
Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση διαύλου, ένας πρόσθετος αισθητήρας μπορεί να συνδεθεί σε κάθε VAV-Compact. Το σήμα του αισθητηρίου ψηφιοποιείται και διατίθεται ως σημείο δεδομένων.
Η σειρά προϊόντων αντικατάστασης VAV διατίθεται για την αντικατάσταση των ελεγκτών ογκομετρικής ροής επί τόπου, στη μονάδα ογκομετρικής ροής (αντικατάσταση ένα προς ένα ή επέκταση λειτουργίας για επικοινωνιακές παραλλαγές).
VAV-Universal - Μέγιστη ευελιξία για αυξημένες απαιτήσεις
Η σπονδυλωτή δομή της σειράς προϊόντων ελεγκτών VAV-Universal με ενσωματωμένο αισθητήριο διαφορικής πίεσης επιτρέπει τον ιδανικό συνδυασμό μηχανοκίνησης ελεγκτή και διαφράγματος. Με αυτή τη σειρά προϊόντων μπορούν να δημιουργηθούν ατομικές λύσεις για όλες τις ειδικές εφαρμογές στον τομέα του εξαερισμού.
Εφαρμογές
Ογκομετρική ροή VAV/CAV
Σύνοψη ογκομετρικής ροής
Πίεση αγωγού και χώρου
Αισθητήριο διαφορικής πίεσης
D3 - Ροή (δυναμική) κατάλληλη για ζώνη άνεσης
M1 - Διάφραγμα (στατικό) κατάλληλο για μολυσμένο αέρα
M1R - Διάφραγμα (στατικό) για έλεγχο πίεσης χώρου
-
Flyer – VAV-Universal – Air conditions under control
(pdf -
1,18 MB)
Εξαερισμός διαμερίσματος CMV
Η πλήρης μονάδα ελέγχου μεταβλητού όγκου αέρα με αισθητήρια ταχύτητας αέρα, κινητήρα και πτερύγιο διαφράγματος είναι βελτιστοποιημένη για εφαρμογές μεταβλητού όγκου αέρα, ανεξαρτήτου πίεσης, στον ελεγχόμενο εξαερισμό διαμερίσματος. Το ενσωματωμένο θερμοανεμομετρικό σύστημα μέτρησης έχει σχεδιαστεί για να καταγράφει ακόμη και τις παραμικρές ταχύτητες αέρα. Αυτό επιτρέπει τη βελτιστοποιημένη ενεργειακά λειτουργία των επιμέρους συστημάτων χωρίς να θυσιάζεται η άνεση.
Ανεμιστήρες ελεγχόμενης ζήτησης
Ο αποδοτικός έλεγχος των ανεμιστήρων αποτελεί ζωτικό μέρος ενός σύγχρονου και ενεργειακά αποδοτικού συστήματος εξαερισμού. Για να επιτευχθεί αυτό, οι απαιτούμενοι όγκοι δωματίου μετρώνται μέσω αισθητηρίων παρουσίας, θερμοκρασίας και ποιότητας αέρα και η επεξεργασία τους γίνεται ως επιθυμητή τιμή για τους αποκεντρωμένους ελεγκτές ογκομετρικής ροής. Στη συνέχεια δημιουργούνται σήματα ζήτησης για τους ανεμιστήρες της μονάδας μεταχείρισης αέρα. Οι άμεσα ελεγχόμενοι ανεμιστήρες EC χρησιμοποιούνται πλέον όλο και περισσότερο για τον έλεγχο της ισχύος.
Οι έξυπνοι έλεγχοι με Fan Optimiser καταγράφουν τις θέσεις των πτερυγίων διαφράγματος των ελεγκτών ογκομετρικής ροής, μέσω του συστήματος bus (BACnet, Modbus, KNX, MP-Bus), και χρησιμοποιούν την αξιολόγηση ως σήμα ζήτησης για τον ενεργειακά αποδοτικό έλεγχο του ανεμιστήρα.
Απαίτηση: Επικοινωνιακές λύσεις μεταβλητού όγκου αέρα από την Belimo!
- Έως και 50% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας χάρη στις καταστάσεις μερικού φορτίου
- Μειωμένος θόρυβος ροής
- Μειωμένη απώλεια πίεσης στον αγωγό
8 λόγοι για να χρησιμοποιήσετε κινητήρες διαφραγμάτων από την Belimo
1. Ο κατάλληλος κινητήρας για κάθε εφαρμογή HVAC
2. Ενεργειακά αποδοτική μηχανοκίνηση
3. Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς
4. Το κατάλληλο προϊόν την κατάλληλη στιγμή
5. Εύκολη, καθολική εγκατάσταση
6. Έτοιμοι για το μέλλον
7. Γρήγορη και απλή αντικατάσταση
8. Ελβετική ποιότητα από την Belimo από το 1975
-
Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Προϊόντα εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του πελάτη
Στις μέρες μας, οι προκλήσεις στον σχεδιασμό και στο εργοτάξιο είναι δύσκολο να λυθούν με τυποποιημένα προϊόντα. Γι' αυτό και οι λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στον πελάτη γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Κατασκευάζουμε τον κινητήρα που χρειάζεστε, με το μήκος καλωδίου, το βύσμα σύνδεσης και την παραμετροποίηση που εσείς προσδιορίζετε.
- Διαφορετικοί τύποι και μήκη καλωδίων με ή χωρίς βύσμα σύνδεσης.
- Σήμανση προϊόντος με τα στοιχεία του πελάτη σας (π.χ. πού πρόκειται να εγκατασταθεί ο ενεργοποιητής στο κτίριο).
- Διάφορες επιλογές τοποθέτησης (προσαρμοσμένες στις συνθήκες της εγκατάστασής σας επιτόπου).
- Ευρεία σειρά ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων.
- Αναλαμβάνουμε την παραμετροποίηση για εσάς (π.χ. ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, υστέρηση και παράμετροι διαύλου).
- Δοκιμή λειτουργίας, επειδή η Belimo αντιπροσωπεύει τη δοκιμασμένη ποιότητα.
Προσφέρουμε ένα "πλήρες πακέτο ξεγνοιασιάς" για την εφαρμογή σας.
- Πλεονεκτήματα πελατών
- Λογισμικό / Πρόσθετα
Σύμβουλοι μηχανικοί
Ο σχεδιασμός συστημάτων HVAC είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς νέους, καινοτόμους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του κλίματος των δωματίων. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον προγραμματισμό σας. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:
- Το εξαιρετικά ευαίσθητο και στιβαρό σύστημα αισθητηρίων για ακριβή μέτρηση διαφορικής πίεσης για τη ρύθμιση ακόμη και της παραμικρής ροής όγκου αέρα
- Μεγάλη ευελιξία στην επιλογή προϊόντων για την ενσωμάτωση σε κτίρια χάρη στις διάφορες διεπαφές. Τα αναλογικά σήματα με πρόσθετη επικοινωνία διαύλου προσφέρουν ευέλικτες δυνατότητες χρήσης και δημιουργούν διαφάνεια όσον αφορά τον έλεγχο και τις τάσεις
- Δυνατότητα DCV (Fan Optimiser) για σύγχρονο σχεδιασμό εξαερισμού ελεγχόμενης ζήτησης, σύμφωνα με το DIN EN 15232. Η καταγραφή των απαιτήσεων ανά ζώνη, μέσω των αντίστοιχων διαφραγμάτων μεταβλητού όγκου αέρα, παρέχει την αντίστοιχη ελεγχόμενη μεταβλητή για τους ανεμιστήρες
- Τα προϊόντα για μεταβλητό όγκο αέρα της Belimo κατασκευάζονται, βαθμονομούνται και ρυθμίζονται από όλους τους γνωστούς κατασκευαστές (OEM) στις μονάδες VAV τους, ως λύση λειτουργικού συστήματος
Επιχειρήσεις ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής
Το καθήκον σας είναι να σχεδιάζετε συστήματα διαχείρισης κτιρίων και να ενσωματώνετε βέλτιστα τις συσκευές πεδίου. Στόχος σας είναι να μειώσετε την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίσετε διαφάνεια για τη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίου. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:
- Έτοιμο για λειτουργία αμέσως μετά την εγκατάσταση της μονάδας VAV και την ηλεκτρική σύνδεση
- Μεγάλη ευελιξία για ενσωμάτωση σε κτίρια χάρη στις διάφορες διεπαφές. Τα αναλογικά σήματα, με πρόσθετη επικοινωνία διαύλου και δυνατότητα χρήσης πολλαπλών διαύλων, προσφέρουν ευέλικτες δυνατότητες χρήσης και δημιουργούν διαφάνεια όσον αφορά τον έλεγχο και την παρακολούθηση
- Υποστηρίζονται κοινές διεπαφές διαύλου όπως BACnet MS/TP, Modbus RTU, KNX, MP-Bus
- Υποστήριξη μέσω εργαλείων για την έναρξη χρήσης και τη διάγνωση (αποθήκευση/εκτύπωση δεδομένων ρύθμισης, γραφική απεικόνιση τάσεων)
- Κλασσική ενσύρματη παραμετροποίηση, καθώς και εφαρμογή βοήθειας για smartphone, για πρόσβαση χωρίς επαφή, ακόμη και όταν η ισχύς είναι απενεργοποιημένη
Εγκαταστάτες / μηχανικοί εγκαταστάσεων
Η εγκατάσταση της τεχνολογίας κτιρίων HVAC είναι το επάγγελμά σας. Για να εκτελέσετε τις εργασίες σας, χρειάζεστε τα σωστά προϊόντα τη σωστή στιγμή στο εργοτάξιο. Η εύκολη στερέωση και η υποστήριξη από ειδικούς σας επιτρέπει να τηρείτε το αυστηρό σας χρονοδιάγραμμα. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:
- Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και στιβαρότητας, αποδεδειγμένα εκατομμύρια φορές
- Απλή ενσυρμάτωση με χαμηλή πιθανότητα σφάλματος χάρη στον συνεπή χρωματικό και αριθμητικό σχεδιασμό.
- Αρχική διάγνωση χωρίς εργαλεία χάρη στις λυχνίες LED: Π.χ. διαθέσιμη τροφοδοσία;
- Απλή δοκιμή λειτουργίας, π.χ. άνοιγμα ή κλείσιμο του διαφράγματος με την εφαρμογή βοήθειας για smartphone μέσω ανέπαφης πρόσβασης
Ιδιοκτήτες κτιρίων
Οι βελτιώσεις στην άνεση και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και οι απλές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των κτιρίων αποτελούν μια συνεχή πρόκληση για εσάς. Η βελτιστοποίηση του συστήματος θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και χαμηλό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:
- Υψηλής ποιότητας, απόλυτα ακριβή και ταυτόχρονα στιβαρά εξαρτήματα σε ένα προϊόν
- Αποδεδειγμένο εκατομμύριο φορές
- Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα εξαερισμού, βασισμένο στις πραγματικές ανάγκες εξαερισμού των χώρων, από το διάφραγμα μεταβλητού όγκου αέρα έως τον ανεμιστήρα
- Αυξημένη άνεση ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος (ποιότητα αέρα, θερμοκρασία) και μειωμένος θόρυβος ροής
- Υψηλότατο επίπεδο διαφάνειας χάρη σε μια ποικιλία λειτουργιών των εργαλείων, όπως η online τάση και άλλα χαρακτηριστικά
Διαχειριστές εγκαταστάσεων/συντήρηση κτιρίων
Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτιρίων και του τεχνικού τους εξοπλισμού είναι μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εξασφαλίσετε την άνεση του χώρου και να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία του συστήματος. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:
- Ανθεκτική και χωρίς συντήρηση τεχνολογία κινητήρων
- Απλή εγκατάσταση
- Ολοκληρωμένα κιτ αντικατάστασης στη σειρά προϊόντων αναβάθμισης του υπάρχοντος εξοπλισμού ελέγχου
- Διαγνωστικές και δοκιμαστικές λειτουργίες χωρίς επαφή, μέσω smartphone
- Εύκολη προσαρμογή λύσεων συστήματος για μετατροπές
- Μικρούς χρόνους παράδοσης
- Ολοκληρωμένη υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος
- 5 χρόνια εγγύηση
Κατασκευαστές Πρωτότυπου Εξοπλισμού
Χρησιμοποιείτε εξαρτήματα από επιλεγμένους προμηθευτές στα προϊόντα σας. Αναζητάτε πάντα την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Υψηλής ποιότητας και μοναδικές λειτουργίες προσαρμοσμένες στην εφαρμογή σας προσθέτουν αξία και σας επιτρέπουν να ξεχωρίζετε από τους ανταγωνιστές σας. Η άριστη τεχνική υποστήριξη και η απλή επιχειρηματική συναλλαγή αποτελεί ζήτημα για εσάς. Ως πελάτης της Belimo, επωφελείστε από πολλά πλεονεκτήματα:
- Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για τον έλεγχο ζωνών και μεμονωμένων χώρων με βελτιστοποιημένο κόστος, σε χώρους άνεσης, καθώς και σε βιομηχανικούς, εμπορικούς και ευαίσθητους χώρους εργασίας
- Οι ειδικές λύσεις για τον πελάτη προσφέρουν αυξημένη προστιθέμενη αξία
- Συντονισμένα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας για μέγιστη ακρίβεια και μεγάλη διάρκεια ζωής
- Βελτιστοποιημένη υποστήριξη εργαλείων για παραμετροποίηση και καλιμπράρισμα στο εργοστάσιο
Belimo Assistant 2
Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες των συσκευών Belimo
Το Belimo Assistant 2 επιτρέπει την ενσύρματη και ασύρματη ρύθμιση, την επιτόπια λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων των κινητήρων διαφραγμάτων, των βαλβίδων ελέγχου, των αισθητήρων και των μετρητών της Belimo με smartphone, tablet και υπολογιστές.
Βασικές δυνατότητες:
- Έλεγχος και τροποποίηση παραμέτρων ρύθμισης συσκευής
- Εμφάνιση δεδομένων ταυτοποίησης: Τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός, διεύθυνση διαύλου
- Διευθυνσιοδότηση (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Ρύθμιση": Καθοδηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας.
- "Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης": Αντιγραφή ρυθμίσεων για τους ίδιους τύπους συσκευών
- "Τάση σε πραγματικό χρόνο": Εκτέλεση τοπικής παράκαμψης και παρακολούθηση τάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- "Εύρυθμη λειτουργία": Παρακολούθηση KPI λειτουργίας συσκευής. Π.χ. παροχή ισχύος, κατάσταση διαύλου, κατάσταση αισθητήρα κ.λπ.
- "Αναφορές": Ανάκτηση ψηφιακών αναφορών της συσκευής σας με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης. Π.χ. πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, αναφορά ανάθεσης
- "Εξαγωγή παραμετροποίησης": Δημιουργία αρχείου καταγραφής με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- Προσαρμογή γλώσσας εντός της εφαρμογής (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Δυνατότητα λειτουργίας με Android, Apple iOS και Windows.
Εξαρτήματα:
- ZTH EU (μετατροπέας USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (μετατροπέας Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.5)
(msi -
70,53 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Συνήθεις ερωτήσεις
-
Βίντεο για την παροχή οδηγιών
-
Μάθετε περισσότερα για το Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
Με το Belimo RetroFIT+ App μπορείτε να αντικαταστήσετε συγκεκριμένα τους παρωχημένους ή ελαττωματικούς κινητήρες σας και τα αισθητήρια από διάφορους προμηθευτές με συσκευές της Belimo στη βιομηχανία θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.
Είτε πρόκειται για εφαρμογές εξαερισμού είτε για εφαρμογές νερού, μπορείτε εύκολα να βρείτε τον κατάλληλο κινητήρα αντικατάστασης (κινητήρας βαλβίδας έδρας, περιστροφικός κινητήρας, κινητήρας, κινητήρας εξαερισμού) από την Belimo, για να εκσυγχρονίσετε την εγκατάστασή σας με την καλύτερη ποιότητα και την υψηλότερη απόδοση.
-
Τρόπος εύρεσης ανταλλακτικού με το Belimo RetroFIT+ App
Εργαλείο σέρβις ZTH EU
Το εργαλείο σέρβις ZTH EU απλοποιεί τη διάγνωση, τον λειτουργικό έλεγχο και τη ρύθμιση των αποδοτικών συσκευών θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού. Συνδεδεμένο απευθείας σε έναν παραμετροποιήσιμο κινητήρα ή έναν κινητήρα με επικοινωνία της Belimo, οι τρέχουσες τιμές μπορούν να διαβαστούν επι τόπου και να επαναρυθμιστούν αμέσως.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Όταν χρησιμοποιείτε το ZTH EU ως διεπαφή για το PC-Tool (MFT-P), το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης USB εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού PC-Tool. Το πρόγραμμα οδήγησης μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από εδώ και να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Πρόσθετο BIM για Autodesk Revit
Μοντέλα δεδομένων 3D με τεχνικές πληροφορίες από το Autodesk Revit μέσω του προσθέτου BIM
Αυτό το πρόσθετο σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρια Belimo από μια βάση δεδομένων και μετά να τα προσθέτετε στο έργο κατασκευής μοντέλου πληροφοριών κτιρίου με τα τεχνικά τους δεδομένα με drag & drop. Όλοι οι χρήστες BIM έχουν έτσι πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα με διαρθρωμένο και ταξινομημένο τρόπο στη μορφή Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Το πρόσθετο BIM μπορεί να εγκατασταθεί με επιτυχία μόνο όταν είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή το λογισμικό Autodesk Revit.
-
Επισκεφτείτε τη σελίδα Autodesk