Κινητήρες για σκληρές περιβαλλοντολογικές συνθήκες
Αξιόπιστο και στιβαρό
Ο σχεδιασμός του περιβλήματος Belimo συμμορφώνεται με τον βαθμό προστασίας IP66/67 καθώς και το NEMA 4X. Τα περιβλήματα είναι ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες και στη διάβρωση για τις πιο δύσκολες εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες με προστασία UV. Διατίθεται προαιρετική θέρμανση για εφαρμογές με υψηλή υγρασία αέρα ή χαμηλές θερμοκρασίες (-40°C). Αυτοί οι κινητήρες είναι ιδανικοί για εξωτερικές εφαρμογές, εσωτερικές πισίνες, συστήματα ξήρανσης ξύλου, για τη γεωργία και για τη βιομηχανία τροφίμων.
-
Technical brochure - Actuators for harsh environmental conditions in ventilation applications
(pdf -
2,42 MB)
-
Technical brochure - Air applications
(pdf -
7,38 MB)
-
Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Αυξημένη αποδοτικότητα
Περίβλημα με προστασία UV, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
Ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις και εγγυάται βαθμό προστασίας IP66/67 ή NEMA 4X υπό τις πιο σκληρές περιβαλλοντικές συνθήκες.
Κινητήρες δίχως ασφάλεια έναντι αστοχίας
Κινητήρες με ασφάλεια έναντι αστοχίας
8 λόγοι για να χρησιμοποιήσετε κινητήρες διαφραγμάτων από την Belimo
1. Ο κατάλληλος ενεργοποιητής για κάθε εφαρμογή HVAC
2. Ενεργειακά αποδοτική μηχανοκίνηση
3. Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς
4. Το κατάλληλο προϊόν την κατάλληλη στιγμή
5. Εύκολη, καθολική εγκατάσταση
6. Έτοιμοι για το μέλλον
7. Γρήγορη και απλή αντικατάσταση
8. Ελβετική ποιότητα από την Belimo από το 1975
-
Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo
(pdf -
4,67 MB)
Προϊόντα εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του πελάτη
Στις μέρες μας, οι προκλήσεις στον σχεδιασμό και στο εργοτάξιο είναι δύσκολο να λυθούν με τυποποιημένα προϊόντα. Γι' αυτό και οι λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στον πελάτη γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Κατασκευάζουμε τον κινητήρα που χρειάζεστε, με το μήκος καλωδίου, το βύσμα σύνδεσης και την παραμετροποίηση που εσείς προσδιορίζετε.
- Διαφορετικοί τύποι και μήκη καλωδίων με ή χωρίς βύσμα σύνδεσης.
- Σήμανση προϊόντος με τα στοιχεία του πελάτη σας (π.χ. πού πρόκειται να εγκατασταθεί ο κινητήρας στο κτίριο).
- Διάφορες επιλογές τοποθέτησης (προσαρμοσμένες στις συνθήκες της εγκατάστασής σας επιτόπου).
- Ευρεία σειρά ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων.
- Αναλαμβάνουμε την παραμετροποίηση για εσάς (π.χ. ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, υστέρηση και παράμετροι διαύλου).
- Δοκιμή λειτουργίας, επειδή η Belimo αντιπροσωπεύει τη δοκιμασμένη ποιότητα.
Προσφέρουμε ένα "πλήρες πακέτο ξεγνοιασιάς" για την εφαρμογή σας.
- Πλεονεκτήματα πελατών
- Λογισμικό / Πρόσθετα
Γενικοί εργολάβοι / επενδυτές
Επικεντρώνεστε στην κερδοφορία των κτιρίων. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος επένδυσης, αλλά και το κόστος κατά τη συνεχή λειτουργία/εξυπηρέτηση. Η βιωσιμότητα και η διαφάνεια κόστους είναι σημαντικά για εσάς. Οι κινητήρες Belimo για ακραίες συνθήκες και εφαρμογές εξωτερικού χώρου προσφέρουν:
- Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
- Το προστατευμένο από την υπεριώδη ακτινοβολία, αδιάβροχο περίβλημα πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις και εγγυάται βαθμό προστασίας IP66/67 ή NEMA 4X υπό τις πιο σκληρές συνθήκες
- Δοκιμασμένη ποιότητα για πάνω από 40 χρόνια
- Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων κινητήρων για εφαρμογές εξωτερικού χώρου
Αρχιτέκτονες
Επικεντρώνεστε στη δημιουργικότητα και στη λειτουργικότητα. Σχεδιάζετε τα κτίρια και είστε υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, τον λειτουργικό, τεχνικό και οικονομικό προγραμματισμό των κτιρίων. Οι κινητήρες Belimo για ακραίες συνθήκες και εφαρμογές εξωτερικού χώρου προσφέρουν:
- Το προστατευμένο από την υπεριώδη ακτινοβολία, αδιάβροχο περίβλημα πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις και εγγυάται βαθμό προστασίας IP66/67 ή NEMA 4X υπό τις πιο σκληρές συνθήκες
- Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων κινητήρων για εφαρμογές εξωτερικού χώρου
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
Σύμβουλοι μηχανικοί
Ο σχεδιασμός συστημάτων HVAC είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς νέους, καινοτόμους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του κλίματος των δωματίων. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον σχεδιασμό σας. Οι κινητήρες Belimo για ακραίες συνθήκες και εφαρμογές εξωτερικού χώρου προσφέρουν:
- Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
- Το προστατευμένο από την υπεριώδη ακτινοβολία, αδιάβροχο περίβλημα πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις και εγγυάται βαθμό προστασίας IP66/67 ή NEMA 4X υπό τις πιο σκληρές συνθήκες
- Προστατευμένο από διαβρωτικά αέρια, υγρασία, υψηλή μόλυνση από σκόνη και ρύπους, καθώς και από το κρύο και την υπεριώδη ακτινοβολία
- Χρήση στους έως -40°C / 100% σχετική υγρασία, για την αλλαγή της ατμόσφαιρας σε εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Με / δίχως ασφάλεια έναντι αστοχίας
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων κινητήρων για εφαρμογές εξωτερικού χώρου
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
Επιχειρήσεις ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής
Το καθήκον σας είναι να σχεδιάζετε συστήματα διαχείρισης κτιρίων και να ενσωματώνετε βέλτιστα τις συσκευές πεδίου. Στόχος σας είναι να μειώνετε την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίζετε διαφάνεια για τη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίων. Οι κινητήρες Belimo για ακραίες συνθήκες και εφαρμογές εξωτερικού χώρου προσφέρουν:
- Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
- Το προστατευμένο από την υπεριώδη ακτινοβολία, αδιάβροχο περίβλημα πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις και εγγυάται βαθμό προστασίας IP66/67 ή NEMA 4X υπό τις πιο σκληρές συνθήκες
- Προστατευμένο από διαβρωτικά αέρια, υγρασία, υψηλή μόλυνση από σκόνη και ρύπους, καθώς και από το κρύο και την υπεριώδη ακτινοβολία
- Χρήση στους έως -40°C / 100% σχετική υγρασία, για την αλλαγή της ατμόσφαιρας σε εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Με / δίχως ασφάλεια έναντι αστοχίας
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων κινητήρων για εφαρμογές εξωτερικού χώρου
- Λειτουργικά στοιχεία, όπως το ασφαλιζόμενο κουμπί αποσύμπλεξης γραναζιών, απλοποιούν τις εργασίες επί τόπου
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
Ειδικοί χονδρέμποροι
Για τους πελάτες σας βασίζεστε στην υψηλή διαθεσιμότητα, την εύκολη επιλογή και τους σύντομους χρόνους παράδοσης των προϊόντων που προσφέρετε. Απαιτείτε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη από τους προμηθευτές σας. Οι κινητήρες Belimo για ακραίες συνθήκες και εφαρμογές εξωτερικού χώρου προσφέρουν:
- Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
- Το προστατευμένο από την υπεριώδη ακτινοβολία, αδιάβροχο περίβλημα πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις και εγγυάται βαθμό προστασίας IP66/67 ή NEMA 4X υπό τις πιο σκληρές συνθήκες
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων κινητήρων για εφαρμογές εξωτερικού χώρου
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
- Οι κινητήρες με συνδέσεις ακροδεκτών διευκολύνουν τις λύσεις αντικατάστασης
Εγκαταστάτες / μηχανικοί εγκαταστάσεων
Η εγκατάσταση της τεχνολογίας κτιρίων HVAC είναι το επάγγελμά σας. Για να εκτελέσετε τις εργασίες σας, χρειάζεστε τα σωστά προϊόντα τη σωστή στιγμή στο εργοτάξιο. Η εύκολη τοποθέτηση και η υποστήριξη από ειδικούς σας επιτρέπουν να τηρήσετε το σφιχτό σας χρονοδιάγραμμα. Οι κινητήρες Belimo για ακραίες συνθήκες και εφαρμογές εξωτερικού χώρου προσφέρουν:
- Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
- Το προστατευμένο από την υπεριώδη ακτινοβολία, αδιάβροχο περίβλημα πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις και εγγυάται βαθμό προστασίας IP66/67 ή NEMA 4X υπό τις πιο σκληρές συνθήκες
- Προστατευμένο από διαβρωτικά αέρια, υγρασία, υψηλή μόλυνση από σκόνη και ρύπους, καθώς και από το κρύο και την υπεριώδη ακτινοβολία
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων ενεργοποιητών για εφαρμογές εξωτερικού χώρου
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
- Λειτουργικά στοιχεία, όπως το ασφαλιζόμενο κουμπί αποσύμπλεξης γραναζιών, απλοποιούν τις εργασίες επί τόπου
Ιδιοκτήτες κτιρίων
Οι βελτιώσεις στην άνεση και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και οι απλές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των κτιρίων αποτελούν μια συνεχή πρόκληση για εσάς. Η βελτιστοποίηση του συστήματος HVAC σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και χαμηλό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι κινητήρες Belimo για ακραίες συνθήκες και εφαρμογές εξωτερικού χώρου προσφέρουν:
- Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
- 5 χρόνια εγγύηση
- Το προστατευμένο από την υπεριώδη ακτινοβολία, αδιάβροχο περίβλημα πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις και εγγυάται βαθμό προστασίας IP66/67 ή NEMA 4X υπό τις πιο σκληρές συνθήκες
- Δοκιμασμένη ποιότητα για πάνω από 40 χρόνια
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
- Προστατευμένο από διαβρωτικά αέρια, υγρασία, υψηλή μόλυνση από σκόνη και ρύπους, καθώς και από το κρύο και την υπεριώδη ακτινοβολία
- Χρήση στους έως -40°C / 100% σχετική υγρασία, για την αλλαγή της ατμόσφαιρας σε εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων κινητήρων για εφαρμογές εξωτερικού χώρου
Διαχειριστές εγκαταστάσεων / συντήρηση κτιρίων
Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτιρίων και του τεχνικού τους εξοπλισμού είναι μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εξασφαλίσετε την άνεση του χώρου και να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία του συστήματος. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Οι κινητήρες Belimo για ακραίες συνθήκες και εφαρμογές εξωτερικού χώρου προσφέρουν:
- Το προστατευμένο από την υπεριώδη ακτινοβολία, αδιάβροχο περίβλημα πληροί τις υψηλότερες απαιτήσεις και εγγυάται βαθμό προστασίας IP66/67 ή NEMA 4X υπό τις πιο σκληρές συνθήκες
- Προστατευμένο από διαβρωτικά αέρια, υγρασία, υψηλή μόλυνση από σκόνη και ρύπους, καθώς και από το κρύο και την υπεριώδη ακτινοβολία
- Οι κινητήρες ακριβείας απλοποιούν τον έλεγχο του συστήματος εξαερισμού
- Χρήση στους έως -40°C / 100% σχετική υγρασία, για την αλλαγή της ατμόσφαιρας σε εφαρμογές εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
- Εκτεταμένη σειρά προϊόντων κινητήρων για εφαρμογές εξωτερικού χώρου
- Λειτουργικά στοιχεία, όπως το ασφαλιζόμενο κουμπί αποσύμπλεξης γραναζιών, απλοποιούν τις εργασίες επί τόπου
Belimo Assistant 2
Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες των συσκευών Belimo
Το Belimo Assistant 2 επιτρέπει την ενσύρματη και ασύρματη ρύθμιση, την επιτόπια λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων των κινητήρων διαφραγμάτων, των βαλβίδων ελέγχου, των αισθητήρων και των μετρητών της Belimo με smartphone, tablet και υπολογιστές.
Βασικές δυνατότητες:
- Έλεγχος και τροποποίηση παραμέτρων ρύθμισης συσκευής
- Εμφάνιση δεδομένων ταυτοποίησης: Τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός, διεύθυνση διαύλου
- Διευθυνσιοδότηση (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Ρύθμιση": Καθοδηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας.
- "Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης": Αντιγραφή ρυθμίσεων για τους ίδιους τύπους συσκευών
- "Τάση σε πραγματικό χρόνο": Εκτέλεση τοπικής παράκαμψης και παρακολούθηση τάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- "Εύρυθμη λειτουργία": Παρακολούθηση KPI λειτουργίας συσκευής. Π.χ. παροχή ισχύος, κατάσταση διαύλου, κατάσταση αισθητήρα κ.λπ.
- "Αναφορές": Ανάκτηση ψηφιακών αναφορών της συσκευής σας με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης. Π.χ. πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, αναφορά ανάθεσης
- "Εξαγωγή παραμετροποίησης": Δημιουργία αρχείου καταγραφής με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- Προσαρμογή γλώσσας εντός της εφαρμογής (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Δυνατότητα λειτουργίας με Android, Apple iOS και Windows.
Εξαρτήματα:
- LINK.10 (Supports Bluetooth and USB to NFC and MP-Bus)
- ZTH EU (μετατροπέας USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (μετατροπέας Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6)
(msi -
70,29 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,86 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Συνήθεις ερωτήσεις
-
Βίντεο για την παροχή οδηγιών
-
Μάθετε περισσότερα για το Belimo Assistant 2
-
Belimo Assistant 2 – Release notes
(pdf -
509 KB)
Belimo RetroFIT+ App
Με το Belimo RetroFIT+ App μπορείτε να αντικαταστήσετε συγκεκριμένα τους παρωχημένους ή ελαττωματικούς κινητήρες σας και τα αισθητήρια από διάφορους προμηθευτές με συσκευές της Belimo στη βιομηχανία θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.
Είτε πρόκειται για εφαρμογές εξαερισμού είτε για εφαρμογές νερού, μπορείτε εύκολα να βρείτε τον κατάλληλο κινητήρα αντικατάστασης (κινητήρας βαλβίδας έδρας, περιστροφικός κινητήρας, κινητήρας, κινητήρας εξαερισμού) από την Belimo, για να εκσυγχρονίσετε την εγκατάστασή σας με την καλύτερη ποιότητα και την υψηλότερη απόδοση.
-
Τρόπος εύρεσης ανταλλακτικού με το Belimo RetroFIT+ App
Εργαλείο σέρβις ZTH EU
Το εργαλείο σέρβις ZTH EU απλοποιεί τη διάγνωση, τον λειτουργικό έλεγχο και τη ρύθμιση των αποδοτικών συσκευών θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού. Συνδεδεμένο απευθείας σε έναν παραμετροποιήσιμο κινητήρα ή έναν κινητήρα με επικοινωνία της Belimo, οι τρέχουσες τιμές μπορούν να διαβαστούν επι τόπου και να επαναρυθμιστούν αμέσως.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade
(pdf -
304 KB)
Όταν χρησιμοποιείτε το ZTH EU ως διεπαφή για το PC-Tool (MFT-P), το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης USB εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού PC-Tool. Το πρόγραμμα οδήγησης μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από εδώ και να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
Πρόσθετο BIM για Autodesk Revit
Μοντέλα δεδομένων 3D με τεχνικές πληροφορίες από το Autodesk Revit μέσω του προσθέτου BIM
Αυτό το πρόσθετο σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρια Belimo από μια βάση δεδομένων και μετά να τα προσθέτετε στο έργο κατασκευής μοντέλου πληροφοριών κτιρίου με τα τεχνικά τους δεδομένα με drag & drop. Όλοι οι χρήστες BIM έχουν έτσι πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα με διαρθρωμένο και ταξινομημένο τρόπο στη μορφή Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Flyer – Efficient planning with BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
Το πρόσθετο BIM μπορεί να εγκατασταθεί με επιτυχία μόνο όταν είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή το λογισμικό Autodesk Revit.
-
Επισκεφτείτε τη σελίδα Autodesk