1. Αρχική σελίδα
  2. Κινητήρες

Κινητήρες γρήγορης κίνησης

belimo_quick-running-main_rgb_960x530

Ταχύτητα και αξιοπιστία

Οι κινητήρες ταχείας και πολύ ταχείας λειτουργίας της Belimo διατίθενται ως περιστροφικοί ή γραμμικοί κινητήρες με ελεγχόμενο άνοιγμα/κλείσιμο ή έλεγχο μεταβλητής ικανότητας. Οι παραμετροποιήσιμοι τύποι επιτρέπουν τη βελτιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας, της ροπής, του εύρους λειτουργίας και της ανατροφοδότησης θέσης για την αντίστοιχη εφαρμογή. Τα καλώδια, οι άξονες καρέ και οι σφιγκτήρες άξονα μπορούν να ρυθμιστούν μεμονωμένα κατόπιν αιτήματος. Είτε σε κυκλώματα θέρμανσης και ψύξης, σε συστήματα εξαερισμού, εξαγωγής ή VAV – οι κινητήρες γρήγορης κίνησης ανοίγουν και κλείνουν γρήγορα τα διαφράγματα αέρα για να ικανοποιήσουν τις κρίσιμες απαιτήσεις του συστήματος.

  • Technical brochure - Fast running actuators for ventilation applications (pdf - 2,55 MB)
  • Flyer – Very fast running actuators from Belimo (pdf - 1,28 MB)
  • Technical brochure - Air applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)

Αυξημένη αποδοτικότητα

ICON_fast-lead-time

Ταχύτητα

ICON_proven_reliability

Αξιοπιστία

ICON_flexible

Ευελιξία

Ευέλικτοι σε απόδοση και λειτουργία

belimo_quick-running-actuators-application_rgb_960x540px

Οι κινητήρες πολύ γργήγορης κίνησης της Belimo ανοίγουν και κλείνουν τα διαφράγματα αέρα γρήγορα και αθόρυβα για να εξασφαλίσουν αμέσως ελεγχόμενη παροχή και ροή απαγώμενου αέρα σε εργαστήρια, καθαρά δωμάτια, νοσοκομεία και ερευνητικά ινστιτούτα. Διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο τόσο στον έλεγχο της πίεσης του χώρου σε ευαίσθητες περιοχές όσο και στον έλεγχο του απαγώμενου αέρα με βάση τη ζήτηση για απορροφητήρες καπνού, ενώ εγγυώνται τη σωστή λειτουργία. Οι στιβαροί κινητήρες, τα γρανάζια και τα περιβλήματα εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής – ακόμη και κάτω από τις πιο σκληρές συνθήκες.

Περιστροφικοί ενεργοποιητές

belimo_LM_rgb_300x170

Σειρά TMC

2 Nm, 35 s, 0,4 m2

  • Προβολή προϊόντων
belimo_LMQ_rgb_300x170

Σειρά LMQ

4 Nm, 2,5 s, 0,8 m2

  • Προβολή προϊόντων
belimo_LM_rgb_300x170

Σειρά LMC

5 Nm, 35 s, 1 m2

  • Προβολή προϊόντων
belimo_NKQ_rgb_300x170

Σειρά NKQ

6 Nm, 4 s, 1,2 m2

  • Προβολή προϊόντων
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

Σειρά NKQ..P

6 Nm, 4 s, 1,2 m2

  • Προβολή προϊόντων
belimo_NMQ_rgb_300x170

Σειρά NMQ

8 Nm, 4 s, 1,5 m2

  • Προβολή προϊόντων
belimo_NMD_rgb_300x170

Σειρά NMD

8 Nm, 20 s, 1,5 m2

  • Προβολή προϊόντων
belimo_NMC_rgb_300x170

Σειρά NMC

10 Nm, 35 s, 2 m2

  • Προβολή προϊόντων
belimo_SMQ_rgb_300x170

Σειρά SMQ

16 Nm, 7 s, 3,2 m2

  • Προβολή προϊόντων
belimo_GM_SMQ_GK_NF_SF_EF_GK_rgb_300x170

Σειρά SMQ..G

16 Nm, 7 s, 3,2 m2

  • Προβολή προϊόντων
belimo_SMD_rgb_300x170

Σειρά SMD

16 Nm, 20 s, 3,2 m2

  • Προβολή προϊόντων
belimo_NMC_rgb_300x170

Σειρά SMC

20 Nm, 35 s, 4 m2

  • Προβολή προϊόντων
belimo_PM_rgb_300x170

Σειρά PMCA

160 Nm, 35 s

  • Προβολή προϊόντων
belimo_PKCA_rgb_300x170

Σειρά PKCA

160 Nm, 35 s

  • Προβολή προϊόντων

Γραμμικοί ενεργοποιητές

belimo_LHQ_rgb_300x170

Σειρά LHQ

100 N, 3,5 s, 0,7 m2

  • Προβολή προϊόντων
belimo_SHQ_rgb_300x170

Σειρά SHQ

200 N, 7 s, 1,3 m2

  • Προβολή προϊόντων

8 λόγοι για να χρησιμοποιήσετε κινητήρες διαφραγμάτων από την Belimo

belimo_8-reasons-actuators

1. Ο κατάλληλος κινητήρας για κάθε εφαρμογή HVAC

2. Ενεργειακά αποδοτική μηχανοκίνηση

3. Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς

4. Το κατάλληλο προϊόν την κατάλληλη στιγμή

5. Εύκολη, καθολική εγκατάσταση

6. Έτοιμοι για το μέλλον

7. Γρήγορη και απλή αντικατάσταση

8. Ελβετική ποιότητα από την Belimo από το 1975

  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)

Προϊόντα εξατομικευμένα με βάση τις ανάγκες του πελάτη

belimo_customised_actuators_rgb

Στις μέρες μας, οι προκλήσεις στον σχεδιασμό και στο εργοτάξιο είναι δύσκολο να λυθούν με τυποποιημένα προϊόντα. Γι' αυτό και οι λύσεις που είναι προσαρμοσμένες στον πελάτη γίνονται όλο και πιο σημαντικές. Κατασκευάζουμε τον κινητήρα που χρειάζεστε, με το μήκος καλωδίου, το βύσμα σύνδεσης και την παραμετροποίηση που εσείς προσδιορίζετε. 

  • Διαφορετικοί τύποι και μήκη καλωδίων με ή χωρίς βύσμα σύνδεσης. 
  • Σήμανση προϊόντος με τα στοιχεία του πελάτη σας (π.χ. πού πρόκειται να εγκατασταθεί ο ενεργοποιητής στο κτίριο). 
  • Διάφορες επιλογές τοποθέτησης (προσαρμοσμένες στις συνθήκες της εγκατάστασής σας επιτόπου). 
  • Ευρεία σειρά ηλεκτρικών και μηχανικών εξαρτημάτων. 
  • Αναλαμβάνουμε την παραμετροποίηση για εσάς (π.χ. ρυθμιζόμενος χρόνος λειτουργίας, υστέρηση και παράμετροι διαύλου).
  • Δοκιμή λειτουργίας, επειδή η Belimo αντιπροσωπεύει τη δοκιμασμένη ποιότητα.

Προσφέρουμε ένα "πλήρες πακέτο ξεγνοιασιάς" για την εφαρμογή σας.

  • Διαβάστε περισσότερα

Καλή ποιότητα αέρα τροφοδοσίας χωρίς συμβιβασμούς

belimo_vdi_6022

Κινητήρες διαφραγμάτων από τη Belimo – ελεγμένος σύμφωνα με την οδηγία περί υγιεινής VDI 6022 Μέρος 1/SWKI VA 104-01

Οι κινητήρες μας για διαφράγματα αέρα ελέγχονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας περί υγιεινής VDI 6022 Μέρος 1/SWKI VA 104-01 – αερισμός και ποιότητα εσωτερικού αέρα. Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις ολοκληρωμένες απαιτήσεις υγιεινής για τα συστήματα αερισμού και κλιματισμού και τις συσκευές, εστιάζοντας στην προστασία της υγείας των ανθρώπων.

Ο ελάχιστος στόχος που ορίζεται από τα μέτρα υγιεινής που αναφέρονται σε αυτό το πρότυπο είναι ότι θα διασφαλιστεί η μη υποβάθμιση της ποιότητας αέρα από τις κλιματιστικές μονάδες ή τα συστήματα και ότι ο αέρας τροφοδοσίας θα είναι ωφέλιμος για την υγεία.

  • Flyer – Damper actuators from Belimo – tested in accordance with the hygiene guideline VDI 6022 Part 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)
  • Πλεονεκτήματα πελατών
  • Λογισμικό / Πρόσθετα
Πλεονεκτήματα πελατών

Γενικοί εργολάβοι / επενδυτές

investor

Επικεντρώνεστε στην κερδοφορία των κτιρίων. Αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο το κόστος επένδυσης, αλλά και το κόστος κατά τη συνεχή λειτουργία/εξυπηρέτηση. Η βιωσιμότητα και η διαφάνεια κόστους είναι σημαντικά για εσάς. Οι κινητήρες πολυ γρήγορης κίνησης προσφέρουν:

  • Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
  • Δοκιμασμένη ποιότητα για πάνω από 40 χρόνια
  • Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
  • Κινητήρες ακριβείας πολύ ταχείας λειτουργίας για απαιτητικές εφαρμογές

Αρχιτέκτονες

architect

Επικεντρώνεστε στη δημιουργικότητα και στη λειτουργικότητα. Σχεδιάζετε τα κτίρια και είστε υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, τον λειτουργικό, τεχνικό και οικονομικό προγραμματισμό των κτιρίων. Οι κινητήρες πολυ γρήγορης κίνησης προσφέρουν:

  • Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
  • Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
  • Αθόρυβοι κινητήρες γρήγορης κίνησης
  • Εκτεταμένη σειρά προϊόντων – 4, 8, 16 Nm για περιστροφικούς κινητήρες και 100, 200 N για γραμμικούς κινητήρες
  • Κινητήρες ακριβείας πολύ ταχείας λειτουργίας για απαιτητικές εφαρμογές

Σύμβουλοι μηχανικοί

consulting-engineer

Ο σχεδιασμός συστημάτων HVAC είναι η βασική σας αρμοδιότητα. Αναζητάτε συνεχώς νέους, καινοτόμους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης του κλίματος των δωματίων. Εργάζεστε με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και χρησιμοποιείτε δεδομένα από προμηθευτές/κατασκευαστές για τον σχεδιασμό σας. Οι κινητήρες πολυ γρήγορης κίνησης προσφέρουν:

  • Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
  • Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
  • Εκτεταμένη σειρά προϊόντων – 4, 8, 16 Nm για περιστροφικούς κινητήρες και 100, 200 N για γραμμικούς κινητήρες
  • Κινητήρες ακριβείας γρήγορης κίνησης (2,5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο) για απαιτητικές εφαρμογές
  • Λειτουργικά στοιχεία, όπως το ασφαλιζόμενο κουμπί αποσύμπλεξης γραναζιών, απλοποιούν τις εργασίες επί τόπου

Επιχειρήσεις ενοποίησης συστημάτων πληροφορικής

system-integrator

Το καθήκον σας είναι να σχεδιάζετε συστήματα διαχείρισης κτιρίων και να ενσωματώνετε βέλτιστα τις συσκευές πεδίου. Στόχος σας είναι να μειώνετε την πολυπλοκότητα και να εξασφαλίζετε διαφάνεια για τη συνεχή βελτιστοποίηση της τεχνολογίας κτιρίων. Οι κινητήρες πολυ γρήγορης κίνησης προσφέρουν:

  • Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
  • Η σωστή λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή – οι παραμετροποιήσιμοι τύποι επιτρέπουν επιτόπια την βελτιστοποίηση του χρόνου λειτουργίας, της ροπής, του εύρους λειτουργίας και της ανατροφοδότησης θέσης για την αντίστοιχη εφαρμογή
  • Εκτεταμένη σειρά προϊόντων – 4, 8, 16 Nm για περιστροφικούς κινητήρες και 100, 200 N για γραμμικούς κινητήρες
  • Κινητήρες ακριβείας γρήγορης κίνησης (2,5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο) για απαιτητικές εφαρμογές
  • Οι κινητήρες με συνδέσεις ακροδεκτών διευκολύνουν τις λύσεις αντικατάστασης 
  • Λειτουργικά στοιχεία, όπως το ασφαλιζόμενο κουμπί αποσύμπλεξης γραναζιών, απλοποιούν τις εργασίες επί τόπου
  • Ξεκάθαρη, φωτεινή πορτοκαλί ένδειξη για γρήγορο έλεγχο της θέσης του διαφράγματος

Ειδικοί χονδρέμποροι

wholesaler

Για τους πελάτες σας βασίζεστε στην υψηλή διαθεσιμότητα, την εύκολη επιλογή και τους σύντομους χρόνους παράδοσης των προϊόντων που προσφέρετε. Απαιτείτε γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες καθώς και ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη από τους προμηθευτές σας. Οι κινητήρες πολυ γρήγορης κίνησης προσφέρουν:

  • Εκτεταμένη σειρά προϊόντων – 4, 8, 16 Nm για περιστροφικούς κινητήρες και 100, 200 N για γραμμικούς κινητήρες
  • Κινητήρες ακριβείας γρήγορης κίνησης (2,5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο) για απαιτητικές εφαρμογές
  • Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή

Εγκαταστάτες / μηχανικοί εγκαταστάσεων

installer

Η εγκατάσταση της τεχνολογίας κτιρίων HVAC είναι το επάγγελμά σας. Για να εκτελέσετε τις εργασίες σας, χρειάζεστε τα σωστά προϊόντα τη σωστή στιγμή στο εργοτάξιο. Η εύκολη τοποθέτηση και η υποστήριξη από ειδικούς σας επιτρέπουν να τηρήσετε το σφιχτό σας χρονοδιάγραμμα. Οι κινητήρες πολυ γρήγορης κίνησης προσφέρουν:

  • Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
  • Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
  • Εκτεταμένη σειρά προϊόντων – 4, 8, 16 Nm για περιστροφικούς κινητήρες και 100, 200 N για γραμμικούς κινητήρες
  • Κινητήρες ακριβείας γρήγορης κίνησης (2,5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο) για απαιτητικές εφαρμογές
  • Ξεκάθαρη, φωτεινή πορτοκαλί ένδειξη για γρήγορο έλεγχο της θέσης του διαφράγματος
  • Μηχανικά τελικά στοπ για τη ρύθμιση της γωνίας περιστροφής για πρόσθετη ευελιξία κατά την τοποθέτηση
  • Λειτουργικά στοιχεία, όπως το ασφαλιζόμενο κουμπί αποσύμπλεξης γραναζιών, απλοποιούν τις εργασίες επί τόπου

Ιδιοκτήτες κτιρίων

building-owner

Οι βελτιώσεις στην άνεση και την κατανάλωση ενέργειας, καθώς και οι απλές επεκτάσεις και αναβαθμίσεις των κτιρίων αποτελούν μια συνεχή πρόκληση για εσάς. Η βελτιστοποίηση του συστήματος HVAC σας με τη μικρότερη δυνατή προσπάθεια και χαμηλό κόστος βρίσκεται στο επίκεντρο. Οι κινητήρες πολυ γρήγορης κίνησης προσφέρουν:

  • Μέγιστη ενεργειακή αποδοτικότητα στη θέση ηρεμίας χάρη στη χρήση μοτέρ συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες, τα οποία μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας χάρη στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας των κινητήρων
  • Εκτεταμένη σειρά προϊόντων – 4, 8, 16 Nm για περιστροφικούς κινητήρες και 100, 200 N για γραμμικούς κινητήρες
  • Αθόρυβοι κινητήρες γρήγορης κίνησης
  • Η κατάλληλη λύση κινητήρα για κάθε εφαρμογή
  • Κινητήρες ακριβείας γρήγορης κίνησης (2,5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο) για απαιτητικές εφαρμογές
  • 5 χρόνια εγγύηση

Διαχειριστές εγκαταστάσεων/συντήρηση κτιρίων

facility-manager

Η διαχείριση, ο έλεγχος και η λειτουργία των κτιρίων και του τεχνικού τους εξοπλισμού είναι μέρος των καθημερινών σας καθηκόντων. Αναζητάτε λύσεις για να εξασφαλίσετε την άνεση του χώρου και να βελτιστοποιήσετε τη λειτουργία του συστήματος. Εκτιμάτε τα απλά και διαφανή συστήματα και, εάν είναι απαραίτητο, τη γρήγορη παράδοση ανταλλακτικών και την υποστήριξη που είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Οι κινητήρες πολυ γρήγορης κίνησης προσφέρουν:

  • Εκτεταμένη σειρά προϊόντων – 4, 8, 16 Nm για περιστροφικούς κινητήρες και 100, 200 N για γραμμικούς κινητήρες
  • Κινητήρες ακριβείας γρήγορης κίνησης (2,5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο) για απαιτητικές εφαρμογές
  • Μηχανικά τελικά στοπ για τη ρύθμιση της γωνίας περιστροφής για πρόσθετη ευελιξία κατά την τοποθέτηση
  • Λειτουργικά στοιχεία, όπως το ασφαλιζόμενο κουμπί αποσύμπλεξης γραναζιών, απλοποιούν τις εργασίες επί τόπου
  • Ξεκάθαρη, φωτεινή πορτοκαλί ένδειξη για γρήγορο έλεγχο της θέσης του διαφράγματος
  • Οι παραμετροποιήσιμοι τύποι επιτρέπουν επιτόπια ρύθμιση του χρόνου λειτουργίας, της ροπής, του εύρους λειτουργίας και της ανατροφοδότησης θέσης για την αντίστοιχη εφαρμογή
Λογισμικό / Πρόσθετα

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Ξεκλειδώστε όλες τις δυνατότητες των συσκευών Belimo
Το Belimo Assistant 2 επιτρέπει την ενσύρματη και ασύρματη ρύθμιση, την επιτόπια λειτουργία και την αντιμετώπιση προβλημάτων των κινητήρων διαφραγμάτων, των βαλβίδων ελέγχου, των αισθητήρων και των μετρητών της Belimo με smartphone, tablet και υπολογιστές.

Βασικές δυνατότητες:
- Έλεγχος και τροποποίηση παραμέτρων ρύθμισης συσκευής
- Εμφάνιση δεδομένων ταυτοποίησης: Τύπος συσκευής, θέση, ονομασία, σειριακός αριθμός, διεύθυνση διαύλου
- Διευθυνσιοδότηση (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Ρύθμιση": Καθοδηγούμενη ρύθμιση παραμέτρων για τη συσκευή σας.
- "Αντιγραφή/επικόλληση παραμετροποίησης": Αντιγραφή ρυθμίσεων για τους ίδιους τύπους συσκευών
- "Τάση σε πραγματικό χρόνο": Εκτέλεση τοπικής παράκαμψης και παρακολούθηση τάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- "Εύρυθμη λειτουργία": Παρακολούθηση KPI λειτουργίας συσκευής. Π.χ. παροχή ισχύος, κατάσταση διαύλου, κατάσταση αισθητήρα κ.λπ.
- "Αναφορές": Ανάκτηση ψηφιακών αναφορών της συσκευής σας με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης. Π.χ. πιστοποιητικό καλιμπραρίσματος, αναφορά ανάθεσης
- "Εξαγωγή παραμετροποίησης": Δημιουργία αρχείου καταγραφής με τη λειτουργία εύκολης κοινής χρήσης
- Προσαρμογή γλώσσας εντός της εφαρμογής (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Δυνατότητα λειτουργίας με Android, Apple iOS και Windows.

Εξαρτήματα:
- ZTH EU (μετατροπέας USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (μετατροπέας Bluetooth/NFC)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.0) (msi - 84,42 MB)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,89 MB)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 MB)
  • Συνήθεις ερωτήσεις
  • Βίντεο για την παροχή οδηγιών
  • Μάθετε περισσότερα για το Belimo Assistant 2

Belimo RetroFIT+ App

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Με το Belimo RetroFIT+ App μπορείτε να αντικαταστήσετε συγκεκριμένα τους παρωχημένους ή ελαττωματικούς κινητήρες σας και τα αισθητήρια από διάφορους προμηθευτές με συσκευές της Belimo στη βιομηχανία θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.

Είτε πρόκειται για εφαρμογές εξαερισμού είτε για εφαρμογές νερού, μπορείτε εύκολα να βρείτε τον κατάλληλο κινητήρα αντικατάστασης (κινητήρας βαλβίδας έδρας, περιστροφικός κινητήρας, κινητήρας, κινητήρας εξαερισμού) από την Belimo, για να εκσυγχρονίσετε την εγκατάστασή σας με την καλύτερη ποιότητα και την υψηλότερη απόδοση.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Βίντεο: Τρόπος χρήσης της εφαρμογής Belimo RetroFIT+ App

    Τρόπος εύρεσης ανταλλακτικού με το Belimo RetroFIT+ App
     

    Χρήση λειτουργίας σάρωσης

    Υποβολή αιτήματος στην υποστήριξη

    Αναζήτηση ονόματος προϊόντος

    Αναζήτηση παραμέτρων

    Αναζήτηση μετρήσεων

Εργαλείο σέρβις ZTH EU

New ZTH

Το εργαλείο σέρβις ZTH EU απλοποιεί τη διάγνωση, τον λειτουργικό έλεγχο και τη ρύθμιση των αποδοτικών συσκευών θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού. Συνδεδεμένο απευθείας σε έναν παραμετροποιήσιμο κινητήρα ή έναν κινητήρα με επικοινωνία της Belimo, οι τρέχουσες τιμές μπορούν να διαβαστούν επι τόπου και να επαναρυθμιστούν αμέσως.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 MB)
  • Operating manual - ZTH EU Firmware Upgrade (pdf - 304 KB)

Όταν χρησιμοποιείτε το ZTH EU ως διεπαφή για το PC-Tool (MFT-P), το αντίστοιχο πρόγραμμα οδήγησης USB εγκαθίσταται κατά την εγκατάσταση του λογισμικού PC-Tool. Το πρόγραμμα οδήγησης μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από εδώ και να το εγκαταστήσετε ξεχωριστά.

  • ZTH EU - USB MP driver (zip - 2,17 MB)

Πρόσθετο BIM για Autodesk Revit

autodesk

Μοντέλα δεδομένων 3D με τεχνικές πληροφορίες από το Autodesk Revit μέσω του προσθέτου BIM

Αυτό το πρόσθετο σάς παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε κινητήρες, βαλβίδες και αισθητήρια Belimo από μια βάση δεδομένων και μετά να τα προσθέτετε στο έργο κατασκευής μοντέλου πληροφοριών κτιρίου με τα τεχνικά τους δεδομένα με drag & drop. Όλοι οι χρήστες BIM έχουν έτσι πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα με διαρθρωμένο και ταξινομημένο τρόπο στη μορφή Revit MEP.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 MB)
  • Flyer – Efficient planning with BIM (pdf - 1,91 MB)
  • Το πρόσθετο BIM μπορεί να εγκατασταθεί με επιτυχία μόνο όταν είναι διαθέσιμο στον υπολογιστή το λογισμικό Autodesk Revit.

  • Επισκεφτείτε τη σελίδα Autodesk

Καλώς ήλθατε στην Belimo Greece

Δεν φαίνεται να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στη χώρα σας. Επίσης, η σύνδεση/εγγραφή δεν είναι δυνατή. Βρείτε την τοπική ιστοσελίδα της Belimo παρακάτω.
Contact Us Privacy Policy Αλλαγή ρυθμίσεων απορρήτου Σημειώσεις Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Imprint
+30-210 94 00 766
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Σουηδία)