1. Faqja kryesore

Aktuatorët

Aktuatorët e damperave Belimo janë projektuar për përdorim në një sërë aplikacionesh HVAC, dhe ata garantojnë besueshmëri dhe reduktim të konsumit të energjisë. Me një gamë gjithëpërfshirëse të forcës (2 Nm deri në 40 Nm) ata janë të optimizuar për përmasa të damperave deri në 8 m2. Ata mund të montohen direkt në boshtet e damperave. Aktuatorët janë të përshtatshëm për damperat e kontrollit, pajisjet fundore VAV, njësitë fan-coil dhe shumë aplikime të tjera HVAC.

  • Technical brochure - Air applications (pdf - 7,38 MB)
  • Brochure – 8 reasons to use damper actuators from Belimo (pdf - 4,67 MB)
  • Brochure – Guidance document for indoor air quality (pdf - 2,55 MB)
  • The seven essentials of healthy indoor air (pdf - 3,05 MB)
  • Flyer – Damper actuators from Belimo – tested in accordance with the hygiene guideline VDI 6022 Part 1/SWKI VA 104-01 (pdf - 1,41 MB)
belimo_LM_rgb_300x170

Aktuatorë jo fail-safe

  • Mëso më shumë
belimo_PKCA_rgb_300x170

Aktuatorë fail-safe

  • Mëso më shumë
belimo_NM-P_SM-P_NKQ-P_rgb_300x170

Aktuatorë për kushte mjedisi të ashpra

  • Mëso më shumë
belimo_LMQ_rgb_300x170

Aktuatorë me punim të shpejtë

  • Mëso më shumë
belimo_SH_rgb_300x170

Aktuatorë linearë

  • Mëso më shumë
belimo_BFL_rgb_300x170

Aktuatorë damperash kundër zjarrit

  • Mëso më shumë
belimo_BEN_rgb_300x170

Aktuatorë damperash për kontrollin e tymit

  • Mëso më shumë
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

Zgjidhje për dhoma / VAV

  • Mëso më shumë
belimo_LR_rgb_300x170

Aktuatorë valvule

  • Mëso më shumë
belimo_customised_actuators_rgb

Produkte specifike për klientin

  • Mëso më shumë

Mirësevini në Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
+30-210 94 00 766
Regjistrohu në buletinin
BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)