3. Läppäventtiilit

D7300WL/BAC



Takaisin tuotekategoriaan
D7300WL/BAC

D7300WL/BAC

3-tieläppäventtiili (2x läppäventtiili ja 2x toimilaite ilman T-kappaletta), 3-tie, DN 300, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Väliaineen lämpötila -20...120°C [-4...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Liittimet

Listahinta
8 594,00 €
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
  • Tuotevideot
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
MagiCAD Cloud

  • Näytä nyt

Hydroniset kaaviot

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto
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
ZD7300

ZD7300

T-kappale 3-tie läppäventtiilille DN 300

Listahinta: 3 577,00 €
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

Z-UIC

Z-UIC

Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V

Listahinta: 298,00 €
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 594,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC -muunnin

Listahinta: 369,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Läppäventtiilin PR-toimilaitteen asentaminen

Läppäventtiilikokoonpano kommunikoivalla PR-toimilaitteella.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Läppäventtiilit ja toimilaitteet

Läppäventtiilit ja PR-toimilaitteet ovat LVI-markkinoiden älykkäin, energiatehokkain ja luotettavin suuren virtauksen ratkaisu. Asennuksen helppouden, sovellusjoustavuuden ja pitkäikäisyyden ansiosta tämä sarja asettaa uudet suorituskykystandardit LVI-alalle. 

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Commissioning 3-way changeover BFV

Toista nyt Jaa sähköpostilla

How-To: Commissioning 3-way control BFV

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Venttiilin tekniset tiedot

Kuvio
3-tie
Kvs
1700 m³/h
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
Väliaineen lämpötila
-20...120°C [-4...248°F]
Sulkupaine
1200 kPa
Ominaiskäyrä {työkalut}
0...100 %: S-muoto / lineaarinen; 0...60 %: tasaprosenttinen
Vuotoluokka {työkalut}
Tiivis, vuotoluokka A
Putkiliitäntä
Laippa

Toimilaitteen ominaisuudet

Jännite AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Tehontarve (käynti)
40 W
Tehontarve (pito)
12 W
Tehontarve mitoituksessa
24 V 40 VA / 240 V 104 VA
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Auki-kiinni
  • 3-piste
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X

Tervetuloa Belimo Suomi

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)