D7200WL/BAC
3-tieläppäventtiili (2x läppäventtiili ja 2x toimilaite ilman T-kappaletta), 3-tie, DN 200, kierteellisillä korvakekiinnikkeillä PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 800 m³/h, Kvmax 1800 m³/h, Väliaineen lämpötila -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Liittimet
- Listahinta
- 6 320,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tuotevideot
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
Sähköinen lisävaruste
Z-UIC
Signaalinmuunnin jännite/virta 100 kΩ 4...20 mA, syöttö AC/DC 24 V
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
Läppäventtiilin PR-toimilaitteen asentaminen
Läppäventtiilikokoonpano kommunikoivalla PR-toimilaitteella.
Läppäventtiilit ja toimilaitteet
Läppäventtiilit ja PR-toimilaitteet ovat LVI-markkinoiden älykkäin, energiatehokkain ja luotettavin suuren virtauksen ratkaisu. Asennuksen helppouden, sovellusjoustavuuden ja pitkäikäisyyden ansiosta tämä sarja asettaa uudet suorituskykystandardit LVI-alalle.
Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Tekniset tiedot
Venttiilin tekniset tiedot
- Kuvio
- 3-tie
- Kvs
- 800 m³/h
- Väliaine
- Vesi, vedessä glykolia enint. 50 til.-%.
- Väliaineen lämpötila
- -10...120°C [14...248°F]
- Sulkupaine
- 1200 kPa
- Paine-ero Δpmax
- 300 kPa
- Ominaiskäyrä {työkalut}
- 0...100 %: S-muoto / lineaarinen; 0...60 %: tasaprosenttinen
- Vuotoluokka {työkalut}
- Tiivis, vuotoluokka A
- Putkiliitäntä
- Laippa
Toimilaitteen ominaisuudet
- Jännite AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Tehontarve (käynti)
- 40 W
- Tehontarve (pito)
- 12 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 24 V 40 VA / 240 V 104 VA
- Ohjauksen tyyppi
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
- Tuotekategoria
- IP66/67
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 4X