LH230ASR200
Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Isku 200 mm, IP54
- Listahinta
- 279,00 €
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
CRP24-B1
Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V
Listahinta: 131,00 €
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC 100...240 V
- Tehontarve (käynti)
- 2.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 4.5 VA
- Syötön liitäntä
- Kaapeli 1 m, 2x 0.75 mm²
- Ohjausliitäntä
- Kaapeli 1 m, 4x 0.75 mm²
- Voima
- 150 N
- Ohjauksen tyyppi
- DC 2...10 V
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita
- Isku
- 200 mm
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 100 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]