2. Toimilaitteet
  3. Toimilaitteet vaativiin ympäristöolosuhteisiin

GM24G-MP-T



Takaisin tuotekategoriaan
GM24G-MP-T

GM24G-MP-T

Kiertoliiketoimilaite, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Liittimet

Listahinta
884,00 €
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
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Näytä nyt
  • Lataus

Tarjoustekstit

  • Lataus

CAD / BIM

BIM / Revit

  • Näytä nyt
  • Lataus
  • Lataus

Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Mekaaninen lisävaruste

Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Kaapelin läpivienti kaapelin läpimitalle  ø4...10 mm

Listahinta: 10,40 €
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

P10000A

P10000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 10 kΩ add-on

Listahinta: 116,00 €
Lisää projektiluetteloon
P1000A

P1000A

Takaisinkytkentäpotentiometri 1 kΩ add-on

Listahinta: 116,00 €
Lisää projektiluetteloon
P140A

P140A

Takaisinkytkentäpotentiometri 140 Ω add-on

Listahinta: 116,00 €
Lisää projektiluetteloon
CRP24-B1

CRP24-B1

Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V

Listahinta: 131,00 €
Lisää projektiluetteloon
EXT-WR-FP20-MP

EXT-WR-FP20-MP

Kenttävirtarasia MP-väylälle IP20

Listahinta: 166,00 €
Lisää projektiluetteloon
HH24-MG

HH24-MG

Lämmitys, mekaanisella kosteudensäätimellä

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
HT24-MG

HT24-MG

Lämmitys, säädettävällä termostaatilla

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
S2A GR

S2A GR

Apukytkin 2x SPDT add-on, harmaa

Listahinta: 108,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-väylän virtalähde MP toimilaitteille

Listahinta: 266,00 €
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 594,00 €
Lisää projektiluetteloon
MFT-C

MFT-C

Sovite huoltotyökalulle ZTH

Listahinta: 363,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 94,60 €
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 31,60 €
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

UK24BAC

UK24BAC

Yhdyskäytävä MP – BACnet MS/TP

Listahinta: 888,00 €
Lisää projektiluetteloon
UK24MOD

UK24MOD

Yhteyskäytävä MP Modbus RTU:hun

Listahinta: 784,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
4.5 W
Tehontarve (pito)
1.6 W
Tehontarve mitoituksessa
7 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 4 mm² (kaapeli ø4...10 mm, 4-johto)
Vääntömomentti
40 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Moottorin liikesuunta
valittavissa kytkimellä 0/1
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita (suojakotelon alla)
Kääntökulma
95
Ajoaika (moottori)
150 s / 90°
Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
90...150 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 14...26.7 mm
Tuotekategoria
IP66/67
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 4X
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 4X
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)