3. Muuttuva ilmavirta

VRU-D3-BAC



Takaisin tuotekategoriaan
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulaarinen muuttuvan ilmavirran / kanavan paineensäätöratkaisu dynaamisella Δp-anturilla, voidaan yhdistää ulkoiseen ilmastointipeltien VST-toimilaitteeseen.
Sovellusala: IMS -yksiköt tai säätöpellit mukaavuusilmanvaihtojärjestelmissä

Saatavilla olevat toimilaitteet, katso "Sähköiset lisävarusteet"

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
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
CAD data 3D

  • Lataus

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
LF24-VST

LF24-VST

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla VRU:lle, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
LM24A-VST

LM24A-VST

Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
NF24A-VST

NF24A-VST

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla VRU:lle, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla VRU:lle, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
NM24A-VST

NM24A-VST

Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
SF24A-VST

SF24A-VST

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla VRU:lle, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
SM24A-VST

SM24A-VST

Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Valepistoke VST-liitinpistokkeelle, sovelluksille ilman toimilaitetta
Multipak 25 kpl

Listahinta: 77,50 €
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 594,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC -muunnin

Listahinta: 369,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
1.5 W
Tehontarve mitoituksessa
2 VA ja yhdistetty VST-toimilaite
Syötön ohjauksen liitäntä
Liittimet 2.5 mm²
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Tuotekategoria
IP42
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 1
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 1
Ympäristön lämpötila
0...50°C [32...122°F]