3. Muuttuva ilmavirta

LM24A-VST



Takaisin tuotekategoriaan
LM24A-VST

LM24A-VST

Kiertoliiketoimilaite VRU:lle, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
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
ZA-LM

ZA-LM

Akselisovite, LM..A:lle

Listahinta: 20,60 €
Lisää projektiluetteloon

Sähköinen lisävaruste

VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulaarinen muuttuvan ilmavirran / kanavan paineensäätöratkaisu dynaamisella Δp-anturilla, voidaan yhdistää ulkoiseen ilmastointipeltien VST-toimilaitteeseen.
Sovellusala: IMS -yksiköt tai säätöpellit mukaavuusilmanvaihtojärjestelmissä

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulaarinen ohjausratkaisu integroidulla Δp-anturilla saastuneille aineille. Voidaan yhdistää IMS-/painekanavasovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: rakennuksen tekniset laitteet, LVI-järjestelmät

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulaarinen ohjausratkaisu integroidulla Δp-anturilla saastuneille aineille. Voidaan yhdistää huonepainesovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: rakennuksen tekniset laitteet, LVI-järjestelmät

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
1 W
Tehontarve (pito)
0.4 W
Tehontarve mitoituksessa
2 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 0.5 m VST -liittimellä
Vääntömomentti
5 Nm
Ohjauksen tyyppi
Jännitesäätöinen
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95
Ajoaika (moottori)
120 s / 90°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 6...20 mm
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo Suomi

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)