GM24G-MP-T
Kiertoliiketoimilaite, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP66/67, Liittimet
- Listahinta
- 884,00 €
Suunnittelutiedot: Suunnittelutiedot
- Lataukset
- Lisävarusteet
- Tiedot
Mekaaninen lisävaruste
Sähköinen lisävaruste
CRP24-B1
Asennoitin seinäasennukseen, 0...100%, toiminta-alue valittavissa, 0...10 V tai 2...10 V
HH24-MG
Lämmitys, mekaanisella kosteudensäätimellä
HT24-MG
Lämmitys, säädettävällä termostaatilla
Työkalut
Belimo Assistant 2
Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows
ZTH EU
Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille
ZK1-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille
ZK2-GEN
Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 4.5 W
- Tehontarve (pito)
- 1.6 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 7 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Liittimet 4 mm² (kaapeli ø4...10 mm, 4-johto)
- Vääntömomentti
- 40 Nm
- Ohjauksen tyyppi
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa kytkimellä 0/1
- Käsikäyttö
- Painikkeella, voidaan lukita (suojakotelon alla)
- Kääntökulma
- 95
- Ajoaika (moottori)
- 150 s / 90°
- Moottorin ajoaika ohjelmoitavissa
- 90...150 s
- Akselikiinnitys
- Yleiskiinnityspukki 14...26.7 mm
- Tuotekategoria
- IP66/67
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 4X
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 4X
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]