2. Toimilaitteet
  3. Muuttuva ilmavirta

LMV-M1-MOD



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
LMV-M1-MOD

LMV-M1-MOD

VAV-Compact-yksikkö – IMS -säätimellä, staattisella Δp -anturilla (kalvo) ja ilmastointipeltien toimilaitteella, 5 Nm, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 0/2...10 V
Sovellusala: IMS -yksiköt mukavuussovelluksissa tai ilmanvaihtojärjestelmissä, kun ilma on saastunutta
Sovellus: muuttuva ilmavirta / vakioilmavirta, asennon ohjaus

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
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
BIM / Revit

  • Lataus

Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset

  • Lataus

Referenssit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZTH EU

ZTH EU

Huoltotyökalu, ZIP USB -toiminnolla, ohjelmoitaville ja kommunikoiville Belimo-toimilaitteille, IMS-säätimille ja LVI-laitteille

Listahinta: 594,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-napainen huoltopistoke Belimon laitteille

Listahinta: 94,60 €
Lisää projektiluetteloon
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Kytkentäkaapeli 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: vapaat kaapelipäät liitäntään MP/PP -liittimeen

Listahinta: 31,60 €
Lisää projektiluetteloon
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
2 W
Tehontarve (pito)
1 W
Tehontarve mitoituksessa
4 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 1 m, 6x 0.75 mm²
Vääntömomentti
5 Nm
Ohjauksen tyyppi
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybridi (kommunikoiva/analoginen)
Käsikäyttö
Painikkeella, voidaan lukita
Kääntökulma
95°
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 6...20 mm
Tuotekategoria
IP54
Kotelointiluokka NEMA
NEMA 2
Kotelointityyppi
UL Enclosure Type 2
Ympäristön lämpötila
0...50°C [32...122°F]

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)