2. Anturit/Mittarit

Lämpöenergiamittarit (TEM)

Belimon lämpöenergiamittarit täyttävät EN1434 vaatimukset ja niillä on tyyppihyväksyntä MID 2014/32/EU mukaan. Tyypit, joilla ei ole hyväksyntää, on varustettu glykolikompensoinnilla, ja ne mittaavat luotettavasti energiaa vesi-glykoliseoksesta.

Lue lisää
Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Ser­ti­fioin­ti
Vir­taus­a­lue
Put­ken koko
Näy­tön tyyp­pi
Tyhjennä
12 tulosta löytynyt
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
22PE-1UC

22PE-1UC

Lämpöenergiamittari, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Listahinta: 1 032,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PE-1UD

22PE-1UD

Lämpöenergiamittari, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Listahinta: 1 158,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PE-1UE

22PE-1UE

Lämpöenergiamittari, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

Listahinta: 1 284,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PE-1UF

22PE-1UF

Lämpöenergiamittari, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Listahinta: 1 400,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PE-1UG

22PE-1UG

Lämpöenergiamittari, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Listahinta: 1 526,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PE-1UH

22PE-1UH

Lämpöenergiamittari, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Listahinta: 1 661,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PEM-1UC

22PEM-1UC

Lämpöenergiamittari MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 15, 1.5 m³/h

Listahinta: 1 123,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PEM-1UD

22PEM-1UD

Lämpöenergiamittari MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Listahinta: 1 257,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PEM-1UE

22PEM-1UE

Lämpöenergiamittari MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 25, 3.5 m³/h

Listahinta: 1 391,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PEM-1UF

22PEM-1UF

Lämpöenergiamittari MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Listahinta: 1 526,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PEM-1UG

22PEM-1UG

Lämpöenergiamittari MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Listahinta: 1 661,00 €
Lisää projektiluetteloon
22PEM-1UH

22PEM-1UH

Lämpöenergiamittari MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Listahinta: 1 804,00 €
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
Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)