2. Anturit/Mittarit
  3. Lämpöenergiamittarit (TEM)

22PEM-1UD



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22PEM-1UD

22PEM-1UD

Lämpöenergiamittari MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Sisältyvät osat: holkki RJ-liitäntämoduulille kiristimen kanssa, turvatiiviste johdon kanssa, eristyskuori

Lämpöenergiamittarin aktivointi

Listahinta
1 257,00 €
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
  • Tuotevideot
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
MagiCAD Cloud

  • Näytä nyt

Hydroniset kaaviot

  • Lataus

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Eristyskuori lämpöenergiamittarille, DN 15...25
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

Listahinta: 22,90 €
Lisää projektiluetteloon
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Turvatiiviste johdolla, 2 kpl:n sarja

Listahinta: 21,40 €
Lisää projektiluetteloon
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Holkki RJ liitäntämodulille kiinnityspukilla

Listahinta: 27,50 €
Lisää projektiluetteloon
A-22PEM-A07

A-22PEM-A07

T-kappale, DN 20, M10x1 ulkoiselle suoralle uppolämpötila-anturille T1

Listahinta: 23,60 €
Lisää projektiluetteloon
EXT-EF-20A

EXT-EF-20A

MID-lisävarustesarja ilman asennusosaa, DN 20

Listahinta: 106,00 €
Lisää projektiluetteloon
EXT-EF-20B

EXT-EF-20B

MID-lisävarustesarja asennusosan kanssa, DN 20

Listahinta: 177,00 €
Lisää projektiluetteloon
EXT-EF-20E

EXT-EF-20E

MID-lisävarustesarja EV, DN 20, G 3/4"

Listahinta: 41,60 €
Lisää projektiluetteloon
EXT-EF-20G

EXT-EF-20G

Auki/kiinni venttiili DN 20 Rp 3/4"

Listahinta: 46,00 €
Lisää projektiluetteloon
ZREV20F

ZREV20F

Putkiliitin for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Listahinta: 20,10 €
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC -muunnin

Listahinta: 369,00 €
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Muunnin M-väylä

Listahinta: 362,00 €
Lisää projektiluetteloon

Vara-anturimoduulit

R-22PEM-0UD

R-22PEM-0UD

Anturimoduuli MID lämpöenergiamittari DN 20

Listahinta: 580,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range 2024

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla

Thermal energy meter activation

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Mitatut arvot
  • Virtaus
  • Lämpötila
Output signal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Virtaus qp
2.5
Kommunikaatio
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Näytön tyyppi
LCD
Väliaine
Vesi
Venttiilin koko
20 mm
Venttiilin koko
3/4 inch

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)