2. Anturit/Mittarit
  3. Lämpöenergiamittarit (TEM)

22PE-1UF



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
22PE-1UF

22PE-1UF

Lämpöenergiamittari, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Sisältyvät osat: holkki RJ -liitäntämoduulille kiristimen kanssa, suojatasku, eristyskuori

Listahinta
1 400,00 €
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
  • Tuotevideot
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
MagiCAD Cloud

  • Näytä nyt

Hydroniset kaaviot

  • Lataus

Järjestelmäintegraatio

Tämänhetkiset dokumentit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Arkisto

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus

Ohjelmisto / Sovellukset
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
A-22PE-A04

A-22PE-A04

T-kappale suojataskulla, DN 32

Listahinta: 55,30 €
Lisää projektiluetteloon
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Suojatasku Ruostumaton teräs, 80 mm, G 1/2", SW27

Listahinta: 46,90 €
Lisää projektiluetteloon
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Eristyskuori lämpöenergiamittarille, DN 32...50
vain ei-kondensoiviin sovelluksiin

Listahinta: 25,00 €
Lisää projektiluetteloon
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Holkki RJ liitäntämodulille kiinnityspukilla

Listahinta: 27,50 €
Lisää projektiluetteloon
ZREV32F

ZREV32F

Putkiliitin for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Listahinta: 47,30 €
Lisää projektiluetteloon

Työkalut

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Huoltotyökalu johdotetulle ja johdottomalle kokoonpanolle, käyttö paikan päällä ja vianmääritys. Alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, iOS ja Windows

Saatavilla ilmaisena latauksena
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Bluetooth / NFC -muunnin

Listahinta: 369,00 €
Lisää projektiluetteloon

Yhdyskäytävät ja kenttämoduulit

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Muunnin M-väylä

Listahinta: 362,00 €
Lisää projektiluetteloon

Vara-anturimoduulit

R-22PE-0UF

R-22PE-0UF

Anturimoduuli, lämpöenergiamittari DN 32

Listahinta: 552,00 €
Lisää projektiluetteloon
Tuotevideot

Belimo Sensor Range 2024

Belimon täyden anturivalikoiman myötä saat kaikki LVI-kenttälaitteet yhdeltä toimittajalta.

Toista nyt Jaa sähköpostilla
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Sähkökytkentä
Kaapeli
Mitatut arvot
  • Virtaus
  • Lämpötila
Output signal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Virtaus qp
6
Kommunikaatio
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Ohjausjännite [alue]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Väliaine
Vesi, vedessä glykolia enint. 60 til.-%.
Venttiilin koko
32 mm
Venttiilin koko
1 1/4 inch

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)