2. Toimilaitteet
  3. Muuttuva ilmavirta

NKQ24A-VST



Lue lisää
Takaisin tuotekategoriaan
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Kiertoliiketoimilaite turvatoiminnolla VRU:lle, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
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
  • Lisävarusteet
  • Tiedot
Lataukset

Dokumentaatio

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Näytä nyt

Tarjoustekstit

  • Lataus

CAD / BIM

Tietoja suunnittelijoille

  • Näytä nyt

CAD lataus/3D-katseluohjelma

  • Näytä nyt

Referenssit

  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
  • Lataus
0 tuote(tta) valittu
Lataa valittu Jaa valittu sähköpostilla Lisää valittu latauskansioon Siirry latauskansioon
Lisävarusteet

Sähköinen lisävaruste

VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modulaarinen muuttuvan ilmavirran / kanavan paineensäätöratkaisu dynaamisella Δp-anturilla, voidaan yhdistää ulkoiseen ilmastointipeltien VST-toimilaitteeseen.
Sovellusala: IMS -yksiköt tai säätöpellit mukaavuusilmanvaihtojärjestelmissä

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modulaarinen ohjausratkaisu integroidulla Δp-anturilla saastuneille aineille. Voidaan yhdistää IMS-/painekanavasovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: rakennuksen tekniset laitteet, LVI-järjestelmät

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modulaarinen ohjausratkaisu integroidulla Δp-anturilla saastuneille aineille. Voidaan yhdistää huonepainesovellukseen optimaalisesti sopivaan ilmastointipeltien toimilaitteeseen. Sovellusala: rakennuksen tekniset laitteet, LVI-järjestelmät

Saatavilla vain IMS-yksiköiden valmistajien kautta
Tiedot

Tekniset tiedot

Jännite AC/DC
AC/DC 24 V
Tehontarve (käynti)
11 W
Tehontarve (pito)
3 W
Tehontarve mitoituksessa
22 VA
Syötön ohjauksen liitäntä
Kaapeli 0.5 m VST -liittimellä
Vääntömomentti
6 Nm
Ohjauksen tyyppi
Jännitesäätöinen
Kiertosuunta (turvatoiminto)
Valittavissa kytkimellä 0...100 %
Käsikäyttö
Painikkeella
Ajoaika (moottori)
4 s / 90°
Ajoaika turvatoiminto
4 s
Akselikiinnitys
Yleiskiinnityspukki 8...26.7 mm
Tuotekategoria
IP54
Ympäristön lämpötila
-30...50°C [-22...122°F]

Tervetuloa Belimo {{js-currentCountryName}} -sivustolle

{{js-currentCountryText}}
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)