2. Toimilaitteet

Savunhallintapeltien toimilaitteet

Tehokasta teknologiaa kompaktissa rakenteessa ja energiatehokas toiminta. Belimon savunhallintapeltien toimilaitteet tarjoavat luotettavuutta pitäen poistumis- ja pelastustiet savusta vapaina.

Lue lisää
Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Vään­tö­mo­ment­ti
Jän­ni­te AC/DC
Oh­jauk­sen tyyp­pi
Kään­tö­kul­ma
Säh­kö­kyt­ken­tä
Tyhjennä
14 tulosta löytynyt
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
BEN230

BEN230

Savunhallintapellin toimilaite, 15 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 30 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BEN24

BEN24

Savunhallintapellin toimilaite, 15 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 30 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BEN24-SR

BEN24-SR

Savunhallintapellin toimilaite, 15 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 30 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BEN24-ST

BEN24-ST

Savunhallintapellin toimilaite, 15 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 30 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BEE230

BEE230

Savunhallintapellin toimilaite, 25 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BEE24

BEE24

Savunhallintapellin toimilaite, 25 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BEE24-SR

BEE24-SR

Savunhallintapellin toimilaite, 25 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BEE24-ST

BEE24-ST

Savunhallintapellin toimilaite, 25 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BE230

BE230

Savunhallintapellin toimilaite, 40 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 14x14 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BE230-12

BE230-12

Savunhallintapellin toimilaite, 40 Nm, AC 230 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BE24

BE24

Savunhallintapellin toimilaite, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 14x14 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BE24-12

BE24-12

Savunhallintapellin toimilaite, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BE24-12-ST

BE24-12-ST

Savunhallintapellin toimilaite, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 12x12 mm, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
BE24-ST

BE24-ST

Savunhallintapellin toimilaite, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 14x14 mm, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella

Saatavilla vain savusuojapeltien valmistajien kautta
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
Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)