BE24-ST
Savunhallintapellin toimilaite, 40 Nm, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 60 s, 2x SPDT, Sovite 14x14 mm, IP54, Kaapeli liitinpistokkeella
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
- Tuotevideot
- Tiedot
Lataukset
Lisävarusteet
Mekaaninen lisävaruste
Sähköinen lisävaruste
Tuotevideot
Palloventtiili vastaan lyhytiskuistukkaventtiili
Motorisoiduilla savunhallintapelleillä varustetut mekaaniset savunhallintajärjestelmät varmistavat pako- ja pelastusreittien savuttomana pysymisen mahdollisimman pitkään.
Savun leviäminen viereisille vyöhykkeille estyy tehokkaasti, ja sisään tuleva ulkoilma viivästyttää lieskahdusta.
Tiedot
Tekniset tiedot
- Jännite AC/DC
- AC/DC 24 V
- Tehontarve (käynti)
- 12 W
- Tehontarve (pito)
- 0.5 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 18 VA
- Apukytkimet
- 2x SPDT
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli liitinpistokkeella 1 m, 3x 0.75 mm², halogeeniton
- Lisäkytkimen liitäntä
- Kaapeli liitinpistokkeella 1 m, 6x 0.75 mm², halogeeniton
- Liitinpistoke
-
- Syöttö: 3-napaisella pistokkeella, soveltuu malliin BKNE230-24
- Apukytkin, 6-napainen pistoke, soveltuu malliin BKNE230-24
- Vääntömomentti
- 40 Nm
- Ohjauksen tyyppi
- Auki-kiinni
- Moottorin liikesuunta
- valittavissa asennuksella V/O
- Käsikäyttö
- Käsivivulla
- Kääntökulma
- 100
- Ajoaika (moottori)
- <60 s / 90°
- Akselikiinnitys
- Sovite 14x14 mm, yhtenäinen ontto akseli
- Tuotekategoria
- IP54
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]