2. Toimilaitteet

Toimilaitteet ilman turvatoimintoa

Belimon kiertoliiketoimilaitteet ilman turvatoimintoa soveltuvat moniin LVI-sovelluksiin. Toimilaitteita on saatavilla useilla nimellisjännitteillä ja vääntömomenteilla.

Lue lisää
Suodata
Lajittele:  Relevanssi
Liik­keen tyyp­pi
Vään­tö­mo­ment­ti
Voima
Jän­ni­te AC/DC
Oh­jauk­sen tyyp­pi
Ajoai­ka
Ak­se­li­kiin­ni­tys
Apu­kyt­ki­met
Säh­kö­kyt­ken­tä
Tuo­te­ka­te­go­ria
Tyhjennä
243 tulosta löytynyt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Lajittele:  Relevanssi
  • Relevanssi
  • Nimi (nouseva)
  • Nimi (laskeva)
  • Hinta (nouseva)
  • Hinta (laskeva)
CH230-L100.2

CH230-L100.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 380 s, Isku 100 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH230-L60.2

CH230-L60.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 380 s, Isku 60 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 380 s, Isku 100 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH24-L60.2

CH24-L60.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 380 s, Isku 60 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH24-SR-L100.2

CH24-SR-L100.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Isku 100 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH24-SR-L60.2

CH24-SR-L60.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Isku 60 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH24-SR-R100.2

CH24-SR-R100.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Isku 100 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
CH24-SR-R60.2

CH24-SR-R60.2

Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 380 s, Isku 60 mm, IP54
Multipak 20 kpl

Ota yhteyttä paikalliseen Belimo-edustajaasi tilausta varten.
LH230A100

LH230A100

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 100 mm, IP54

Listahinta: 173,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH230A200

LH230A200

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 200 mm, IP54

Listahinta: 180,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH230A300

LH230A300

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 300 mm, IP54

Listahinta: 184,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH230A60

LH230A60

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, Auki-kiinni, 3-piste, 150 s, Isku 60 mm, IP54

Listahinta: 173,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH230ASR100

LH230ASR100

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Isku 100 mm, IP54

Listahinta: 275,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH230ASR200

LH230ASR200

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, Isku 200 mm, IP54

Listahinta: 279,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MOD200

LH24A-MOD200

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 200 mm, IP54

Listahinta: 319,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP100

LH24A-MP100

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 100 mm, IP54

Listahinta: 250,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP100-TP

LH24A-MP100-TP

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 100 mm, IP54, Liittimet

Listahinta: 250,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP200

LH24A-MP200

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 200 mm, IP54

Listahinta: 254,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP200-TP

LH24A-MP200-TP

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 200 mm, IP54, Liittimet

Listahinta: 254,00 €
Lisää projektiluetteloon
LH24A-MP300

LH24A-MP300

Lineaaritoimilaite, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Isku 300 mm, IP54

Listahinta: 263,00 €
Lisää projektiluetteloon
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
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
Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)