CH24-L100.2
Lineaaritoimilaite, 125 N, AC/DC 24 V, Auki-kiinni, 3-piste, 380 s, Isku 100 mm, IP54
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
- 0.5 W
- Tehontarve (pito)
- 0.2 W
- Tehontarve mitoituksessa
- 1 VA
- Syötön ohjauksen liitäntä
- Kaapeli 1 m, 3x 0.75 mm²
- Voima
- 125 N
- Ohjauksen tyyppi
-
- Auki-kiinni
- 3-piste
- Moottorin liikesuunta
- sähköasennuksella
- Käsikäyttö
- Magneetilla
- Isku
- 100 mm
- Ajoaika (moottori)
- 380 s / 100 mm
- Tuotekategoria
- IP54
- Kotelointiluokka NEMA
- NEMA 2
- Kotelointityyppi
- UL Enclosure Type 2
- Ympäristön lämpötila
- -30...50°C [-22...122°F]