2. Venttiilit

Istukkaventtiilit

belimo_globe-valve-main_rgb_960x530

Lisää tehoa ja joustavuutta

Istukkaventtiilisarja on saatavilla koossa DN 15...250, mikä täyttää täysin PN 6...25 -sovellusten vaatimukset. Belimon istukkaventtiilin toimilaitteen kanssa nämä istukkaventtiilit ovat täydellinen ratkaisu hydronisiin vesi- tai höyrysovelluksiin korkeilla lämpötiloilla ja paineilla.

  • Tekninen esite – Vesisovellukset (pdf - 7,38 Mt)

LVI-hydroniikka – rakennusten saneerausprojektien kultakaivos.

Hydroninen LVI-järjestelmä

Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon älykkäällä ohjauksella on suuri vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen. Avaintekijä tässä on lämmitys- ja jäähdytysvesipiiri, eli rakennuksen hydroniikka.

Kehittäminen
- Ei energiahäviötä nollakuormalla alentaa toimintakustannuksia.
- Suunnittelun luotettavuus ensimmäisenä askeleena kohti entistä parempaa energiatehokkuutta.

Jakelu
- Jakelun painevaihtelut johtavat alentuneeseen lähtötehoon.
- Energiavirtauksen tekeminen näkyväksi.

Vyöhyke
- Tarvejohtoinen vyöhykesäätö.

Lue, miten voimme tukea sinua tässä:

  • Esite – Energiatehokkuus ja mukavuus rakennuksissa (pdf - 4,46 Mt)

Monipuolinen tuote

ICON_strength-weight

Voima

ICON_user_friendly

Luotettavuus

ICON_flexible

Joustavuus

Erityisesti korkeisiin lämpötiloihin ja paineisiin

belimo_globe-valve-application_rgb_960x540px

Belimon istukkaventtiilit täydentävät täydellisesti säätöpalloventtiileitämme, kun kyseessä ovat korkeat lämpötilat, paineluokat ja virtausmäärät. Yksinkertainen ja turvallinen asentaa, luotettava käytössä eikä kaipaa huoltoa toiminnan aikana. Saatavilla erikoissovelluksiin myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuina .

Tuotevalikoima

belimo_H5-B_rgb_300x170

PN 16 / DN 15...50

2-tie ja 3-tie

Kvs 0.63...40

Ulkokierre

  • Katso tuotteita
belimo_H3-X-S_rgb_300x170

PN 25 / DN 15...50

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut istukkaventtiilit erikoissovelluksiin

2-tie ja 3-tie

Kvs 1.9...32  

Sisäkierre

  • Katso tuotteita
belimo_H7-N_rgb_300x170

PN 6 / DN 15...100

2-tie ja 3-tie

Kvs 0.63...145 

Laippa

  • Katso tuotteita
belimo_H7-N_rgb_300x170

PN 16 / DN 15...250

2-tie ja 3-tie

Kvs 0.63...1000

Laippa

  • Katso tuotteita
belimo_H6-S_rgb_300x170

PN 25 / DN 15...100

2-tie ja 3-tie

Kvs 4...160

Laippa

  • Katso tuotteita

Belimo RetroFIT+ -sovellus

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-sovelluksissa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).

Oli sitten kyse ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, löydät helposti oikean vaihtotoimilaitteen (istukkaventtiilin toimilaitteen, kiertoliiketoimilaitteen, toimilaitteen, ilmanvaihtotoimilaitteen) Belimolta ja voit modernisoida oman asennuksesi parhaalla laadulla ja korkeimmalla suorituskyvyllä.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videot: Miten Belimo RetroFIT+ App -sovellusta käytetään?

    Korvaavan tuotteen etsiminen Belimo RetroFIT+ App -sovelluksen avulla.
     

    Käytä skannaustoimintoa

    Lähetä pyyntö tuelle

    Etsi tuotenimellä

    Etsi parametreilla

    Etsi mitoilla

Asiakaskohtaiset tuotteet

Customising a Belimo product

Nykyisin suunnittelun ja työmaiden haasteita on välillä vaikea ratkaista käyttämällä vakiotuotteita. Asiakaskohtaiset ratkaisut ovat siten entistä tärkeämpiä Me valmistamme tarvitsemasi toimilaitteen – sinun määrittelemälläsi kaapelipituudella, liitinpistokkeella ja ohjelmoinnilla. Pyynnöstä asennamme toimilaitteen venttiiliin ja luomme esiasennetun kokoonpanon putkiosista, antureista, liitännöistä ja monista muista. 

  • Erilaisia kaapelityyppejä ja pituuksia liitinpistokkeella tai ilman. 
  • Tuotemerkintä asiakastiedoilla (esim. mihin toimilaite on tarkoitus asentaa rakennuksessa). 
  • Täysin esiasennettu ja testattu kokoonpano (esim. tiivisteen eheys) valitsemiesi komponenttien kanssa.
  • Pyynnöstä joustavien putkistojen kanssa, erikoispinnoitteilla tai eristyksellä.
  • Me voimme hoitaa ohjelmoinnin puolestasi (esim. säädettävä ajoaika, kytkentäero ja väyläparametrit). LVI-laitteiden (esim. Belimo Energy Valve™) osalta valmistelemme koko käyttöönoton puolestasi annettujen määrittelyiden mukaan.

Tarjoamme sovelluksellesi "täysin huolista vapaan paketin".

  • Lue lisää
  • Asiakkaan hyödyt
  • Ohjelmisto/liitännäiset
Asiakkaan hyödyt

Konsultit

consulting-engineer

LVI-järjestelmien suunnittelu on teidän ydinosaamistanne. Etsitte koko ajan uusia, innovatiivia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimon istukkaventtiilit tarjoavat seuraavaa:

  • Käyttö virtauksen säätöön sekä sekoittamiseen ja jakeluun lähes kaikilla LVI-sovellusaloilla
  • Korkeimman tason luotettavuus ja pitkä käyttöikä, jopa korkeissa lämpötiloissa ja paineissa
  • Nopea, helppo asennus
  • Erinomainen säädettävyys
  • Kattava jälkiasennettavien tuotteiden valikoima
  • 5 vuoden takuu

Järjestelmäintegraattorit

system-integrator

Tehtävänänne on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja integroida optimaalisesti kenttälaitteita. Tavoitteenanne on vähentää monimutkaisuutta ja taata läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimon istukkaventtiilit tarjoavat seuraavaa:

  • Helppo valinta, asennus ja vaivaton käyttö luotettavaa säätötilaa varten 
  • Helppo kokoonpano ja asennus käyttöpaikalla
  • Ohjaus toimilaitteesta riippuen MP-väylän, Modbusin tai analogisen signaalin kautta

Asiantuntijatukkumyyjät

wholesaler

Luotatte asiakkaidenne takia tarjoamienne tuotteiden korkeaan saatavuuteen, helppoon valintaan ja lyhyisiin toimitusaikoihin. Saatte nopeasti ja helposti pääsyn tietoihin sekä kattavan teknisen tuen omilta toimittajilta. Belimon istukkaventtiilit tarjoavat seuraavaa: 

  • Runsaasti sovelluksia suuren valikoiman ansiosta
  • Helppo kokoonpano ja asennus käyttöpaikalla
  • Nopea toimitus 
  • Kattava palvelu ja tuki 
  • 5 vuoden takuu

Asentajat/laitosinsinöörit

installer

LVI-rakennustekniikan kokoonpano on teidän erikoisalaanne. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijatuki mahdollistavat tiukassa aikataulussa pysymisen. Belimon istukkaventtiilit tarjoavat seuraavaa:

  • Helppo kokoonpano ja asennus käyttöpaikalla
  • Runsaasti sovelluksia suuren valikoiman ansiosta
  • Nopea toimitus kattavalla palvelulla ja tuella
  • 5 vuoden takuu

Rakennusten omistajat

building-owner

Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat teille jatkuva haaste. LVI-järjestelmän optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on tärkeä tavoite. Belimon istukkaventtiilit tarjoavat seuraavaa:

  • Helppo valinta, asennus ja huolto
  • Runsaasti sovelluksia suuren valikoiman ansiosta
  • Tehokkuus erinomaisen säädettävyyden ansiosta
  • Helppo kokoonpano ja asennus käyttöpaikalla
  • Nopea toimitus kattavalla palvelulla ja tuella
  • 5 vuoden takuu

Toimitilajohtajat / rakennusten huolto

facility-manager

Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäisiä tehtäviänne. Etsitte ratkaisuja varmistaaksenne tilan mukavuuden ja optimoidaksenne järjestelmän toimintaa. Arvostatte yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimon istukkaventtiilit tarjoavat seuraavaa:

  • Helppo valinta, asennus ja huolto
  • Runsaasti sovelluksia suuren valikoiman ansiosta
  • Helppo kokoonpano ja asennus käyttöpaikalla
  • Nopea toimitus kattavalla palvelulla ja tuella
  • 5 vuoden takuu
Ohjelmisto/liitännäiset

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Hyödynnä Belimo-laitteidesi koko potentiaali
Belimo Assistant 2 mahdollistaa Belimon ilmastointipeltien toimilaitteiden, säätöventtiilien, anturien ja mittarien johdollisen ja johdottoman asetuksen, käytön paikan päällä sekä vianetsinnän.

Tärkeimmät ominaisuudet:
- laitteen asetusparametrien tarkastus ja muokkaus
- tunnistetietojen näyttö: yksikkötyyppi, asema, nimike, sarjanumero, väyläosoite
- osoitteenanto (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": parametrien ohjatut asetukset yksiköllesi
- "Kopioi/liitä-konfigurointi": kopioi samojen yksikkötyyppien asetukset
- "Live-trendi": tee paikallinen ohitus ja live-trendien määritys helposti jaettavalla toiminnolla
- "Health": seuraa yksikön käytön keskeisiä suorituskykyindikaattoreita. Esim. virransyöttö, väylätila, anturitila jne.
- "Raportit": nouda yksikkösi digitaaliset raportit helposti jaettavalla toiminnolla. Esim. kalibrointitodistus, käyttöönottoraportti
- "Vientikonfigurointi": luo lokitiedosto helposti jaettavalla toiminnolla
- kielen säätö sovelluksessa (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, Apple iOS ja Windows.

Lisävarusteet:
- LINK.10 (Tukee Bluetoothia ja USB–NFC:tä ja MP-Bus-väylää)
- ZTH EU (USB/MP-muunnin)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-muunnin)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 Mt)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 Mt)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 Mt)
  • Usein kysyttyjä kysymyksiä
  • Ohjevideot
  • Lisätietoja Belimo Assistant 2 -sovelluksesta
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 Kt)

Belimo RetroFIT+ -sovellus

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-sovelluksissa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).

Oli sitten kyse ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, löydät helposti oikean vaihtotoimilaitteen (istukkaventtiilin toimilaitteen, kiertoliiketoimilaitteen, toimilaitteen, ilmanvaihtotoimilaitteen) Belimolta ja voit modernisoida oman asennuksesi parhaalla laadulla ja korkeimmalla suorituskyvyllä.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videot: Miten Belimo RetroFIT+ App -sovellusta käytetään?

    Korvaavan tuotteen etsiminen Belimo RetroFIT+ App -sovelluksen avulla.
     

    Käytä skannaustoimintoa

    Lähetä pyyntö tuelle

    Etsi tuotenimellä

    Etsi parametreilla

    Etsi mitoilla

Huoltotyökalu ZTH EU

New ZTH

Huoltotyökalu ZTH EU helpottaa LVI-laitteiden diagnoosia, toiminnallista tarkastusta ja asetuksia. Se yhdistetään suoraan ohjelmoitavaan tai kommunikoivaan Belimon toimilaitteeseen, ja vallitsevat arvot voidaan lukea ja nollata paikan päällä välittömästi.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 Mt)
  • Käyttöohje – ZTH EU -laiteohjelmapäivitys (pdf - 304 Kt)

Käytettäessä ZTH EU -työkalua rajapintana PC-Tool-työkalulle (MFT-P), vastaava USB-ajuri asennetaan PC-Tool-ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Ajuri voidaan myös ladata tästä ja asentaa erikseen.

  • ZTH EU – USB MP -ajuri (zip - 2,17 Mt)

BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle

autodesk

Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.

Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mt)
  • Flyer – Tehokasta suunnittelua BIM:n avulla (pdf - 1,91 Mt)
  • BIM-liitännäisen asennus onnistuu vain, jos Autodesk Revit -ohjelmisto on tietokoneella käytettävissä.

  • Käy Autodesk-sivulla

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)