Palloventtiilit

belimo_ccv-main_rgb_960x530

Suorituskykyä kaikissa sovelluksissa

Ainutlaatuinen rakenne takaa alhaisimmat vääntömomentit ja mahdollistaa motorisoinnin kompakteilla ja energiatehokkailla kiertoliiketoimilaitteillamme. Erinomaisen hinnan ja suorituskyvyn suhteen ansiosta luotettavien, kestävien ja ilmakuplatiiviiden toimilaitteiden käyttö maksaa itsensä takaisin lyhyessä ajassa.

  • Tekninen esite – Vesisovellukset (pdf - 7,38 Mt)

LVI-hydroniikka – rakennusten saneerausprojektien kultakaivos.

Hydroninen LVI-järjestelmä

Lämmityksen, jäähdytyksen ja ilmanvaihdon älykkäällä ohjauksella on suuri vaikutus rakennusten energiatehokkuuteen. Avaintekijä tässä on lämmitys- ja jäähdytysvesipiiri, eli rakennuksen hydroniikka.

Kehittäminen
- Ei energiahäviötä nollakuormalla alentaa toimintakustannuksia.
- Suunnittelun luotettavuus ensimmäisenä askeleena kohti entistä parempaa energiatehokkuutta.

Jakelu
- Jakelun painevaihtelut johtavat alentuneeseen lähtötehoon.
- Energiavirtauksen tekeminen näkyväksi.

Vyöhyke
- Tarvejohtoinen vyöhykesäätö.

Lue, miten voimme tukea sinua tässä:

  • Esite – Energiatehokkuus ja mukavuus rakennuksissa (pdf - 4,46 Mt)

Belimo-etu

ICON_strength-weight

Voima

ICON_proven_reliability

Luotettavuus

ICON_installation-efficiency

Kokoonpanotehokkuus

Energiasäästöt optimoidun säiliön täytön ansiosta

belimo_valve-actuators-application_rgb_960x540px

Belimon nopeat toimilaitteet mahdollistavat maksimaalisen energiatehokkuuden säiliön täytössä ja kytkennässä astian tai lämmityskattilan lämmitykseen. Koska lämmitysgeneraattoreita käytetään usein myös talousveden lämmittämiseen, ne auttavat säästämään huomattavasti energiaa lämpöpumpuissa lämmitys- ja jäähdytystoimintojen yhteydessä.

Tuotevalikoima

belimo_ccv-int_rgb_300x170

DN 15...50

2-tie ja 3-tie
Kvs 5.5 – 75 m3/h
Sisäkierre, ulkokierre, laippa

  • Katso tuotteita

Asiakaskohtaiset tuotteet

Customising a Belimo product

Nykyisin suunnittelun ja työmaiden haasteita on välillä vaikea ratkaista käyttämällä vakiotuotteita. Asiakaskohtaiset ratkaisut ovat siten entistä tärkeämpiä Me valmistamme tarvitsemasi toimilaitteen – sinun määrittelemälläsi kaapelipituudella, liitinpistokkeella ja ohjelmoinnilla. Pyynnöstä asennamme toimilaitteen venttiiliin ja luomme esiasennetun kokoonpanon putkiosista, antureista, liitännöistä ja monista muista. 

  • Erilaisia kaapelityyppejä ja pituuksia liitinpistokkeella tai ilman. 
  • Tuotemerkintä asiakastiedoilla (esim. mihin toimilaite on tarkoitus asentaa rakennuksessa). 
  • Täysin esiasennettu ja testattu kokoonpano (esim. tiivisteen eheys) valitsemiesi komponenttien kanssa.
  • Pyynnöstä joustavien putkistojen kanssa, erikoispinnoitteilla tai eristyksellä.
  • Me voimme hoitaa ohjelmoinnin puolestasi (esim. säädettävä ajoaika, kytkentäero ja väyläparametrit). LVI-laitteiden (esim. Belimo Energy Valve™) osalta valmistelemme koko käyttöönoton puolestasi annettujen määrittelyiden mukaan.

Tarjoamme sovelluksellesi "täysin huolista vapaan paketin".

  • Lue lisää
  • Asiakkaan hyödyt
  • Ohjelmisto/liitännäiset
Asiakkaan hyödyt

Pääurakoitsijat/investoijat

investor

Keskitytte pääasiassa rakennusten tuottavuuteen. Se ei kata pelkästään investointikustannuksia vaan myös jatkuvan toiminnan/huollon aikaiset kustannukset. Kestävä kehitys ja kustannusten läpinäkyvyys ovat teille tärkeitä. Belimo-palloventtiilit tarjoavat seuraavaa:

  • Testattua laatua yli 40 vuoden ajan
  • Alhaisempi energiankulutus perinteisiin venttiileihin verrattuna, mikä myötävaikuttaa LEED-sertifiointiin
  • Tiiviisti sulkeutuvat säätöpalloventtiilit estävät venttiilin vuodon ja siten energiahäviön
  • 5 vuoden takuu

Konsultit

consulting-engineer

LVI-järjestelmien suunnittelu on teidän ydinosaamistanne. Etsitte koko ajan uusia, innovatiivia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa. Belimo-palloventtiilit tarjoavat seuraavaa:

  • 0 %:n vuotoluokka lisää laitoksen tehokkuutta  
  • Jousipalautteiset toimilaitteet ja turvatoiminnolla varustetut toimilaitteet avaavat tai sulkevat venttiilin virtakatkoksen sattuessa
  • Ilmakuplatiivis eristys 16 baariin saakka mahdollistaa luotettavan toiminnan
  • NEMA 4 -toimilaitevaihtoehdot vaativiin ulkoilmasovelluksiin

Järjestelmäintegraattorit

system-integrator

Tehtävänänne on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja integroida optimaalisesti kenttälaitteita. Tavoitteenanne on vähentää monimutkaisuutta ja taata läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. Belimo-palloventtiilit tarjoavat seuraavaa:

  • Helppo valinta, asennus ja vaivaton käyttö
  • Ilmakuplatiivis eristys 16 baariin saakka mahdollistaa luotettavan toiminnan 
  • Helppo kokoonpano ja asennus käyttöpaikalla
  • Ohjaus toimilaitteesta riippuen BACnetin, Modbusin, KNX:n, MP-väylän tai analogisen signaalin kautta

Rakennusten omistajat

building-owner

Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat teille jatkuva haaste. LVI-järjestelmän optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on tärkeä tavoite. Belimo-palloventtiilit tarjoavat seuraavaa:

  • Säätöpalloventtiilitekniikka estää roskien aiheuttamat tukokset ja takaa virtauksen säilymisen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä
  • Ilmakuplatiivis eristys 14 baariin saakka mahdollistaa luotettavan toiminnan
  • Harjaton DC-moottoriteknologia mahdollistaa tarkan ja hiljaisen toiminnan miellyttävän rakennusympäristön ylläpitämiseksi

Toimitilajohtajat / rakennusten huolto

facility-manager

Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäisiä tehtäviänne. Etsitte ratkaisuja varmistaaksenne tilan mukavuuden ja optimoidaksenne järjestelmän toimintaa. Arvostatte yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina. Belimo-palloventtiilit tarjoavat seuraavaa:

  • 0 %:n vuotoluokka lisää laitoksen tehokkuutta ja rakennuksenmukavuutta
  • Palloventtiilitekniikka estää roskien aiheuttamat tukokset ja takaa virtauksen säilymisen lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmissä
  • Helppo valinta, kokoonpano ja huolto kehitysprojekteja tai jälkiasennuksia varten 
  • Nopea toimitus 
  • 5 vuoden takuu
Ohjelmisto/liitännäiset

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Hyödynnä Belimo-laitteidesi koko potentiaali
Belimo Assistant 2 mahdollistaa Belimon ilmastointipeltien toimilaitteiden, säätöventtiilien, anturien ja mittarien johdollisen ja johdottoman asetuksen, käytön paikan päällä sekä vianetsinnän.

Tärkeimmät ominaisuudet:
- laitteen asetusparametrien tarkastus ja muokkaus
- tunnistetietojen näyttö: yksikkötyyppi, asema, nimike, sarjanumero, väyläosoite
- osoitteenanto (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": parametrien ohjatut asetukset yksiköllesi
- "Kopioi/liitä-konfigurointi": kopioi samojen yksikkötyyppien asetukset
- "Live-trendi": tee paikallinen ohitus ja live-trendien määritys helposti jaettavalla toiminnolla
- "Health": seuraa yksikön käytön keskeisiä suorituskykyindikaattoreita. Esim. virransyöttö, väylätila, anturitila jne.
- "Raportit": nouda yksikkösi digitaaliset raportit helposti jaettavalla toiminnolla. Esim. kalibrointitodistus, käyttöönottoraportti
- "Vientikonfigurointi": luo lokitiedosto helposti jaettavalla toiminnolla
- kielen säätö sovelluksessa (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, Apple iOS ja Windows.

Lisävarusteet:
- LINK.10 (Tukee Bluetoothia ja USB–NFC:tä ja MP-Bus-väylää)
- ZTH EU (USB/MP-muunnin)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-muunnin)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.6) (msi - 70,29 Mt)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,86 Mt)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 Mt)
  • Usein kysyttyjä kysymyksiä
  • Ohjevideot
  • Lisätietoja Belimo Assistant 2 -sovelluksesta
  • Belimo Assistant 2 – Release notes (pdf - 509 Kt)

Belimo RetroFIT+ -sovellus

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-sovelluksissa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).

Oli sitten kyse ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, löydät helposti oikean vaihtotoimilaitteen (istukkaventtiilin toimilaitteen, kiertoliiketoimilaitteen, toimilaitteen, ilmanvaihtotoimilaitteen) Belimolta ja voit modernisoida oman asennuksesi parhaalla laadulla ja korkeimmalla suorituskyvyllä.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videot: Miten Belimo RetroFIT+ App -sovellusta käytetään?

    Korvaavan tuotteen etsiminen Belimo RetroFIT+ App -sovelluksen avulla.
     

    Käytä skannaustoimintoa

    Lähetä pyyntö tuelle

    Etsi tuotenimellä

    Etsi parametreilla

    Etsi mitoilla

Huoltotyökalu ZTH EU

New ZTH

Huoltotyökalu ZTH EU helpottaa LVI-laitteiden diagnoosia, toiminnallista tarkastusta ja asetuksia. Se yhdistetään suoraan ohjelmoitavaan tai kommunikoivaan Belimon toimilaitteeseen, ja vallitsevat arvot voidaan lukea ja nollata paikan päällä välittömästi.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 Mt)
  • Käyttöohje – ZTH EU -laiteohjelmapäivitys (pdf - 304 Kt)

Käytettäessä ZTH EU -työkalua rajapintana PC-Tool-työkalulle (MFT-P), vastaava USB-ajuri asennetaan PC-Tool-ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Ajuri voidaan myös ladata tästä ja asentaa erikseen.

  • ZTH EU – USB MP -ajuri (zip - 2,17 Mt)

BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle

autodesk

Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.

Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mt)
  • Flyer – Tehokasta suunnittelua BIM:n avulla (pdf - 1,91 Mt)
  • BIM-liitännäisen asennus onnistuu vain, jos Autodesk Revit -ohjelmisto on tietokoneella käytettävissä.

  • Käy Autodesk-sivulla

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)