2. Järjestelmät

Energiajakotukki

Belimo-jakotukki lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin

Ruostumattomasta teräksestä valmistettujen jakotukkien ja luotettavien Belimo-palloventtiilien yhdistelmä tarjoaa korkeimman tason laatua ja luotettavuutta. Lattialämmityksen ja -viilennyksen suunnitteluun on käytettävissä täysin uusia mahdollisuuksia laajaan toimilaiteratkaisuvalikoimaan yhdistettynä. Lisäksi jumiutuneet ja vuotavat venttiilit kuuluvat nyt menneisyyteen.

  • Soveltuu lämmitys- ja viilennyssovelluksiin
  • Testattu palloventtiilitekniikka tarjoaa optimoidut säätöominaisuudet
  • Kestävä ja huoltovapaa toimilaitetekniikka
  • Nopea ja helppo asennus
  • Soveltuu kaikille yleisille jakotukkikaapeille
  • Flyer – Belimo Energy Jakotukki lämmitys- ja jäähdytyssovelluksiin (pdf - 1,31 Mt)

Energiajakotukki tarjoaa suuren lisäarvon

ICON_Low-Power-Consumption

Alhainen tehontarve

ICON-zonetight-zero-Leakage

Ei vuotoja

belimo_connectivity_rgb_300x170

Liitettävyys

Tilaa, pura pakkauksesta, liitä

belimo_energy-manifold-application_rgb_960x540px

Energiajakotukkimme avulla emme ainoastaan varmista optimaalista säätöä, vaan toimilaite-venttiiliyhdistelmämme mahdollistaa uusia sovelluksia lattialämmitykseen ja -viilennykseen. Toimitamme komponentit tilauksesta valmiiksi koottuina, oikean pituisen kaapelin ja sopivan liitinpistokkeen kanssa ja halutuilla säätöarvoilla - nopeaan asennukseen ja käyttöönottoon paikan päällä.

Tuotevalikoima

belimo_em-ecq-04f_rgb_300x170

Energiajakotukki

  • Katso tuotteet

Matala energiankulutus

belimo_energy-manifold_energy-consumption


Aiemmin jakotukit varustettiin termisillä lineaarisilla istukkaventtiilien toimilaitteilla. Näiden toimilaitteiden oli oltava jatkuvasti jännitteisiä toimiakseen lämpötilan säädön aikana. Kiertoliiketoimilaitteella varustetun Belimo-palloventtiilin käytön ansiosta energiantarve voidaan vähentää minimiin.

Palloventtiilin asento ei muutu, vaikka toimilaite ei olisi kiinnitettynä. Tämä tarkoittaa sitä, että venttiilin asennon säilyttämiseen ei tarvita pitomomenttia. Kun asetettu asento on saavutettu, tehontarvetta voidaan näin ollen vähentää huomattavasti (0,2 W:iin), mikä pienentää merkittävästi käyttökustannuksia. Tämä tarkoittaa huomattavaa energia- ja kustannussäästöpotentiaalia koko elinkaaren aikana.

Absoluuttinen tiiviys

Belimo-energiajakotukin tiiviisti sulkeutuva venttiili estää luotettavasti hallitsemattoman vuodon ja siten ei-toivotun energiahäviön nollakuormalla. Palloventtiilitekniikalla varustettua Belimo-energiajakotukkia käyttämällä energiaa kuluu vähemmän ja käyttökustannuksia voidaan alentaa merkittävästi. 

Säätöpalloventtiilin ainutlaatuinen rakenne estää lian kertymisen. Näin varmistetaan jäähdytys- tai lämmitysenergian luotettava jakelu myös pidempien seisonta-aikojen jälkeen.

belimo_energy-manifold_tightness

Helppo ja nopea asentaa

belimo_energy-manifold_mounting


Jakotukki voidaan asentaa nopeasti ja helposti napsauttaen ilman työkaluja. 
Myös toimilaitteemme voidaan asentaa säätöpalloventtiileihin ilman työkaluja napsauttaen. Toimilaitteet varustetaan tilauksesta jo valmiiksi liitinpistokkeilla ja liitetään suoraan Belimon liitäntärasiaan.

Kommunikoiva toimilaitetekniikka

Liitettävyys on aina ollut tuotteidemme tärkeä ominaisuus. Toimilaitteemme tukevat kaikkia yleisiä rakennusautomaation kommunikaatioprotokollia.

belimo_energy-manifold_communication

Sovelluskohtainen konfigurointi

belimo_energy-manifold_configuration


Nykyisin suunnittelun ja työmaiden haasteita on välillä vaikea ratkaista käyttämällä vakiotuotteita, minkä vuoksi asiakaskohtaiset ratkaisut ovat entistä tärkeämpiä. Modulaarisen Belimo-energiajakotukin ansiosta voimme täyttää monenlaisia vaatimuksia, mikä säästää aikaa ja rahaa.

  • Asiakkaan hyödyt
  • Ohjelmisto
Asiakkaan hyödyt

Pääurakoitsijat/investoijat

investor

Keskityt pääasiassa rakennusten tuottavuuteen. Se ei kata pelkästään investointikustannuksia vaan myös jatkuvan toiminnan/huollon aikaiset kustannukset. Kestävä kehitys ja kustannusten läpinäkyvyys ovat sinulle tärkeitä. 

  • Alhaiset energiakustannukset
  • Absoluuttinen tiiviys
  • Toimilaite-/venttiiliyhdistelmän luotettavuus
  • Sovelluskohtainen yhdistelmä mahdollinen

Arkkitehdit

architect

Keskityt luovuuteen ja toimivuuteen. Suunnittelet rakennuksia ja olet vastuussa niiden rakenteellisesta, toiminnallisesta, teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta.

  • Vapaasti valittavissa oleva integrointi
  • Sovelluskohtainen yhdistelmä mahdollinen

Suunnittelijat

consulting-engineer

LVI-järjestelmien suunnittelu on sinun ydinosaamistasi. Etsit koko ajan uusia, innovatiivisia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa.

  • Vapaasti valittavissa oleva integrointi
  • Sovelluskohtainen yhdistelmä mahdollinen

Järjestelmäintegraattorit

system-integrator

Tehtävänäsi on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja optimaalisesti integroida kenttälaitteita. Tavoitteenasi on vähentää monimutkaisuutta ja varmistaa läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille. 

  • Vapaasti valittavissa oleva integrointi
  • Helppo ja nopea asennus (all-in-one-ratkaisu)
  • Sovelluskohtainen yhdistelmä mahdollinen

Erikoistukkumyyjät

wholesaler

Luotat asiakkaidesi takia tarjoamiesi tuotteiden hyvään saatavuuteen, helppoon valintaan ja lyhyisiin toimitusaikoihin. Saat nopeasti ja helposti pääsyn tietoihin sekä kattavan teknisen tuen omilta toimittajiltasi.

  • Sovelluskohtainen yhdistelmä mahdollinen

Asentajat/laitosinsinöörit

installer

LVI-rakennustekniikan kokoonpano on sinun erikoisalaasi. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijoiden tuki mahdollistavat tiukassa aikataulussasi pysymisen.

  • Helppo ja nopea asennus (all-in-one-ratkaisu)
  • Sovelluskohtainen yhdistelmä mahdollinen

Rakennusten omistajat

building-owner

Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat sinulle jatkuvia haasteita. LVI-järjestelmäsi optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on sinulle tärkeä tavoite.

  • Alhaiset energiakustannukset
  • Absoluuttinen tiiviys
  • Helppo ja nopea asennus (all-in-one-ratkaisu)
  • Toimilaite-/venttiiliyhdistelmän luotettavuus
  • Sovelluskohtainen yhdistelmä mahdollinen

Toimitilajohtajat / rakennusten huolto

facility-manager

Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäistä työtäsi. Etsit ratkaisuja varmistaaksesi tilamukavuuden ja optimoidaksesi järjestelmän toiminnan. Arvostat yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina.

  • Toimilaite-/venttiiliyhdistelmän luotettavuus
  • Sovelluskohtainen yhdistelmä mahdollinen

OEM

oem

Käytät tuotteissasi valittujen toimittajien komponentteja. Etsit aina parasta vastinetta rahalle. Korkea laatu ja ainutlaatuiset toiminnot, jotka on räätälöity sovellustasi varten, tuovat lisäarvoa ja mahdollistavat erottautumisen kilpailijoista. Erinomainen tekninen tuki ja yksinkertainen liiketoiminta ovat teille itsestäänselvyyksiä.

  • Helppo ja nopea asennus (all-in-one-ratkaisu)
  • Sovelluskohtainen yhdistelmä mahdollinen
Ohjelmisto

Belimo Assistant 2

BELIMO_EV-EU_Assistant2_Magnolia-Teaser-Image_900x510px

Hyödynnä Belimo-laitteidesi koko potentiaali
Belimo Assistant 2 mahdollistaa Belimon ilmastointipeltien toimilaitteiden, säätöventtiilien, anturien ja mittarien johdollisen ja johdottoman asetuksen, käytön paikan päällä sekä vianetsinnän.

Tärkeimmät ominaisuudet:
- laitteen asetusparametrien tarkastus ja muokkaus
- tunnistetietojen näyttö: yksikkötyyppi, asema, nimike, sarjanumero, väyläosoite
- osoitteenanto (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": parametrien ohjatut asetukset yksiköllesi
- "Kopioi/liitä-konfigurointi": kopioi samojen yksikkötyyppien asetukset
- "Live-trendi": tee paikallinen ohitus ja live-trendien määritys helposti jaettavalla toiminnolla
- "Health": seuraa yksikön käytön keskeisiä suorituskykyindikaattoreita. Esim. virransyöttö, väylätila, anturitila jne.
- "Raportit": nouda yksikkösi digitaaliset raportit helposti jaettavalla toiminnolla. Esim. kalibrointitodistus, käyttöönottoraportti
- "Vientikonfigurointi": luo lokitiedosto helposti jaettavalla toiminnolla
- kielen säätö sovelluksessa (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, Apple iOS ja Windows.

Lisävarusteet:
- LINK.10 (Tukee Bluetoothia ja USB–NFC:tä ja MP-Bus-väylää)
- ZTH EU (USB/MP-muunnin)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-muunnin)

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.10.8) (msi - 70,75 Mt)
  • Quick Guide – Belimo Assistant 2 (pdf - 2,86 Mt)
  • Flyer – Belimo Assistant 2 (pdf - 1,66 Mt)
  • Usein kysyttyjä kysymyksiä
  • Ohjevideot
  • Lisätietoja Belimo Assistant 2 -sovelluksesta
  • Belimo Assistant 2 - Release notes - 6.10.8 (pdf - 571 Kt)

Belimo RetroFIT+ -sovellus

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Belimo RetroFIT+ -sovelluksen avulla voit erityisesti korvata eri valmistajien vanhentuneet tai vialliset toimilaitteet ja anturit Belimo-laitteilla LVI-sovelluksissa (lämmitys, ilmanvaihto ja ilmastointi).

Oli sitten kyse ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, löydät helposti oikean vaihtotoimilaitteen (istukkaventtiilin toimilaitteen, kiertoliiketoimilaitteen, toimilaitteen, ilmanvaihtotoimilaitteen) Belimolta ja voit modernisoida oman asennuksesi parhaalla laadulla ja korkeimmalla suorituskyvyllä.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Videot: Miten Belimo RetroFIT+ App -sovellusta käytetään?

    Korvaavan tuotteen etsiminen Belimo RetroFIT+ App -sovelluksen avulla.
     

    Käytä skannaustoimintoa

    Lähetä pyyntö tuelle

    Etsi tuotenimellä

    Etsi parametreilla

    Etsi mitoilla

Belimo MP-Väylä

mp-bus_small

Belimo PC-Tool (MFT-P)
Säätö- ja diagnoosiohjelmisto MF/MP/MOD/LON/KNX-toimilaitteille, sis. paloturvallisuus.
Windows-järjestelmille.

  • PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0 (zip - 162,53 Mt)
  • Installation manual and release notes - PC-Tool (pdf - 464 Kt)
  • PC-Tool - Käyttöohje (pdf - 6,27 Mt)


MP-väyläkaapelin pituuden laskin
MP-johdotuslaskuri laskee tarvittavan tehontarpeen muuntajan määrittämiseksi sekä 1 MP-haaran kaapelin enimmäispituuden.

  • MP-väyläkaapelin pituuden laskin (xlsm - 739 Kt)


VRP-M-työkalu
Säätö- ja diagnostiikkaohjelmisto IMS-Universal VRP-M V3 -järjestelmäratkaisuun perustuvien ilmamäärä- ja painesovellusten käyttöönottoa, asetuksia sekä monitorointia varten.

  • VRP-M-Tool – versio 2.0.11 (zip - 5,76 Mt)

Huoltotyökalu ZTH EU

New ZTH

Huoltotyökalu ZTH EU helpottaa LVI-laitteiden diagnoosia, toiminnallista tarkastusta ja asetuksia. Se yhdistetään suoraan ohjelmoitavaan tai kommunikoivaan Belimon toimilaitteeseen, ja vallitsevat arvot voidaan lukea ja nollata paikan päällä välittömästi.

  • Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade (zip - 2,44 Mt)
  • Käyttöohje – ZTH EU -laiteohjelmapäivitys (pdf - 304 Kt)

Käytettäessä ZTH EU -työkalua rajapintana PC-Tool-työkalulle (MFT-P), vastaava USB-ajuri asennetaan PC-Tool-ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Ajuri voidaan myös ladata tästä ja asentaa erikseen.

  • ZTH EU – USB MP -ajuri (zip - 2,17 Mt)

BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle

autodesk

Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.

Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.

  • Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025 (zip - 404,75 Mt)
  • Flyer – Tehokasta suunnittelua BIM:n avulla (pdf - 1,91 Mt)
  • BIM-liitännäisen asennus onnistuu vain, jos Autodesk Revit -ohjelmisto on tietokoneella käytettävissä.

  • Käy Autodesk-sivulla

Tervetuloa Belimo Suomi -sivustolle

Näyttää, ettet ole maassa Suomi. Tällä verkkosivulla olevat tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole saatavilla sinun maassasi. Myöskään kirjautuminen/rekisteröityminen ei ole mahdollista. Etsi paikallinen Belimo-verkkosivustosi alta.
Ota yhteyttä Tietosuojakäytäntö Muuta tietosuoja-asetuksia Painatus Turvallisuushuomautukset Yleiset toimitusehdot
+358 207 639 500
Tilaa uutiskirje
BELIMO Finland Oy, Robert Huberin tie 16 C, 01510 Vantaa (Suomi)