Väylä- ja järjestelmäintegraatio
Verkkokomponentit
Rakennusautomaatiojärjestelmien verkotus parantaa mukavuutta, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä ilmastoiduissa rakennuksissa. Tämän läpinäkyvyyden ansiosta toiminta voidaan optimoida ja kokonaisenergiankulutusta alentaa – niin uusissa järjestelmissä kuin jälkiasennus- tai saneerausprojekteissakin. Yksittäisten komponenttien verkotus voidaan toteuttaa helposti väyläjärjestelmillä niin, että se ulottuu koko rakennuksen halki.
-
Esite – Belimon väyläjärjestelmät
(pdf -
2,69 MB)
LVI-teollisuuden kattavin väyläratkaisuvalikoima
Paras liitäntä
Tuotevalikoima:
Suora liitäntä ilmastointipeltien toimilaitteille, venttiilien toimilaitteille ja antureille
Jos laite on yhdistettävä suoraan korkeamman tason verkon kautta, Belimo tarjoaa monia toimilaitteita, joissa on integroitu rajapinta. Tämä mahdollistaa suoran liitännän yleisesti käytettyihin LVI-kenttäväyliin ilman lisälaitteita, jolloin ei tule ylimääräisiä virhelähteitä. Järjestelmäintegraattorit voivat integroida Belimon väylätoimilaitteet ja anturit olemassa olevaan ohjelmistoympäristöön.
Rakenteinen järjestelmäintegraatio MP-yhdyskäytävillä ja kumppaneiden ratkaisuilla
Belimon yhdyskäytäviä ja MP-kumppaneiden ratkaisuja käytetään MP-Bus-väylässä yhteen ryhmitettyjen toimilaitteiden ja kyseisten verkkojen antureiden signaalien muuntamiseen. Tämä mahdollistaa selkeästi järjestettyjen ja hallittavien alajärjestelmien rakenteisen integroinnin.
Antureiden ja kytkentäkoskettimien kustannustehokas integrointi
Enintään kaksi anturia (aktiivinen, passiivinen, kytkentäkosketin) voidaan yhdistää suoraan toimilaitteeseen. Signaalit digitoidaan toimilaitteessa ja tehdään saataville väylässä. Tämä minimoi suunnittelu-, asennus-, toiminta- ja huoltokustannukset.
Maksimaalinen joustavuus käytössä
Hybriditoiminnassa toimilaitetta ohjataan analogisen signaalin kautta, ja se voi samaan aikaan olla integroitu ja sitä voidaan valvoa rakennusautomaatiojärjestelmässä väylän kautta. Näin Belimon toimilaitteet mahdollistavat rakennusautomaation asteittaisen modernisoinnin. Olemassa oleva ohjausjärjestelmä voidaan toistaiseksi säilyttää ja rakennuksessa voidaan luoda lisänäkyvyyttä integroimalla väylä.
Lisäksi toimilaitteemme tarjoavat liitännän joustavuuden korkeimman tason, koska väyläprotokolla (BACnet, Modbus tai MP-Bus) voidaan mukauttaa paikan päällä käyttämällä Belimon työkaluja.
Käytännöllinen työkalu Belimolta
Käyttöpaikasta ja tehtävästä riippuen Belimo Assistant tarjoaa ohjelmoinnin, asetuksen, vianmäärityksen ja arvioinnin paikan päällä. Belimo Assistant -sovellusta voidaan käyttää älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella (Windows-versio 10 tai uudempi).
Asiakaskohtaiset tuotteet
Räätälöidyt tuotteet. Vähemmän vaivaa, enemmän voittoa.
Nykyisin suunnittelun ja työmaiden haasteita on välillä vaikea ratkaista käyttämällä vakiotuotteita, minkä vuoksi esivalmistetut tuotteet ovat entistä tärkeämpiä. Me valmistamme tarvitsemasi toimilaitteen – sinä määrittelet kaapelipituuden, liitinpistokkeen ja ohjelmoinnin. Pyynnöstä asennamme toimilaitteen venttiiliin ja luomme esiasennetun kokoonpanon putkiosista, antureista, liitännöistä ja monista muista.
- Erilaisia kaapelityyppejä ja pituuksia liitinpistokkeella tai ilman.
- Tuotemerkintä asiakastiedoilla (esim. mihin toimilaite on tarkoitus asentaa rakennuksessa).
- Erilaisia asennusvaihtoehtoja (mukautettuna asennustilanteeseesi paikan päällä).
- Laaja sähköisten ja mekaanisten lisävarusteiden valikoima.
- Täysin esivalmistettu ja testattu kokoonpano (esim. tiivisteen eheys) valitsemiesi komponenttien kanssa.
- Pyynnöstä joustavien putkistojen kanssa, erikoispinnoitteilla tai eristyksellä.
- Me voimme hoitaa ohjelmoinnin puolestasi (esim. säädettävä ajoaika, kytkentäero ja väyläparametrit). LVI-laitteiden (esim. Belimo Energy Valve™) osalta valmistelemme koko käyttöönoton puolestasi annettujen määrittelyiden mukaan.
Tarjoamme sovelluksellesi "täysin huolista vapaan paketin".
- Asiakkaan hyödyt
- Ohjelmisto
Pääurakoitsijat/investoijat
Keskityt pääasiassa rakennusten tuottavuuteen. Se ei kata pelkästään investointikustannuksia vaan myös jatkuvan toiminnan/huollon aikaiset kustannukset. Kestävä kehitys ja kustannusten läpinäkyvyys ovat sinulle tärkeitä.
- Verkotetuissa rakennuksissa saavutettu läpinäkyvyys optimoi toiminnan ja alentaa kokonaisenergiankulutusta ja kustannuksia – niin uusissa järjestelmissä kuin jälkiasennus- tai saneerausprojekteissakin
- Rakennusautomaatiojärjestelmien verkotus parantaa mukavuutta, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä ilmastoiduissa rakennuksissa
Arkkitehdit
Keskityt luovuuteen ja toimivuuteen. Suunnittelet rakennuksia ja olet vastuussa niiden rakenteellisesta, toiminnallisesta, teknisestä ja taloudellisesta suunnittelusta.
- Belimo tarjoaa kattavan tuotevalikoiman kommunikoivia toimilaitteita kaikkiin sovelluksiin
- Väyläjärjestelmien ansiosta asennustyö sujuu helpommin ja taloudellisemmin aika- ja materiaalisäästöjen (kaapelit, kytkentäliittimet, liittimet jne.) ansiosta
- Alentunut palokuorma ja pienempi tilantarve kaapelihyllyissä ja ohjauskeskuksissa
Suunnittelijat
LVI-järjestelmien suunnittelu on sinun ydinosaamistasi. Etsit koko ajan uusia, innovatiivisia tapoja säästää energiaa ja parantaa huoneilmaa. Työskentelette kaikkein nykyaikaisimmilla menetelmillä ja käytätte suunnitteluun toimittajilta/valmistajilta saatua dataa.
- Belimo tarjoaa kattavan tuotevalikoiman kommunikoivia toimilaitteita kaikkiin sovelluksiin ja yleisimpiin kenttäväyliin (MP-Bus, BACnet, Modbus ja KNX)
- Antureiden ja kytkentäkoskettimien kustannustehokas integrointi digitalisoinnin toimilaitteessa ansiosta
- Belimon hybriditoiminnolla varustetut toimilaitteet mahdollistavat rakennusautomaation asteittaisen modernisoinnin
- IP-pohjaiset väyläratkaisut pilvituella mahdollistavat tulevaisuusorientoituneen suunnittelun
Järjestelmäintegraattorit
Tehtävänäsi on suunnitella rakennusautomaatiojärjestelmiä ja optimaalisesti integroida kenttälaitteita. Tavoitteenasi on vähentää monimutkaisuutta ja varmistaa läpinäkyvyys rakennustekniikan jatkuvalle optimoinnille.
- Uusimpien tekniikoiden, kuten NFC- ja pilviprosessit, ansiosta intuitiiviset työkalut auttavat minimoimaan käyttöönottoon, vianmääritykseen, valvontaan ja arviointiin tarvittavan ajan.
- Sovelluksen optimoinnit voidaan suorittaa helposti väylän kautta
- Antureiden ja kytkentäkoskettimien kustannustehokas integrointi digitalisoinnin toimilaitteessa ansiosta
- Hybriditoiminnolla varustetut toimilaitteet mahdollistavat rakennusautomaation asteittaisen modernisoinnin
- Dokumentoidut vakioliitännät mahdollistavat nopean käyttöönoton
- Toiminnan valvonta ja yksityiskohtainen tilan palaute
Asentajat/laitosinsinöörit
LVI-rakennustekniikan kokoonpano on sinun erikoisalaasi. Tarvitsette töiden suorittamiseksi työmaalle oikeat tuotteet oikeaan aikaan. Helppo kokoonpano ja asiantuntijoiden tuki mahdollistavat tiukassa aikataulussasi pysymisen.
- Huomattavasti alentuneet kaapelointikulut väyläkommunikaation käytön ansiosta
- Kaapelointivirheiden välttäminen yhtenäisesti värikoodattujen yhteyskaapeleiden ansiosta
Rakennusten omistajat
Mukavuuden ja energiankulutuksen parannukset sekä rakennusten yksinkertaiset laajennukset ja päivitykset ovat sinulle jatkuvia haasteita. LVI-järjestelmäsi optimointi mahdollisimman vähällä vaivalla ja alhaisilla kustannuksilla on sinulle tärkeä tavoite.
- Rakennusautomaatiojärjestelmien verkotus parantaa mukavuutta, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä ilmastoiduissa rakennuksissa
- Verkotetuissa rakennuksissa saavutettu läpinäkyvyys optimoi toiminnan ja alentaa kokonaisenergiankulutusta ja kustannuksia – niin uusissa järjestelmissä kuin jälkiasennus- tai saneerausprojekteissakin
Toimitilajohtajat / rakennusten huolto
Rakennusten ja niiden teknisen laitteiston hallinta, ohjaus ja käyttö on osa päivittäistä työtäsi. Etsit ratkaisuja varmistaaksesi tilamukavuuden ja optimoidaksesi järjestelmän toiminnan. Arvostat yksinkertaisia ja läpinäkyviä järjestelmiä ja tarvittaessa varaosien nopeaa toimitusta ja tuen saatavuutta kaikkina aikoina.
- Rakennusautomaatiojärjestelmien verkotus parantaa mukavuutta, turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä ilmastoiduissa rakennuksissa
- Verkotetuissa rakennuksissa saavutettu läpinäkyvyys optimoi toiminnan
- Toiminnan valvonta ja yksityiskohtainen tilan palaute mahdollistavat nopean reagoinnin poikkeusolosuhteisiin
- Hybriditoiminnolla varustetut toimilaitteet mahdollistavat rakennusautomaation asteittaisen modernisoinnin
Belimo Assistant 2
Hyödynnä Belimo-laitteidesi koko potentiaali
Belimo Assistant 2 mahdollistaa Belimon ilmastointipeltien toimilaitteiden, säätöventtiilien, anturien ja mittarien johdollisen ja johdottoman asetuksen, käytön paikan päällä sekä vianetsinnän.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- laitteen asetusparametrien tarkastus ja muokkaus
- tunnistetietojen näyttö: yksikkötyyppi, asema, nimike, sarjanumero, väyläosoite
- osoitteenanto (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Setup": parametrien ohjatut asetukset yksiköllesi
- "Kopioi/liitä-konfigurointi": kopioi samojen yksikkötyyppien asetukset
- "Live-trendi": tee paikallinen ohitus ja live-trendien määritys helposti jaettavalla toiminnolla
- "Health": seuraa yksikön käytön keskeisiä suorituskykyindikaattoreita. Esim. virransyöttö, väylätila, anturitila jne.
- "Raportit": nouda yksikkösi digitaaliset raportit helposti jaettavalla toiminnolla. Esim. kalibrointitodistus, käyttöönottoraportti
- "Vientikonfigurointi": luo lokitiedosto helposti jaettavalla toiminnolla
- kielen säätö sovelluksessa (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- alustasta riippumaton käyttöjärjestelmille Android, Apple iOS ja Windows.
Lisävarusteet:
- ZTH EU (USB/MP-muunnin)
- ZIP-BT-NFC (Bluetooth/NFC-muunnin)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,83 MB)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Usein kysyttyjä kysymyksiä
-
Ohjevideot
-
Lisätietoja Belimo Assistant 2 -sovelluksesta
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App tarjoaa nopean ja helpon tavan löytää täydellinen korvaava tuote vanhentuneille tai viallisille toimilaitteille, venttiileille ja antureille Belimolta ja monilta muilta laitetoimittajilta.
Oli kyse sitten ilmanvaihto- tai vesisovelluksista, modernisoinnista tai järjestelmän vaihdosta - sovelluksemme johdattaa sinut nopeasti ihanteellisen Belimo-tuotteen pariin, joka täyttää parhaiten vaatimuksesi ja tarjoaa samalla parhaan mahdollisen laadun ja suorituskyvyn.
RetroFIT+ -sovellus tekee Belimo-jälkiasennusprojektien luonnista ja suunnittelusta helppoa.
-
Korvaavan tuotteen etsiminen Belimo RetroFIT+ App -sovelluksen avulla.
Aiemmat sovellukset ja työkalut
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Ilmoitus
PC-Tool-työkalua ei enää päivitetä tukemaan uusia tuotteita tai toimimaan Windows 10 -versiota vanhemmissa Windows-versioissa. Belimo Assistant 2 integroi kaikki PC-Tool-työkalun tärkeimmät ominaisuudet varmistaen jatkuvuuden ja parantaen toiminnallisuutta käyttäjille. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys paikalliseen Belimo-myyntiorganisaatioon.
PC-Tool on yleinen ohjelmistosovellus, joka on tarkoitettu asetukseen ja käyttöönottoon sekä kommunikaation seurantaan ja arviointiin Belimo-toimilaitteilla.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-Tool - Käyttöohje
(pdf -
6,27 MB)
MP-Bus -kaapelin pituuden laskin
MP-johdotuslaskuri laskee tarvittavan tehontarpeen muuntajan määrittämiseksi sekä 1 MP-haaran kaapelin enimmäispituuden.
-
MP-Bus cable length calculator
(zip -
694 KB)
VRP-M-työkalu
Säätö- ja diagnostiikkaohjelmisto VAV-Universal VRP-M V3 -järjestelmäratkaisuun perustuvien ilmamäärä- ja painesovellusten käyttöönottoa, asetuksia sekä seuraamista varten.
-
VRP-M-Tool – versio 2.0.11
(zip -
5,76 MB)
Huoltotyökalu ZTH EU
Huoltotyökalu ZTH EU helpottaa LVI-laitteiden diagnoosia, toiminnallista tarkastusta ja asetuksia. Se yhdistetään suoraan ohjelmoitavaan tai kommunikoivaan Belimon toimilaitteeseen, ja vallitsevat arvot voidaan lukea ja nollata paikan päällä välittömästi.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 MB)
-
Käyttöohje – ZTH EU -laiteohjelmapäivitys
(pdf -
304 KB)
Käytettäessä ZTH EU -työkalua rajapintana PC-Tool-työkalulle (MFT-P), vastaava USB-ajuri asennetaan PC-Tool-ohjelmiston asennuksen yhteydessä. Ajuri voidaan myös ladata tästä ja asentaa erikseen.
-
ZTH EU – USB MP -ajuri
(zip -
2,17 MB)
BIM-liitännäinen Autodesk Revit -ohjelmistolle
Teknisiä tietoja sisältävät 3D-datamallit Autodesk Revit -ohjelmistosta BIM-liitännäisen välityksellä.
Tämän liitännäisen avulla voit valita Belimon toimilaitteita, venttiileitä ja antureita yhdestä tietokannasta ja lisätä ne sen jälkeen teknisten tietojen kanssa rakennuksen datamalliprojektiin vetämällä ja pudottamalla. Siten kaikilla BIM-käyttäjillä on pääsy kaikkiin tietoihin jäsenneltynä ja luokiteltuna Revit MEP -muodossa.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2019 - Revit 2024
(zip -
416,18 MB)
-
Flyer – Tehokasta suunnittelua BIM:n avulla
(pdf -
1,91 MB)
-
BIM-liitännäisen asennus onnistuu vain, jos Autodesk Revit -ohjelmisto on tietokoneella käytettävissä.
-
Käy Autodesk-sivulla