Mukavuutta lisäävät sovellukset
Tekniikan viimeisimmän tason mukainen rakennusautomaatio on korvaamaton hyvän ilmanlaadun ja miellyttävien lämpötilojen luomisessa parasta mahdollista huoneilmaa varten. Ihanteellinen ilmanlaatu ei kuitenkaan ole ainoa huonemukavuuden edellytys – syöttö- ja kiertoilman välisiä painesuhteita on pidettävä yllä huoneissa ja kanavissa. Mahdollisuus säätää yksittäisten huoneiden huoneilmaa on yhä tärkeämpää. Belimon luotettavat LVI-komponentit harmonisoivat nämä vaikuttavat tekijät täydellisesti niin, että mukavuus ja tuottavuus säilyvät varmasti aina hyvinä eri huoneissa.
Lämmitys- ja jäähdytyskomponentit keskuslaitoksessa, ilmankäsittely-yksiköt ja huoneen toissijainen ilmakäsittely on varustettu antureilla, ilmastointipeltien toimilaitteilla ja säätöventtiileillä, jotka on verkotettu toisiinsa niin, että huoneissa on miellyttävää olla. Älykkäät LVI-komponenttimme tuottavat erinomaisen ilmanlaadun ja korkeimman tason mukavuuden huoneisiin.
Anturimme – mukavuuden perusta
Belimon anturivalikoima on tulos yli neljänkymmenen vuoden kokemuksesta ja tutkimuksesta sekä keskittymisestä lisäarvoa tuottavien tekniikoiden tarjoamiseen asiakkaille koko LVI-alalla. Antureiden ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen ja saumattoman integroinnin, minkä ansiosta kustannukset alenevat ja järjestelmän suorituskyky on optimaalinen. Tarjoamme täydellisen valikoiman antureita, jotka ovat hyvin tarkkoja, kestävät pitkään ja lisäävät sisätilojen mukavuutta. Laaja tuotevalikoimamme sisältää antureita, joilla voidaan mitata lämpötilaa, ilmankosteutta, painetta, hiilidioksidia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja virtausta putkessa, kanavassa sekä ulkoilmasovelluksissa.Belimo tarjoaa yhdestä paikasta LVI-kenttälaitteita kaikkiin rakennusprojekteihin.
Lue lisää: tärkeimmät lämpömukavuuteen vaikuttavat tekijät
Vaikka on olemassa sisäilman laatua koskevia ohjeistuksia, tilannemuuttujat, kuten huoneen tehtävä, vaatetus, huoneessa oleskelevien aktiivisuustaso ja yksinkertaisesti huoneen käyttäjien henkilökohtaiset tarpeet, vaihtelevat suuresti. Huoneen lämpötilan merkitys kasvaa sen myötä, mitä kauemmin huoneessa oleskellaan. Lämmityskaudella suositellaan lattiatasossa lämpötiloja 20–22 °C (verrattuna kesän lämpötiloihin 25–26 °C). Myös liian korkea tai alhainen ilmankosteus vaikuttaa hyvinvointiin, tuottavuuteen ja jopa terveyteen.Lue lisää lämpöviihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä.
-
Presentation: Thermal Comfort is Influenced by Many Factors
(pdf -
1,79 MB)
Paineriippumattomat säätöventtiilit takaavat huoneeseen täydellisen tasapainoisen mukavuuden
Paineriippumattomat (PI) säätöventtiilit varmistavat, että hydroniset järjestelmät ovat aina täydellisesti tasapainotettuja, mikä lisää mukavuutta. Palloventtiilitekniikka maksimoi virtaukseltaan vaihtelevien pumppausjärjestelmien energiansäästöt ja ratkaisee ainutlaatuiset säätöhaasteet. Katso Belimo Talk -keskustelu alta, niin saat lisätietoja hydronisen järjestelmän dynamiikasta ja siitä, miten varmistetaan rakennuksen suorituskyvyn vastaavan täydellisesti venttiilien rakennekokoa. Belimo tarjoaa sarjan paineriippumattomia (PI) säätöventtiileitä, kuten paineriippumattoman vyöhykeventtiilin PIQCV, erittäin kompaktin PI-venttiilin, sähköisen PI-venttiilin ePIV, joka tarjoaa todellisen virtausmittauksen, ja Energy Valve -venttiilin, joka optimoi, dokumentoi ja osoittaa vesikäämin suorituskyvyn.
Opi Rodrigolta: kuinka varmistetaan mukavuus paineriippumattomilla venttiileillä
-
Presentation: Providing Comfort with Pressure Independent Valves
(pdf -
3,88 MB)
Opi Rodrigolta: kuinka saavuttaa täydellisen tasapainoinen hydroninen järjestelmä
Tarvittavan virtauksen tuottaminen hydronisessa järjestelmissä voi olla haastavaa painevaihteluiden vuoksi. Belimo Hydronic Simulator auttaa ymmärtämään manuaalisella tasapainotuksella ja paineriippumattomilla venttiileillä varustetun hydronisen järjestelmän dynamiikkaa. Lataa Belimo Hydronic Simulator™ Excel-tiedostona ja katso Rodrigon juontamasta Belimo-keskustelusta, kuinka Belimo Hydronic SimulatorTM -järjestelmää käytetään.
-
Belimo Hydronic Simulator
(xlsm -
5,94 MB)
Muunneltavan ilmamäärän (VAV) toimilaitteet varmistavat täydellisen tasapainoisen huonemukavuuden
Toinen käyttäjien mukavuuteen vaikuttava tekijä on ilman liikkeen nopeus. Jos huoneessa on ristivetoa (usein huoneissa, joissa ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmät ovat viallisia), haihdutusjäähtyminen lisääntyy ihmisen iholla, mikä tuntuu monista epämiellyttävältä. Ilman nopeus on tärkeää myös huoneen akustiikan kannalta. Liian suuret ilman nopeudet muunneltavan ilmamäärän (IMS) rasioissa ja jäteilma-aukoissa voivat aiheuttaa häiritsevää melua ja vihellystä.