2. Attuatori
  3. Attuatori per valvole

CQC230A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
CQC230A

CQC230A

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP40

Prezzo di listino
CHF 142.00
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
  • Accessori
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
Success stories

  • Download
0 articolo(i) selezionato(i)
Scarica selezionati Condividi selezionati tramite e-mail Aggiungi selezionati alla cartella download Vai alla cartella download
Accessori

Accessorio meccanico

Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 26.80
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-C

ZCQ-C

Battuta di fine corsa, per attuatore CQ..
Multi-confezione 5 pz.

Prezzo di listino: CHF 9.65
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-E

ZCQ-E

Estensione perno CQ

Prezzo di listino: CHF 31.60
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-W

ZCQ-W

Copertura calotta CQ, Colore: bianco (RAL 9010)

Prezzo di listino: CHF 10.10
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento (tenuta)
0.7 W
Assorbimento per dimensionamento
2 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Coppia
1 Nm
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Con attuatore (estratto)
Tempo di corsa (motore)
35 s / 90°
Categoria di protezione
IP40
Temperatura ambiente
5...40°C [41...104°F]