2. Attuatori
  3. Attuatori per valvole

AVK230A-3



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
AVK230A-3

AVK230A-3

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 32 mm, IP54

Per il comando a 3 punti, osservare le note della scheda tecnica.

Prezzo di listino
CHF 1’670.00
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
  • Accessori
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
Dati per i progettisti
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
Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 165.00
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
6.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Forza
2000 N
Tipo di comando
3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pilsante
Corsa
32 mm
Tempo di corsa (motore)
150 s / 32 mm
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
35 s
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]