EP015R6+BAC
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F]
EP015R6+BAC-HH1
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F], with condensation switch, cable length 2 m
EP015R6+BAC-HH2
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F], with condensation switch, cable length 2 + 2 m
EP015R6+BAC-HHM
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F], with contact sensor humidity, cable length 2 + 2 m
EP020R6+BAC
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F]
EP020R6+BAC-HH1
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F], with condensation switch, cable length 2 m
EP020R6+BAC-HH2
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F], with condensation switch, cable length 2 + 2 m
EP020R6+BAC-HHM
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 2500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F], with contact sensor humidity, cable length 2 + 2 m
EP025R6+BAC
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F]
EP025R6+BAC-HH1
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F], with condensation switch, cable length 2 m
EP025R6+BAC-HH2
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F], with condensation switch, cable length 2 + 2 m
EP025R6+BAC-HHM
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 3500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F], with contact sensor humidity, cable length 2 + 2 m
C215QP-B
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C)
C215QP-D
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C)
C215QPT-B
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 210 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C), con prese di misurazione (porte P/T)
C215QPT-D
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C), con prese di misurazione (porte P/T)
C220QP-F
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C)
C220QPT-F
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C), con prese di misurazione (porte P/T)
C225QPT-G
PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C), con prese di misurazione (porte P/T)
C215Q-F
Valvola di zona, 2-vie, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 1.2 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C [36...212°F] (con attuatore 2...90°C)
Dati di progetto: Dati di progetto