EP015R6+BAC-HHM
Electr. 6-way PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, DN 15, Filettatura interna, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Temperatura del fluido 6...80°C [43...176°F], with contact sensor humidity, cable length 2 + 2 m
- Prezzo di listino
- CHF 1’530.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio meccanico
P2P15PE-1GE
Curva 90° maschio/femmina, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Set di 2 pz.
ZREV15F
Raccordi for EPIV / Energy valve with external thread, DN 15, Rp 1/2", G 3/4"
Accessorio elettrico
CRK24-B1
Termoregolatore ambiente, Uscita 2...10 V: raffreddamento, riscaldamento per valvola a 6-vie, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-
EXT-MU-ZRAB230-24
Scatola di applicazione per regolatore ambiente CR..
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
Sensori
22HTH-110X
Sensore a contatto umidità / temperatura attivo, 0...5 V, 0...10 V, Lunghezza cavo 2 m
Specifiche
Specifiche valvola
- Schema
- 6-vie
- V'nom [l/h]
- 1500
- Portata regolabile
- 4.2...100% della V'nom
- Fluido
- Acqua, acqua con max. 60% volume di glicole
- Temperatura del fluido
- 6...80°C [43...176°F]
- Pressione di chiusura
- 350 kPa
- Pressione differenziale Δpmax
- 110 kPa
- Caratteristiche della portata {Tools}
- Lineare
- Tasso di trafilamento {Tools}
- Tasso di trafilamento A a tenuta
- Raccordo
- Filettatura interna
Specifiche attuatore
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 4.4 W
- Assorbimento (tenuta)
- 4.1 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 7.3 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm²
- Tipo di comando
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Ibrido (comunicativo / analogico)
- Categoria di protezione
- IP54