2. Attuatori
  3. Attuatori a corsa veloce

NMQ24A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NMQ24A

NMQ24A

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 4 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 411.00
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
  • Accessori
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
Dati per i progettisti

  • Download
  • Download
  • Visualizza ora

Scaricamento CAD / Visualizzatore 3D

  • Visualizza ora

Success stories

  • Download
0 articolo(i) selezionato(i)
Scarica selezionati Condividi selezionati tramite e-mail Aggiungi selezionati alla cartella download Vai alla cartella download
Accessori

Accessorio meccanico

Z-SPA

Z-SPA

Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 144.00
Aggiungi a Lista di Progetto
AH-25

AH-25

Leva attuatore per morsetto standard (lato singolo)

Prezzo di listino: CHF 19.30
Aggiungi a Lista di Progetto
AV8-25

AV8-25

Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø8...22.7 mm

Prezzo di listino: CHF 68.30
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ENMA

K-ENMA

Morsetto per perno lato singolo per NM..A, range morsetto ø8...26 mm con inserto
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 360.00
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ENSA

K-ENSA

Morsetto per perno lato singolo per NM..A, SM..A, range morsetto ø8...26 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 238.00
Aggiungi a Lista di Progetto
K-SA

K-SA

Morsetto per perno reversibile per SM..A, NKQ..A, NMQ..A, range morsetto ø10...20 mm

Prezzo di listino: CHF 32.70
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARS180

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 76.00
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-PI

Z-PI

Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 70.00
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Inserto perno, 10x10 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 150.00
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Inserto perno, 12x12 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 150.00
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Inserto perno, 15x15 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 150.00
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Inserto perno, 16x16 mm, per LMQ..A / NM..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 150.00
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-NMA

ZG-NMA

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: CHF 75.50
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 81.40
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 109.00
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 133.00
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 133.00
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 133.00
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
13 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Assorbimento per dimensionamento
23 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Coppia
8 Nm
Tipo di comando
On/Off
Direzione del movimento del motore
selezionabile con selettore, in posizione 0 (rotazione anti-oraria) / 1 (rotazione oraria)
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
4 s / 90°
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 8...26.7 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...40°C [-22...104°F]