2. Sensori/Contatori
  3. Contatori di energia termica (TEM)

22PEM-1UD



Torna alla categoria di prodotti
22PEM-1UD

22PEM-1UD

Contatore di energia termica MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h

Parti incluse: copertura per modulo di collegamento RJ con morsetto, sigillo di sicurezza con filo, guscio di isolamento

Attivazione contatore di energia termica

Scelta del giusto misuratore di calore
Per saperne di più

Prezzo di listino
CHF 1’435.00
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
  • Video sui prodotti
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
MagiCAD Cloud

  • Visualizza ora

Schemi idronici

  • Download

Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archivio

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / App

  • Download
  • Download

Success stories
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
A-22PEM-A01

A-22PEM-A01

Guscio isolante per contatore di energia termica, DN 15...25
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 26.10
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Guarnizione di sicurezza con filo, Set di 2 pz.

Prezzo di listino: CHF 24.40
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Copertura per il modulo di connessione RJ con morsetto

Prezzo di listino: CHF 31.40
Aggiungi a Lista di Progetto
A-22PEM-A07

A-22PEM-A07

Componente a T, DN 20, M10x1 per sensore di temperatura esterno a immersione diretta T1

Prezzo di listino: CHF 26.90
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-20A

EXT-EF-20A

Kit accessorio MID senza raccordo, DN 20

Prezzo di listino: CHF 121.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-20B

EXT-EF-20B

Kit accessorio MID con raccordo, DN 20

Prezzo di listino: CHF 202.00
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-20E

EXT-EF-20E

MID kit accessorio EV, DN 20, G 3/4"

Prezzo di listino: CHF 47.50
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-EF-20G

EXT-EF-20G

Valvola on-off DN 20 Rp 3/4"

Prezzo di listino: CHF 52.50
Aggiungi a Lista di Progetto
ZREV20F

ZREV20F

Raccordi for EPIV / Energy valve with external thread, DN 20, Rp 3/4", G 1"

Prezzo di listino: CHF 23.00
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertitore Bluetooth/NFC

Prezzo di listino: CHF 421.00
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertitore M-Bus

Prezzo di listino: CHF 413.00
Aggiungi a Lista di Progetto

Sostituzione moduli sensore

R-22PEM-0UD

R-22PEM-0UD

Modulo sensore MID contatore di energia termica DN 20

Prezzo di listino: CHF 662.00
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Belimo Sensor Range 2024

Con una gamma completa di sensori, Belimo è ora la vostra singola fonte per tutti i dispositivi di campo per HVAC.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Thermal energy meter activation

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Collegamento elettrico
Cavo
Valori misurati
  • Portata
  • Temperatura
Segnale di uscita
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Portata qp
2.5
Comunicazione
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Voltaggio uscita [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Modello display
LCD
Fluido
Acqua
Dimensione valvola
20 mm
Dimensione valvola
3/4 inch

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)