2. Attuatori

Attuatori per valvole

Belimo offre una gamma completa di attuatori per valvole - con o senza funzione di sicurezza - con varie opzioni di controllo per soddisfare tutte le necessità delle applicazioni HVAC.

Per saperne di più
Filtra per
Ordina per:  Rilevanza
Tipo di movimento
Funzione di sicurezza
Coppia
Forza
Tensione AC/DC
Tipo di comando
Tempo di corsa
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
Contatti ausiliari
Collegamento elettrico
Categoria di protezione
Cancella
298 risultati trovati
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ordina per:  Rilevanza
  • Rilevanza
  • Nome (ascendente)
  • Nome (discendente)
  • Prezzo (ascendente)
  • Prezzo (discendente)
JRCA-BAC-S2-T

JRCA-BAC-S2-T

Attuatore rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
JRCA-S2-T

JRCA-S2-T

Attuatore rotativo, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 solo con accessorio), Terminali

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
AVK230A-3

AVK230A-3

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 32 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 1’670.00
Aggiungi a Lista di Progetto
AVK24A-3-TPC

AVK24A-3-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punti, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 1’675.00
Aggiungi a Lista di Progetto
AVK24A-MOD

AVK24A-MOD

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 32 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 2’031.00
Aggiungi a Lista di Progetto
AVK24A-MP-TPC

AVK24A-MP-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 1’825.00
Aggiungi a Lista di Progetto
AVK24A-SR-TPC

AVK24A-SR-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 1’738.00
Aggiungi a Lista di Progetto
AVK24A-SZ-TPC

AVK24A-SZ-TPC

Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Corsa 32 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino: CHF 1’738.00
Aggiungi a Lista di Progetto
CQ230A

CQ230A

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40

Prezzo di listino: CHF 142.00
Aggiungi a Lista di Progetto
CQ230A-T

CQ230A-T

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40, Terminali

Prezzo di listino: CHF 139.00
Aggiungi a Lista di Progetto
CQ24A

CQ24A

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40

Prezzo di listino: CHF 126.00
Aggiungi a Lista di Progetto
CQ24A-BAC

CQ24A-BAC

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40

Prezzo di listino: CHF 234.00
Aggiungi a Lista di Progetto
CQ24A-MPL

CQ24A-MPL

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40

Prezzo di listino: CHF 126.00
Aggiungi a Lista di Progetto
CQ24A-MPL-T

CQ24A-MPL-T

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40, Terminali

Prezzo di listino: CHF 123.00
Aggiungi a Lista di Progetto
CQ24A-SR

CQ24A-SR

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40

Prezzo di listino: CHF 126.00
Aggiungi a Lista di Progetto
CQ24A-SR-T

CQ24A-SR-T

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40, Terminali

Prezzo di listino: CHF 123.00
Aggiungi a Lista di Progetto
CQ24A-SZ

CQ24A-SZ

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40

Prezzo di listino: CHF 126.00
Aggiungi a Lista di Progetto
CQ24A-SZ-T

CQ24A-SZ-T

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40, Terminali

Prezzo di listino: CHF 123.00
Aggiungi a Lista di Progetto
CQ24A-T

CQ24A-T

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40, Terminali

Prezzo di listino: CHF 123.00
Aggiungi a Lista di Progetto
CQC230A

CQC230A

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP40

Prezzo di listino: CHF 142.00
Aggiungi a Lista di Progetto
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5