2. Attuatori

Attuatori a corsa veloce

Gli attuatori a corsa veloce Belimo (da 2.5 sec.) sono disponibili con movimento rotatorio o lineare.

Per saperne di più
Filtra per
Ordina per:  Rilevanza
Tipo di movimento
Funzione di sicurezza
Coppia
Forza
Corsa
Tensione AC/DC
Tipo di comando
Tempo di corsa
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
Interfaccia meccanica
Categoria di protezione
Cancella
50 risultati trovati
  • 1
  • 2
  • 3
Ordina per:  Rilevanza
  • Rilevanza
  • Nome (ascendente)
  • Nome (discendente)
  • Prezzo (ascendente)
  • Prezzo (discendente)
LMQ24A

LMQ24A

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 2.5 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 372.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LMQ24A-MF

LMQ24A-MF

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 4 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 2.5 s (2.5...10 s), IP54

Prezzo di listino: CHF 424.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LMQ24A-SR

LMQ24A-SR

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2.5 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 382.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NKQ24A-1

NKQ24A-1

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 6 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 4 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 708.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NKQ24A-MF

NKQ24A-MF

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 6 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54

Prezzo di listino: CHF 924.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NKQ24A-SR

NKQ24A-SR

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 6 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 783.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NKQ24A-SZ

NKQ24A-SZ

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 6 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 4 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 783.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NMQ24A

NMQ24A

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 4 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 411.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NMQ24A-MF

NMQ24A-MF

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 4 s (4...20 s), IP54

Prezzo di listino: CHF 505.00
Aggiungi a Lista di Progetto
NMQ24A-SR

NMQ24A-SR

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 451.00
Aggiungi a Lista di Progetto
SMQ24A

SMQ24A

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 16 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 7 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 448.00
Aggiungi a Lista di Progetto
SMQ24A-MF

SMQ24A-MF

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP54

Prezzo di listino: CHF 561.00
Aggiungi a Lista di Progetto
SMQ24A-SR

SMQ24A-SR

Attuatore rotativo a corsa molto rapida, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 501.00
Aggiungi a Lista di Progetto
GMC230A

GMC230A

Attuatore rotativo a corsa veloce, 40 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 626.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LMC230A

LMC230A

Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 190.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LMC230A-F

LMC230A-F

Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 190.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LMC230A-S

LMC230A-S

Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, 1x SPDT, IP54

Prezzo di listino: CHF 216.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LMC24A

LMC24A

Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 190.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LMC24A-F

LMC24A-F

Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 35 s, Perno quadro 8x8 mm, IP54

Prezzo di listino: CHF 190.00
Aggiungi a Lista di Progetto
LMC24A-SR

LMC24A-SR

Attuatore rotativo a corsa veloce, 5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54

Prezzo di listino: CHF 251.00
Aggiungi a Lista di Progetto
  • 1
  • 2
  • 3
Scegli una Lista di Progetto esistente per aggiungere questo prodotto:
Mostra tutte le Liste di Progetto
Non possiedi Liste di Progetto esistenti.

Oppure crea una nuova Lista di Progetto per aggiungere questo prodotto:

Dati di progetto: Dati di progetto

Benvenuti da Belimo Svizzera

Non sembri trovarti in Svizzera. I prodotti e i servizi presentati su questo sito web potrebbero non essere disponibili nel tuo paese. Allo stesso modo, non è possibile effettuare il login/registrazione. Trova il tuo sito web Belimo locale qui sotto.
Contatti Informativa sulla privacy Modifica le impostazioni sulla privacy Note di sicurezza Condizioni generali di contratto Impronta
+41 43 843 61 11
Iscriviti alla newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Svizzera)