Soluzione di sistema per serrande di controllo fumi
Estrazione fumi efficiente, più sicurezza.
I sistemi di controllo dei fumi con serrande di controllo fumi motorizzate salvano vite.
Usando controlli convenzionali o digitali, è possibile portare le serrande di controllo fumi nella posizione di sicurezza definita in caso d'incendio, in modo da assicurare un'effettiva esclusione del fumo nelle vie di fuga.
-
Brochure – Panoramica attuatori per estrazione fumi
(pdf -
2,28 MB)
Sicurezza senza compromessi
Elevata sicurezza con serrande tagliafuoco collegate in rete e motorizzate
I sistemi di controllo dei fumi con serrande di controllo fumi motorizzate salvano le vite in caso d'incendio e offrono molti vantaggi:
- Le vie di fuga e di emergenza restano libere da fumi.
- Il flashover è ritardato o addirittura evitato.
- L'antincendio e le operazioni di soccorso diventano molto più semplici.
- La struttura dell'edificio e le attività materiali sono protette.
Gamma dei prodotti
Controllo tramite dispositivi per controllo e monitoraggio SBSE-Control
BKNE230-24/unità di comunicazione e alimentazione
- Unità di alimentazione decentralizzata per attuatori a 24V per serrande di controllo fumi
con spina - Alimentazione locale AC 230V
- Trasmette la posizione della serranda
- Riceve il comando di regolazione
- LED di stato integrato
BKSE24-6/Unità di comunicazione e controllo
- Controlla e monitora fino a 6 serrande di comando fumi
- Display stato LED che indica stati operativi e messaggi di errore
- Test funzionali degli attuatori per serrande di controllo fumi
- Contatti ausiliari liberi da potenziale per l'integrazione nel sistema
- Regolazione di zona, allarmi centralizzati
- Vantaggi per i clienti
Progettista/consulente di progettazione
La progettazione di sistemi di controllo dei fumi è la vostra competenza principale. Siete costantemente alla ricerca di soluzioni semplici e robuste. Lavorate con i metodi più moderni e utilizzate i dati dei fornitori/produttori per la vostra progettazione. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Soluzioni per estrazione fumi robuste, collaudate
- Possibilità d'integrazione in sistemi di livello superiore
- Documentazione completa e di facile accesso
- Consulenza individuale sui prodotti e sulle applicazioni
- Spese di pianificazione ridotte
- Facilità di installazione e di commissioning
- Nessuna competenza di programmazione necessaria
Integratori di sistemi/elettricisti
Il vostro compito è quello di progettare sistemi di gestione dell'edificio e di integrare in modo ottimale i dispositivi campo. Il vostro obiettivo è ridurre la complessità e garantire la trasparenza per l'ottimizzazione continua della building technology. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Commissioning semplice e rapido
- Basso rischio di errori durante l'integrazione
- Documentazione completa e di facile accesso
- Organizzazione orientata al cliente e al servizio al vostro fianco con un'assistenza competente nella ricerca di soluzioni
Installatori/Impiantisti
L'installazione della tecnologia dell'edificio per il riscaldamento, la ventilazione e il condizionamento dell'aria è il vostro mestiere. Per svolgere il vostro lavoro, avete bisogno dei prodotti giusti al momento giusto sul posto. La facilità di montaggio e l'assistenza degli esperti vi consentono di rispettare i tempi stretti. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Installazione rapida e facile
- Documentazione completa e di facile accesso
- Soluzioni complete da un unico fornitore
- Consegne veloci
- Servizio clienti completo per tutta la vita del prodotto
- 5 anni di garanzia
Proprietari di immobili
La sicurezza dell'edificio è una sfida costante per voi. L'ottimizzazione dei sistemi correlati alla vostra sicurezza e il rispetto di standard applicabili e direttive sono le vostre massime priorità. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali in caso d'incendio
- Costi operativi e di manutenzione minimi
- Controllo operativo semplice e regolare
- Elevata affidabilità e sicurezza degli investimenti
- Tecnologia innovativa e orientata al futuro
- Soluzioni per estrazione fumi robuste, collaudate
Gestori di impianti/manutenzione degli edifici
La gestione, il controllo e l'esercizio di edifici e delle loro attrezzature tecniche di sicurezza fa parte delle vostre attività quotidiane. Cercate soluzioni che garantiscano la sicurezza in caso d'incendio e che ottimizzino il funzionamento dell'impianto senza compromettere la sicurezza. Apprezzate sistemi semplici e trasparenti e, se necessario, la consegna rapida di parti di ricambio e un'assistenza disponibile in qualsiasi momento. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi:
- Massimo livello di sicurezza per le persone e i beni materiali in caso d'incendio
- Costi operativi e di manutenzione minimi
- Alto livello di robustezza e longevità
- Controllo operativo semplice e regolare